Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Está comparando de 6 productos

Relé de supervisión electrónico PMDsigma

Seguridad eléctrica

En los relés de supervisión electrónicos tiene prioridad la seguridad eléctrica. Los relés de supervisión evitan situaciones peligrosas para las personas y la maquinaria y alargan la vida útil de máquinas e instalaciones. Ahorre costes y asegúrese un proceso de producción eficiente.

Supervisión de aislamiento: PMD s20 supervisa la resistencia del aislamiento de sistemas AC/DC sin puesta a tierra. La tensión de alimentación separada permite supervisar también el sistema cuando no recibe tensión.

Supervisión de potencia activa: La potencia activa medida permite deducir magnitudes derivadas como los niveles de llenado, los volúmenes, momentos y las presiones de aire.

Supervisión sencilla de la seguridad eléctrica

  • Tiempos de preparación y puesta en marcha de los relés de supervisión gracias al ajuste sencillo y rápido mediante mando giratorio (push and turn).
  • A prueba de fallos: configuración de los relés de supervisión basada en menús con comparación cruzada interna entre dispositivos.
  • Sustitución sencilla de dispositivos porque la configuración se guarda en la chip card.
  • Tiempos de parada mínimos gracias al diagnóstico avanzado y visualización de valores medidos en el display.
  • Homologaciones para aplicación internacional.

PNOZsigma: las características a primera vista

  1. Instalación rápida: innovadores bornes de resorte con compartimientos accionados individualmente
  2. Diagnóstico cómodo y parametrización mediante display: ajustar, visualizar y consultar todos los valores relevantes
  3. Montaje rápido mediante resortes de trinquete: Sin necesidad de herramientas
  4. Ajuste sencillo de los valores con el mando giratorio con función pulsador (push and turn)
  5. A prueba de manipulación: Cubierta con cierre de los elementos de ajuste
  6. Los valores ajustados se guardan en la chip card: máxima flexibilidad a la hora de sustituir dispositivos.
  7. Diagnóstico inmediato: Mediante 6 indicadores LED; no se requieren dispositivos de medida externos.

Aplicaciones supervisor de potencia activa PMD s10

  • En accionamientos y motores: para la regulación de cargas, detección de desgaste y mantenimiento preventivo.
  • Control de marcha en seco y bloqueo en bombas.
  • Supervisión de consistencia y control de cantidades en agitadores.
  • Regulación de la presión de los cepillos en túneles de lavado de automóviles.
  • Supervisión de bloqueo y desgaste de cintas transportadoras.

Aplicaciones supervisor de aislamiento PMD s20

  • Quirófanos clínicos con supervisión de aislamiento: La supervisión de aislamiento puede utilizarse en hospitales. Un mantenimiento preventivo e información anticipada permite aumentar, por ejemplo, la disponibilidad de las salas de operaciones.

Aplicaciones supervisor de aislamiento PMD s20

  • Instalaciones en alta mar, como aerogeneradores, estaciones depuradoras y elevadores de barcos (esclusas ascensor).

Nuestra gama de productos: PMDsigma

Dispositivos de supervisión electrónicos PMDsigma

Los dispositivos de supervisión electrónicos PMDsigma supervisan a prueba de fallos la potencia activa o el aislamiento mediante una configuración guiada por menús. El cómodo diagnóstico mediante display reduce los tiempos de parada.

Descarga
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
América

  • Brasil: + 55 11 4942-7028
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300

Europa

  • Alemania: +49 711 3409 444
  • España: +34 938497433
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Turquía: +90 216 5775552
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Suiza: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 462203

Pacífico asiático

  • China: +86 21 60880878-216
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Taiwán: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350