Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Está comparando de 6 productos

Controles compactos configurables PNOZmulti Mini, módulos de ampliación

Ampliación sencilla

Controles compactos configurables PNOZmulti Mini, módulos de ampliación

Los microcontroles configurables PNOZmulti Mini disponen de menos módulos de ampliación que los dispositivos PNOZmulti y PNOZmulti 2. Los dispositivos base ampliables PNOZ mm0.1p y PNOZ mm0.2p pueden ampliarse a la izquierda con un máximo de cuatro módulos de conexión por dispositivo base. El módulo de conexión PNOZ mml1p Multi-Link sirve para la conexión segura de dispositivos base de los microcontroles PNOZmulti Mini, PNOZmulti 2 o PNOZmulti. Esto permite utilizarlo en instalaciones encadenadas con estructura de anillo o de árbol.

El módulo de conexión PNOZmml2p PDP sirve para la conexión de los módulos IP67 descentralizados PDP67. Después de conectar los sensores adecuados, estos dispositivos se utilizan para la supervisión descentralizada de funciones de seguridad a nivel de campo. Cada sensor puede direccionarse y diagnosticarse de forma independiente. A la derecha del dispositivo base pueden conectarse ampliaciones de contactos PNOZsigma del grupo de productos. Se dispone asimismo de módulos de comunicación.

Ventajas de utilizar módulos de ampliación

  • opción de instalaciones encadenadas y descentralizadas
  • supervisión de sensores directamente en el campo
  • conexión sencilla de ampliaciones de contactos para la multiplicación de contactos de relé
Ventajas de utilizar módulos de ampliación

Características

Características
  • A la derecha del dispositivo base: 1 módulo de ampliación PNOZsigma (PNOZ s7, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s22)
  • A la izquierda del dispositivo base: 1 módulo de bus de campo, 1 módulo de comunicación y 4 módulos de conexión
  • PNOZ mml1p Multi-Link: conexión punto a punto mediante cable apantallado de 4 hilos, trenzado por pares, 32 entradas y salidas virtuales
  • PNOZ mml2p PDP: como máx. cuatro módulos de entrada descentralizados, los PDP67 pueden conectarse a un módulo de ampliación, 16 sensores con ampliación máxima

Nuestra gama de productos: PNOZmulti Mini: Módulos de ampliación

Microcontroles configurables PNOZmulti Mini, módulos E/S seguros

Los módulos de ampliación se utilizan para la ampliación modular junto con un dispositivo base.

Descarga
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
América

  • Brasil: + 55 11 4942-7028
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300

Europa

  • Alemania: +49 711 3409 444
  • España: +34 938497433
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Turquía: +90 216 5775552
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Suiza: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 462203

Pacífico asiático

  • China: +86 21 60880878-216
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Taiwán: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350