Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Está comparando de 6 productos

Revolution Pi

Viaje al futuro de la automatización conectado en red con Pilz y Revolution Pi

Viaje al futuro de la automatización conectado en red con Pilz y Revolution Pi

Revolution Pi de Kunbus complementa nuestro abanico de productos en el ámbito de las redes industriales. Utilizado como IIoT Gateway, Revolution Pi envía a la nube los datos de los controles del sistema de automatización PSS 4000 y de los microcontroles configurables PNOZmulti. Gracias a ello es posible acceder a los datos desde cualquier rincón del mundo, utilizarlos en múltiples instalaciones y evaluarlos para optimizar los procesos.

Revolution Pi está basado en Raspberry Pi, utilizado sobre todo en el ámbito privado. Sin embargo, para Revolution Pi se desarrolló una placa específica con interfaces y conexiones de grado industrial para el uso inmediato en aplicaciones de automatización industrial. El módulo base RevPi Core puede ampliarse a medida con módulos de E/S analógicos y digitales y módulos de comunicación diseñados para todo tipo de requisitos.

Cómo usar Revolution Pi

Revolution Pi se integra fácilmente en la arquitectura del sistema de automatización PSS 4000, como también de PNOZmulti y PNOZmulti 2, y permite conectar redes de automatización con una nube. Proporciona datos tanto de instalaciones nuevas como de antiguas.

Dependiendo del nivel de Security exigido, Revolution Pi puede utilizarse para conectar la red existente con una nube a través de un switch de 3 capas o una DMZ de Industrial Firewall.

Cómo usar Revolution Pi

Las ventajas a primera vista

Todas las ventajas de Revolution Pi a primera vista
  • La solución óptima para muchos ámbitos de aplicación industriales.
  • Los datos pueden recopilarse, evaluarse y procesarse en el entorno inmediato de la maquinaria y las instalaciones.
  • Protección contra perturbaciones según UNE-EN 61131-2 y plenamente operativo en un rango de temperatura de -40 a +55 °C.
  • Carcasa resistente y conexión de 24 V para el uso en entornos industriales.
  • Numerosos módulos de comunicación permiten la integración en todas las arquitecturas de sistema del mercado.

Características técnicas

  • Sistema operativo: Raspbian adaptado con RT-Patch
  • Conexiones de comunicación: 2 x USB 2.0 A (500 mA de carga máx. por puerto), 1 x Micro-USB, HDMI, Ethernet (RJ45) 10/100 Mbits/s
  • Procesador: BCM2837
  • Frecuencia de reloj 1,2 GHz
  • Número de núcleos del procesador: 4
  • Memoria RAM: 1 GByte
  • Memoria Flash eMMC: 4 GByte
Características técnicas de Revolution Pi

Nuestra gama de productos: Revolution Pi

Módulo base RevPi Core

RevPi Core es el módulo base del sistema Revolution Pi. Está equipado con el módulo Raspberry Pi Compute.

Módulos de comunicación RevPi COM

Los módulos de comunicación pueden utilizarse para conectar Revolution Pi a diferentes redes industriales.

Módulos de E/S RevPi IO

Con los módulos de E/S es posible ampliar el módulo base RevPi Core con numerosas entradas y salidas analógicas y digitales.

Descarga

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: support@pilz.com

América

  • Brasil: + 55 11 4942-7028
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300

Europa

  • Alemania: +49 711 3409 444
  • España: +34 938497433
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Turquía: +90 216 5775552
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Suiza: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 462203

Pacífico asiático

  • China: +86 21 60880878-216
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Taiwán: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350