Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Está comparando de 6 productos

Transmisores de mando accionados manualmente PITjog

Todos los peligros bajo control con los transmisores de mando

Transmisores de mando accionados manualmente PITjog

Los dispositivos de mando manuales se utilizan para realizar trabajos en la zona peligrosa de máquinas e instalaciones. Los transmisores de mando manuales se utilizan, p. ej., para controlar manualmente funciones de máquinas con la puerta protectora abierta.

Ventajas de los transmisores de mando a primera vista

  • Trabajo seguro en la zona de peligro de máquinas e instalaciones
  • Visualización sencilla de procesos con la puerta protectora abierta
  • Carcasa ergonómica para un manejo cómodo
Ventajas de los transmisores de mando a primera vista

Características de los transmisores de mando

Características de los transmisores de mando
  • Carcasa de plástico con tres pulsadores
  • Dos pulsadores para la función de mando a dos manos, un pulsador para la función de reset
  • Grado de protección IP50
  • Carcasa de plástico resistente
  • Manejo cómodo mediante pulsadores
  • Peso ligero
  • Amplio radio de acción gracias a cable helicoidal
  • Ubicación protegida y segura en el soporte del dispositivo

Peligros controlados con mano firme

El transmisor de mando está diseñado para la protección del personal en situaciones potencialmente peligrosas. Sobre todo cuando haya que desactivar total o parcialmente los dispositivos de protección de una máquina en modos de funcionamiento especiales.

Algunos campos de aplicación característicos de los transmisores de mando:

  • Ajuste de máquinas
  • Trabajos de servicio
  • Seguimiento de procesos
  • Prueba de funcionamiento
Peligros controlados con mano firme

Complete su solución.

Complete su solución.

Complete su solución y garantice el trabajo seguro en la zona peligrosa de la máquina o instalación. Para conseguirlo solo tiene que combinar los transmisores de mando con las unidades de evaluación homologadas de Pilz:

  • Dispositivos de mando a dos manos P2HZ
  • Dispositivos de seguridad PNOZ s6
  • Dispositivos de seguridad PNOZ e2.1p
  • Módulo a dos manos del sistema de seguridad modular PNOZmulti
  • Sistemas de control del sistema de automatización PSS 4000

PITjog está preparado para funcionar en cualquier sector.

Nuestra gama de productos : Transmisores de mando accionados manualmente PITjog

Transmisor de mando accionado manualmente PITjog

El transmisor de mando manual PITjog está diseñado para el accionamiento a dos manos.

Accesorios PITjog

Más información sobre accesorios adecuados para el transmisor de mando PITjog.

Descarga
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
América

  • Brasil: + 55 11 4942-7028
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300

Europa

  • Alemania: +49 711 3409 444
  • España: +34 938497433
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Turquía: +90 216 5775552
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Suiza: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 462203

Pacífico asiático

  • China: +86 21 60880878-216
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Taiwán: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350