Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Está comparando de 6 productos

Pulsador de validación PITenable

Ajuste y mantenimiento seguro con una mano

Pulsador de validación PITenable

Los interruptores de validación de tres escalones PITenable se utilizan como transmisores de mando manuales para realizar trabajos en la zona peligrosa de máquinas e instalaciones. Concretamente, cuando hay que desactivar el dispositivo de protección.

Las ventajas a primera vista

  • Trabajo seguro en la zona de peligro de máquinas e instalaciones
  • Visualización sencilla de procesos con la puerta protectora abierta
  • Protección del operador en caso de sobrerreacción por susto o pánico
  • Carcasa ergonómica para un manejo cómodo
Las ventajas a primera vista

Las características a primera vista

Las características a primera vista
  • Pulsador de validación de 3 escalones: Off-On-Off
  • Variantes con conector acodado M12 de 5 pines o con extremo de cable abierto
  • Sin mantenimiento
  • Fijación sencilla mediante imán
  • Punto de presión suave y resistente
  • Difícil de manipular

Tres niveles de seguridad: Pulsadores de validación de 3 escalones (Off/On/Off)

  • Nivel 1: El pulsador no se ha accionado todavía. La máquina funciona con las funciones de seguridad activadas.
  • Nivel 2: La función de validación se activa y el pulsador está en posición central. La máquina funciona estando desactivado el efecto de protección de los resguardos móviles.
  • Nivel 3: La función de seguridad se activa si el pulsador se suelta o pulsa repentinamente. La máquina se para inmediatamente. Esta función protege al operador en caso de que sobrerreaccione por un sobresalto.
Tres niveles de seguridad: Pulsadores de validación de 3 escalones (Off/On/Off)

Seguridad gracias a la solución completa homologada

Seguridad gracias a la solución completa homologada

Para la evaluación de PITenable, Pilz ofrece los dispositivos de evaluación seguros PNOZmulti y los sistemas de control del sistema de automatización PSS 4000. Esto permite utilizar PITenable en entornos que requieren protección especial del personal que trabaja en zonas peligrosas.

Nuestra gama de productos: Pulsador de validación PITenable

PITenable

El pulsador de validación de tres escalones sirve para el accionamiento a una mano.

Accesorios PITenable

Como accesorio, ofrecemos el soporte de pared para el PITenable.

Descarga
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
América

  • Brasil: + 55 11 4942-7028
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300

Europa

  • Alemania: +49 711 3409 444
  • España: +34 938497433
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Turquía: +90 216 5775552
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Suiza: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 462203

Pacífico asiático

  • China: +86 21 60880878-216
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Taiwán: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350