Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Está comparando de 6 productos

Lámparas muting PITsign

Indicación segura de estados de muting

Lámparas muting PITsign

El muting es la supresión automática temporal de una función de seguridad durante el funcionamiento normal de una máquina. Se necesita generalmente para el transporte de materiales dentro o fuera de una zona peligrosa. Para la visualización de estados de puenteo de dispositivos de protección y para advertir a las personas contra el acceso involuntario o voluntario a zonas peligrosas. Utilice las lámparas de muting PITsign de Pilz.

Mucho más que una lámpara

  • Como componente para la supervisión de funciones de muting o como solución completa combinada con otros productos Pilz
  • Aumento de la seguridad de personas y máquinas mediante la señalización del estado de puenteado durante el muting
  • Producción sin interrupciones en zonas de muting
  • Solución completa junto con unidades de evaluación homologadas
  • Excitación segura, sin errores, de las lámparas de muting
  • Supervisión fiable del funcionamiento de las lámparas
Mucho más que una lámpara

Señales que dan seguridad

Lámparas muting no supervisadas PIT si1.1

En el modo muting, el operador ha de ser advertido del peligro que representa puentear la función de seguridad. Las lámparas muting PITsign se han concebido especialmente con este propósito. Se encienden en cuanto se inicia el modo muting.

Lámparas muting no supervisadas PIT si1.1

  • Lámpara de muting no supervisada
  • Apta para utilizar con cortinas y rejas fotoeléctricas de seguridad PSENopt, dispositivos con salidas bipolares, dispositivo de seguridad PMUT X1P

Lámparas de muting supervisadas PITsi1.2

  • Lámpara muting
  • Para aplicaciones hasta la categoría 4 según EN 954-1, hasta SIL 3 según EN/ISO 62061 y hasta PL e según EN ISO 13849-1
  • 2 salidas de diagnóstico por semiconductor para advertencia y notificación de elemento luminoso dañado
  • Aplicación universal gracias a la supervisión de lámparas integrada conforme a la norma EPES 61496-1/-2

Lámpara de muting de LED PIT si2.1

  • Lámpara muting LED no supervisada
  • Apta, p. ej., para utilizar con cortinas y barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt, sistemas de control programables PSS, dispositivos con salidas bipolares o los dispositivos de seguridad PMUT X1P
  • Hasta 50 000 horas de vida útil

Unidad de testigos luminosos PIT si3.1

  • Unidad de testigos luminosos no supervisada
  • Señalización de diferentes estados de funcionamiento y de la instalación (elemento luminoso rojo y verde)
  • Señalización de errores de proceso e interrupciones de espacios de advertencia (elemento luminoso amarillo)
  • Combinable con el sistema de cámaras seguro SafetyEYE

Señales seguras

Las lámparas de muting PITsign se utilizan para supervisar la protección de acceso a máquinas o partes de máquinas mediante dispositivos de protección optoelectrónicos.

Como sucede, por ejemplo, en:

  • Células de máquinas o de robotización
  • Instalaciones de soldadura por láser
  • Instalaciones en la industria del automóvil

Aplicaciones sectoriales

Aplicaciones sectoriales

Apueste por nuestras barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt y lámparas muting. Obtendrá la solución perfecta para estaciones de manipulación y carga en las que se puentea brevemente un dispositivo de protección. Todas las barreras fotoeléctricas de seguridad Advanced ofrecen funciones avanzadas como muting, blanking y conexión en cascada. Cuando el material atraviesa la compuerta, la barrera fotoeléctrica de seguridad se puentea brevemente y la lámpara de muting se enciende e impide que entren personas en la zona peligrosa. Los accesorios abarcan desde espejos deflectores y postes protectores contra golpes, choques y vibraciones hasta carcasa protectora IP6k9k y varillas de control.

Nuestra gama de productos: Lámparas muting PITsign

Lámparas muting PITsign

Pilz le da a elegir entre lámparas muting supervisadas y no supervisadas. También puede elegir entre bombillas incandescentes o LED como elemento luminoso.

Accesorios lámparas muting

Utilice también los accesorios para lámparas de muting PITsign.

Descarga
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
América

  • Brasil: + 55 11 4942-7028
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300

Europa

  • Alemania: +49 711 3409 444
  • España: +34 938497433
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Turquía: +90 216 5775552
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Suiza: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 462203

Pacífico asiático

  • China: +86 21 60880878-216
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Taiwán: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350