Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Está comparando de 6 productos

PMIopen: la plataforma de hardware abierta para su software

Terminales de operador de la serie PMI 5

PMIopen: la plataforma de hardware abierta para su software

Los Human Machine Interfaces (HMI) sirven para visualizar procesos y facilitar la interacción entre personas y máquinas. Nuestros terminales de operador PMI 5 (Pilz Human Machine Interface) son sofisticados paneles para tareas de diagnóstico y visualización. Los potentes procesadores RISC de 1 GHz permiten trabajar eficazmente incluso con aplicaciones complejas.

Los dispositivos PMI 5 son compatibles con cualquier software de visualización del mercado. La posibilidad de elegir entre numerosos tamaños de display de 3,5 a 15 pulgadas ofrece la flexibilidad necesaria para realizar cualquier proyecto.

Ventajas y características de los dispositivos de mando PMIopen

  • Plataforma de hardware abierta y compatible con cualquier software de visualización del mercado
  • Visualización con cualquier software compatible con Windows®-CE
  • Manejo sencillo e intuitivo y numerosos tamaños de display, interfaces y variantes de equipamiento aportan máxima flexibilidad
  • Instalación rápida y sencilla con PMI 5 Assistant
  • Idóneo para la visualización de PSS 4000, SafetyBUS p, SafetyNET p, SafetyEYE, Pilz Motion Control (PMC) y PNOZmulti
  • Numerosas funciones de diagnóstico de PVIS y del sistema de automatización PSS 4000. Posibilidades de diagnóstico adicionales de los sistemas de bus seguros SafetyBUS p, SafetyNET p y del microcontrol configurable PNOZmulti.
  • Diseño, desarrollo y fabricación "Made in Germany"
Las ventajas a primera vista:

Nuestra gama de productos: PMIopen

PMIopen

Los dispositivos de mando PMI son terminales táctiles avanzados que permiten utilizar software de visualización propio o el software instalado en la empresa con PMIopen.
PMI 5 Assistant

PMI 5 Assistant

Aquí conseguirá el PMI 5 Assistant para facilitar la instalación de paquetes de software.

Descarga software PMI 5 Assistant

Descarga
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
América

  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Brasil: + 55 11 4942-7028

Europa

  • Países Bajos: +31 347 320477
  • España: +34 938497433
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 462203
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Alemania: +49 711 3409 444
  • Turquía: +90 216 5775552
  • Suiza: +41 62 88979 32
  • Dinamarca: +45 74436332

Pacífico asiático

  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Japón: +81 45 471 2281
  • China: +86 21 60880878-216
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350
  • Taiwán: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621