Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Está comparando de 6 productos

PMIvisu: terminal de visualización con software de visualización preinstalado

Terminales de operador de la serie PMI v5 y PMI v7e

PMI con software de visualización PASvisu preinstalado

Los Pilz Human Machine Interfaces (PMI) son el nexo de unión entre personas y máquinas. Para desempeñar esta función de interface deben ser especialmente eficientes e intuitivos de manejar. Los terminales de operador PMIvisu están equipados con el software de visualización PASvisu preinstalado con licencia. Esto hace posible la visualización profesional de máquinas e instalaciones. ¡Todo sencillo y claro!

Las pantallas capacitivas están disponibles en dos versiones y en dos tamaños: Elija entre la económica serie v7e de 4,3" y 7" o la potente serie v5. Esta última puede adquirirse en 7" o 12". Con cualquiera de las dos versiones del dispositivo dispondrá de una funcionalidad y calidad extraordinaria "Made in Germany".

Paneles de diagnóstico y visualización PMIvisu v7e

El PMIvisu v704e y el v707e ahora le ofrecen paneles de diagnóstico y visualización económicos. En el caso de los equipos PMIvisu se trata de un paquete de soluciones previamente instalado y dotado de licencias, compuesto por los terminales de operador PMI con el software de visualización PASvisu. Utilice los paneles PMIvisu junto con el microcontrol PNOZmulti y benefíciese de la visualización profesional de sus máquinas e instalaciones de un solo vistazo.

Las pantallas capacitivas van equipadas con el sistema operativo Linux y están disponibles en los tamaños 4,3" y 7". El software PMI Manager está a su disposición para facilitar la puesta en marcha y la administración del panel. Los terminales de operador de la serie PMI v7 son productos de calidad "Made in Germany".

Paneles de diagnóstico y visualización PMIvisu v7e

Ventajas y características de los dispositivos de mando PMIvisu

  • visualización profesional mediante el software de visualización preinstalado PASvisu
  • larga vida útil y resistencia gracias a su panel capacitivo táctil de cristal
  • rápida visualización mediante procesadores potentes
  • configuración de proyectos eficiente por medio de funciones HMI adaptadas y preconfiguradas
  • puesta en marcha y administración sencilla mediante PMI Assistant/PMI Manager
  • uso internacional gracias a la gestión del idioma compatible con unicode
  • adjudicación de derechos de acceso mediante la administración de usuarios integrada
  • incluye hasta 500 variables para el intercambio de datos con el control
  • amplia biblioteca para la representación gráfica del estado de PLC y componentes de seguridad, una lista de diagnósticos y otras muchas funcionalidades
  • diseño, desarrollo y fabricación "Made in Germany"
Ventajas de PMIvisu a simple vista

Nuestra gama de productos: PMIvisu

Descarga
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
América

  • Brasil: + 55 11 4942-7028
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300

Europa

  • Alemania: +49 711 3409 444
  • España: +34 938497433
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Turquía: +90 216 5775552
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Suiza: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 462203

Pacífico asiático

  • China: +86 21 60880878-216
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Taiwán: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350