Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Está comparando de 6 productos

PMIcontrol: la solución completa para el control, el diagnóstico y la visualización

Terminales de operador PMI serie 6

Terminales de operador PMI serie 6

Nuestros productos Human Machine Interface (HMI) le ayudan en la gestión de procesos cada vez más complejos. La serie PMI 6 de alto rendimiento está equipada con un Soft SPS conforme a la norma IEC 61131-3 y el visualizador correspondiente. Esto hace posible, además de un diagnóstico y una visualización profesionales, el control del proceso completo de la instalación con un solo dispositivo.

Los terminales de operador incorporan ya un visualizador fácil de manejar. Sin embargo, son compatibles también con todo el software HMI habitual. El uso de interfaces abiertos confiere a los productos PMI máximas propiedades de compatibilidad y permite integrarlos perfectamente en la arquitectura de automatización existente. La disponibilidad de tres tamaños de display de 7 a 15 pulgadas ofrece la flexibilidad necesaria para sus proyectos. Saque partido de la extraordinaria funcionalidad y la extensa gama de aplicaciones.

Ventajas y características de los dispositivos de mando PMIcontrol

  • Control, visualización y diagnóstico profesional de máquinas e instalaciones
  • Soft SPS conforme a la norma IEC 61131-3
  • alta productividad gracias a las completas soluciones de diagnóstico (PVIS) para microcontrol PNOZmulti
  • funcionalidad integrada CANopen y ModBus TCP Master
  • fácil instalación de paquetes de software con el asistente PMI 6
  • equipado con Windows Embedded Compact 7
  • Visualización de target por CODESYS
  • Diseño, desarrollo y producción - Made in Germany
Las ventajas a primera vista:

Nuestra gama de productos: PMIcontrol

Descarga
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
América

  • Brasil: + 55 11 4942-7028
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300

Europa

  • Alemania: +49 711 3409 444
  • España: +34 938497433
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Turquía: +90 216 5775552
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Suiza: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 462203

Pacífico asiático

  • China: +86 21 60880878-216
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Taiwán: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350