Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Está comparando de 6 productos

Interruptor de seguridad mecánico PSENmech

PSENmech... y la puerta permanecerá cerrada

Interruptor de seguridad mecánico PSENmech

Los interruptores de seguridad mecánicos PSENmech sirven para la supervisión segura de un resguardo móvil. Los interruptores de seguridad PSENmech se disparan cuando se abre un dispositivo de protección. El movimiento peligroso de la máquina se para por medio del dispositivo de evaluación de Pilz.

Por obra de un accionador de alta fuerza de extracción, los interruptores de seguridad PSENmech impiden la apertura involuntaria de la puerta protectora. Cumplen la norma EN 1088 (protección contra la neutralización) gracias al accionador coordinado mecánicamente.

Ventajas de la supervisión segura de puertas protectoras

  • Flexibilidad y facilidad de instalación.
  • Alto grado de disponibilidad de las instalaciones.
  • Hasta 4 direcciones de aproximación horizontales y verticales.
  • Protección contra manipulación instalada.
  • Larga vida útil gracias al diseño robusto y alta resistencia mecánica.
  • Múltiples aplicaciones gracias al amplio intervalo de temperaturas de servicio.
  • Tiempos de puesta en marcha y parada cortos.
  • Carcasa hermética a la suciedad, al polvo y al agua.
  • Solución completa segura junto con dispositivos de evaluación Pilz.

Características del interruptor de seguridad mecánico

Características del interruptor de seguridad mecánico
  • Supervisión de posición de dispositivos de protección móviles según EN 60947-5-3.
  • Diseñado para aplicaciones hasta PL e según EN ISO 13849-1, SILCL 3 según EN/IEC 62061 (para los requisitos más exigentes deben utilizarse 2 dispositivos).
  • Grado de protección: IP67 (PSEN me1), IP65 (PSEN me3/me4)
  • Direcciones de accionamiento: 8 (PSEN me1/me4), 4 (PSEN me3)

Supervisión segura de puertas protectoras con PSENmech

Para aplicaciones de la máxima categoría de seguridad (hasta categoría 4 según EN 954-1) se recomienda combinar PSENmech con un interruptor de seguridad mecánico adicional (PSENmech, PSENmag o PSENcode).

La combinación de los interruptores de seguridad mecánicos con la tecnología de seguridad de Pilz proporciona una solución completa segura.

Supervisión segura de puertas protectoras con PSENmech

Aplicaciones sectoriales del interruptor de seguridad

Nuestra gama de productos : Interruptores de seguridad mecánicos PSENmech

PSENmech con bloqueo

Los interruptores de seguridad mecánicos PSENmech con bloqueo aseguran el enclavamiento (bloqueo) de la puerta protectora hasta que finaliza el proceso de producción peligroso. Asimismo, impiden la interrupción de la producción por accesos no autorizados.

PSENmech con accionador separado

Los interruptores de seguridad mecánicos PSENmech con accionador separado han acreditado su eficacia para la supervisión segura de resguardos móviles.

Accesorios

Perfectamente adaptados a PSENmech: conexiones serie PDP67, tornillos y mucho más.

Descarga
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
América

  • Brasil: + 55 11 4942-7028
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300

Europa

  • Alemania: +49 711 3409 444
  • España: +34 938497433
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Turquía: +90 216 5775552
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Suiza: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 462203

Pacífico asiático

  • China: +86 21 60880878-216
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Taiwán: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350