Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Está comparando de 6 productos

Interruptor de seguridad magnético sin contacto PSENmag

Máxima seguridad al mejor coste

Interruptor de seguridad magnético sin contacto PSENmag

Los interruptores de seguridad magnéticos se utilizan para la supervisión de la posición de resguardos según EN 60947-5-3 como la supervisión de posiciones en general. El PSENmag es un sistema de coste optimizado compuesto por un sensor y un control de Pilz, homologación incluida.

La forma compacta de PSENmag ocupa poco espacio de instalación. Los conectores y cables para todas las direcciones de montaje y aproximación y una distancia de conmutación protegida de 3 y 8/10 mm favorecen un montaje flexible. Benefíciese de la instalación rápida y cómoda del interruptor de seguridad.

Novedad: PSENmag variante de acero Inoxidable para alta seguridad y máxima resistencia en condiciones extremas

¿Necesita interruptores de seguridad especialmente robustos para la supervisión de puertas protectoras y posiciones? Los interruptores de seguridad magnéticos sin contacto PSENmag con carcasa de acero Inoxidable son la respuesta. Los sensores de acero Inoxidable PSENmag son idóneos para el uso en zonas con elevado índice de suciedad y requisitos de limpieza exigentes. Son también óptimos para el montaje en zonas con atmósferas potencialmente explosivas.

Las variantes PSENmag de acero Inoxidable son extremadamente resistentes al calor y al frío y destacan por su solidez frente a vibraciones y golpes. El elevado valor B10D es indicativo de una vida útil especialmente larga. Los contactos de señalización adicionales y los LED integrados garantizan además un diagnóstico intuitivo.

Apueste por una solución completa segura y económica de Pilz: combine los sensores de acero Inoxidable PSENmag con los microcontroles PNOZmulti o el relé de seguridad PNOZsigma.

Saque partido de las ventajas de PSENmag.

  • Rentabilidad y larga vida útil garantizada gracias a la ausencia de desgaste mecánico
  • Instalación rápida en poco espacio
  • Diagnóstico cómodo mediante un contacto de señalización adicional y LED
  • A prueba de golpes y vibraciones
  • Adecuado en condiciones de mucha suciedad y requisitos higiénicos altos
  • Alta seguridad también en zonas con atmósfera potencialmente explosiva
  • Solución completa segura junto con los dispositivos de evaluación Pilz

Características del interruptor de seguridad magnético

Características del interruptor de seguridad magnético
  • Principio de acción magnético
  • Diseñados para aplicaciones hasta PL e según UNE-EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según UNE-EN/IEC 62061
  • Homologado para zonas con atmósfera potencialmente explosiva según la Directiva ATEX
  • Distancias de conmutación de 3 a 8 mm
  • Apto para conexión serie
  • Forma rectangular o redonda
  • Grado de protección: IP65, IP67, IP6K9K
  • Con y sin LED
  • Disponible también en versión con cable fijo

PSENmag para aplicaciones con altos estándares de seguridad

Nuestros sensores magnéticos PSENmag se caracterizan por una protección contra manipulación que los hace perfectos para la supervisión de puertas protectoras y posiciones de cualquier aplicación. Los sensores pueden montarse cubiertos. Es decir, los sensores de seguridad siguen funcionando perfectamente aunque se cubran con materiales no magnéticos.

Los PSENmag son especialmente adecuados para el uso en la construcción clásica de máquinas e instalaciones. El uso del interruptor de seguridad se recomienda también para ámbitos con requisitos higiénicos altos, p. ej., de la industria alimentaria, de embalajes o farmacéutica.

PSENmag para aplicaciones con altos estándares de seguridad

Aplicaciones sectoriales del interruptor de seguridad magnético

Nuestra gama de productos: sensores magnéticos sin contacto PSENmag

PSENmag para dispositivos de conmutación electrónicos/electromecánicos

Perfectamente combinable con todos los dispositivos de salidas de Pilz: sensores de seguridad magnéticos sin contacto PSENmag para dispositivos de conmutación electrónicos/electromecánicos.

PSENmag para dispositivos de conmutación electrónicos

Los interruptores de seguridad magnéticos sin contacto PSENmag para dispositivos de conmutación electrónicos se combinan perfectamente con los dispositivos de evaluación electrónicos de Pilz.

Accesorios de seguridad magnéticos

Perfectamente adaptados a los sensores magnéticos PSENmag: cables, interfaces múltiples PDP67, tornillos, placas distanciadoras, ángulos de montaje, placas de inversión y mucho más.

Descarga
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
América

  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300
  • Brasil: + 55 11 4942-7028

Europa

  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 462203
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Turquía: +90 216 5775552
  • Alemania: +49 711 3409 444
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • España: +34 938497433
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Suiza: +41 62 88979 32
  • Bélgica: +32 9 321 75 70

Pacífico asiático

  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350
  • China: +86 21 60880878-216
  • Taiwán: +886 2 25700068