Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Está comparando de 6 productos

Cerrojos de seguridad PSENbolt

La solución combinable para la supervisión segura de puertas protectoras.

Cerrojos de seguridad PSENbolt.

El cerrojo de seguridad PSENbolt se compone de un cerrojo mecánico, una manija e interruptores de seguridad combinables basados en diferentes principios de acción. Esto evita tener que desarrollar costosos diseños propios. El cerrojo de seguridad cumple requisitos máximos de protección contra manipulación y neutralización.

En función del sensor que se utilice, PSENbolt garantiza la supervisión segura de puertas protectoras hasta la máxima categoría de seguridad PL e según EN/ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN/IEC 62061. El cerrojo de seguridad PSENbolt es una alternativa mecánica especialmente adecuada para supervisar puertas protectoras difíciles de ajustar.

Cerrojo de seguridad PSENbolt. Ventajas:

  • Reducción de trabajos de desarrollo y montaje.
  • Solución de coste mínimo compuesta de interruptor de seguridad, manija y cerrojo.
  • Combinación sencilla de hasta 2 interruptores.
  • Larga vida útil gracias a protección mecánica y materiales duraderos.
  • Máxima protección contra manipulación y neutralización mediante tecnología de transpondedor RFID e interruptor de seguridad encriptado PSENcode.
  • El perno de enclavamiento impide que el cerrojo se cierre accidentalmente.

Características del cerrojo de seguridad

Características del cerrojo de seguridad
  • Solución completa basada en manija e interruptores de seguridad.
  • Adaptado a los productos PSENcode forma compacta y PSENmech.
  • Cerrojo avanzado.
  • Variantes con desbloqueo de alineación.
  • Colocación de candados para evitar por medios mecánicos el cierre de la puerta.

Supervisión segura de puertas protectoras con el cerrojo de seguridad PSENbolt

El cerrojo de seguridad PSENbolt resulta óptimo para puertas protectoras difíciles de ajustar o sujetas a fuertes vibraciones. El cerrojo de seguridad es idóneo además para zonas en que se abren y cierran a menudo puertas protectoras. Las aplicaciones de protección de puertas que pueden protegerse con el cerrojo de seguridad PSENbolt dependen del principio de acción de los interruptores de seguridad utilizados:

Interruptor de seguridad mecánico PSENmech (PSEN me1): La elevada fuerza de extracción del PSENmech evita la apertura involuntaria de la puerta protectora mediante bloqueo durante el proceso.

Interruptor de seguridad magnético PSENmag 1.4: PSENmag es una solución económica para aplicaciones con requisitos poco exigentes en términos de protección contra manipulación y neutralización.

Interruptor de seguridad encriptado PSENcode: Máxima protección contra manipulación en el mínimo espacio garantizada mediante la transmisión de un código unívoco del accionador al interruptor (principio llave/cerradura).

Combinación de PSENmech (PSEN me1) y PSENcode: PSENmech evita la apertura involuntaria mediante el bloqueo durante el proceso. PSENcode brinda máxima protección contra manipulación hasta PL e según EN/ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN/IEC 62061.

Supervisión segura de puertas protectoras con el cerrojo de seguridad PSENbolt.

Aplicaciones sectoriales del cerrojo de seguridad

Nuestra gama de productos: Cerrojos de seguridad PSENbolt.

cerrojos de seguridad PSENbolt

Pueden realizarse combinaciones con el interruptor de seguridad magnético PSENmag, el interruptor de seguridad encriptado PSENcode y el interruptor de seguridad mecánico PSENmech: haga la prueba.

Descarga
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
América

  • Brasil: + 55 11 4942-7028
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300

Europa

  • Alemania: +49 711 3409 444
  • España: +34 938497433
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Turquía: +90 216 5775552
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Suiza: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 462203

Pacífico asiático

  • China: +86 21 60880878-216
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Taiwán: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350