Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Está comparando de 6 productos

Interruptor de bisagra seguro PSENhinge

Solución completa para dispositivos de protección separadores (resguardos)

Interruptor de bisagra seguro PSENhinge

Los interruptores de bisagra seguros PSENhinge, compuestos de bisagra e interruptor de seguridad, representan una solución completa y segura para resguardos. Son idóneos para puertas y compuertas giratorias y de vaivén.

Las ventajas para los usuarios son el alto grado de disponibilidad de las instalaciones y la protección contra manipulación, derivada del montaje cubierto de los PSENhinge en los dispositivos de protección. Los interruptores de bisagra seguros PSENhinge tienen grado de protección IP67 y son idóneos también para zonas con requisitos de higiene altos.

Solución completa segura para máxima flexibilidad

  • Solución completa y segura, compuesta de bisagra e interruptor de seguridad, para resguardos giratorios y de vaivén.
  • Combinados con los controles de Pilz, pueden utilizarse para aplicaciones con altos requisitos de seguridad.
  • Protegidos contra manipulación y no ocupan espacio por estar integrados directamente en el dispositivo de protección.
  • Máxima flexibilidad y facilidad de montaje, conexión y ajuste.
  • Bajos de mantenimiento gracias a una ejecución robusta y resistencia a la suciedad.
Solución completa segura para máxima flexibilidad

Características del interruptor de bisagra

Características del interruptor de bisagra
  • Interruptor de bisagra para la supervisión de posición de dispositivos de protección móviles según EN 60947-5-3.
  • Apto para aplicaciones hasta PL e según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN/IEC 62061 si se utilizan dos interruptores.
  • Punto de conmutación libremente ajustable de 0° a 270° y corregible.
  • Contactos: 2 NC
  • Grado de protección: IP67
  • Formato encapsulado en material aislante.

Aplicación práctica de PSENhinge

PSENhinge es idóneo para puertas giratorias y de vaivén y para compuertas. El montaje cubierto en el dispositivo de protección confiere un alto grado de protección contra manipulación. El grado de protección IP67 de los interruptores de bisagra seguros Pilz PSENhinge permite utilizarlos también en entornos muy sucios.

Aplicación práctica de PSENhinge

Aplicaciones sectoriales del interruptor de bisagra

Nuestra gama de productos: Interruptores de bisagra seguros PSENhinge

Interruptores de bisagra seguros PSENhinge

Nuestros interruptores de bisagra destacan por la flexibilidad de montaje, conexión y ajuste. Además, pueden montarse en sistemas con tope a la derecha y a la izquierda.

Accesorios de interruptores de bisagra seguros PSENhinge

Perfectamente adaptados a PSENhinge: cables, interfaces múltiples PDP67, interruptor de descarga, juegos de cambio y mucho más.

Descarga
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
América

  • Brasil: + 55 11 4942-7028
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300

Europa

  • Alemania: +49 711 3409 444
  • España: +34 938497433
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Turquía: +90 216 5775552
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Suiza: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 462203

Pacífico asiático

  • China: +86 21 60880878-216
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Taiwán: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350