Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Está comparando de 6 productos

Encóder PSENenco

Encóder estándar, pero seguro.

Encóder PSENenco

Los encóders PSENenco se utilizan para determinar la posición y la velocidad. El transmisor disponible en la primera fase de ampliación es un encóder absoluto que se utiliza en el sistema de automatización PSS 4000. Proporciona diferentes valores de posición absolutos cuya verosimilitud se verifica en el bloque de software. El sensor lleva un sistema de medición magnético y uno óptico. ¡Recibirá dos dispositivos en uno!

Posición segura y velocidad segura. Ventajas:

  • Evaluación segura de velocidad y posición.
  • Transferencia de la función de supervisión segura al software de aplicación.
  • Alto grado de flexibilidad en la supervisión de valores límite mediante una supervisión de límites dinámica en el programa de aplicación.
  • Sustitución del árbol de levas mecánico por el árbol de levas electrónico seguro PSS 4000 (incl. encóder PSENenco).
Posición segura y velocidad segura. Ventajas:

Características del encóder

Características del encóder
  • Dos encóders en una carcasa.
  • Diverso bicanal (1 x óptico, 1 x magnético).
  • 2 interfaces SSI.
  • SIL CL 3 y PL e en el sistema de automatización PSS 4000.

Aplicación práctica del encóder PSENenco

Los encóders PSENenco se utilizan principalmente en el ámbito de las prensas mecánicas. La solución de "árbol de levas electrónico seguro" sustituye por completo los árboles de levas mecánicos convencionales. La combinación del encóder PSENenco con el sistema de control PSSuniversal PLC y los bloques de software correspondientes permite alcanzar la categoría SIL 3. En general, el encóder se utiliza en todos los campos de aplicación que requieren la detección segura de posiciones.

Aplicación práctica del encóder PSENenco

Aplicaciones sectoriales del encóder

Nuestra gama de productos: Encóder PSENenco

PSENenco encóder

El PSENenco es un encóder de tipo estándar. La combinación con el sistema de control PSSuniversal PLC y los bloques de software correspondientes permite alcanzar la categoría SIL 3 y PL e.

Descarga
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
América

  • Brasil: + 55 11 4942-7028
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300

Europa

  • Alemania: +49 711 3409 444
  • España: +34 938497433
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Turquía: +90 216 5775552
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Suiza: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 462203

Pacífico asiático

  • China: +86 21 60880878-216
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Taiwán: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350