Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Está comparando de 6 productos

Sistemas de control Motion Control PMCprimo

Sistemas de control desde aplicaciones sencillas hasta High End

Sistemas de control Motion Control PMCprimo

Los sistemas de control PMCprimo disponen de funciones PLC y Motion. Se encargan de la automatización y de gestionar los movimientos de numerosos servoejes de una instalación

.

PMCprimo es sinónimo de alto rendimiento y flexibilidad. Es posible vincular flexiblemente hasta 32 ejes a la manera de un eje vertical electrónico para solucionar tareas CNC sencillas. Se han integrado funciones de automatización, p. ej., «Sierra volante», «Cortadora transversal» o «Funciones de perfil de leva» como bloques de función. Se dispone también de funciones de máquinas, como «Embalaje en bolsas continuas». Mediante el uso de modernas funciones, como mantenimiento a distancia, parametrización automática de componentes de sistema sustituidos y Sharing de todas las E/S se realizan soluciones de alto rendimiento con un alto grado de disponibilidad.

Novedad: sistemas de control Motion Control PMCprimo C2: ahora, con mayor rendimiento

Los sistemas de control Motion Control MCprimo C2 disponen de funciones LCD, Motion Control y CNC y ayudan en la realización de todas las tareas de control. El PMCprimo C2 de alto rendimiento, con un procesador de 1,3 GHz y FPGA, asegura una alta productividad y calidad de proceso. Benefíciese de tiempos de puesta en marcha cortos gracias a la programación con Soft SPS según IEC 61131.

El puerto USB garantiza la fácil importación y exportación de datos. Con PMCprimo C2 dispone usted de una interfaz EtherCAT Master. Además, PMCprimo C2 soporta diversas interfaces de comunicación Master y Slave, como p. ej. Modbus/TCP, CAN o PROFIBUS-DP-S. Además, los sistemas de control permiten el funcionamiento simultáneo de diversas redes de comunicación (EtherCAT/CANopen).

Sistemas de control Motion Control PMCprimo C2

Selección en función de la aplicación:

Basado en Safe-drive: PMCprimo DriveP

En la solución Motion Control basada en safe-drive, el control Motion Control se integra como tarjeta opcional en el servoamplificador. Los servoamplificadores adicionales se acoplan directamente a través del bus del accionamiento. Con PMCprimo DriveP se obtiene, por tanto, una solución compacta para aplicaciones de alto rendimiento.

Esta solución se amplía además fácilmente con funciones de seguridad integradas en el accionamiento con la tarjeta de seguridad PMCprotego S. Las funciones de movimiento, parada y freno seguras reducen los tiempos de preparación y los trabajos de mantenimiento. El dispositivo concentra funciones Motion Control, PLC y Safety.

Basado en controlador: PMCprimo MC

es una solución centralizada con plataforma de hardware basada en controlador que sienta la base de un sistema abierto. Los numerosos interfaces del controlador hacen de PMCprimo MC la elección idónea para un gran número de aplicaciones. La elevada potencia del procesador hace posible tiempos de ciclo cortos incluso en programas de aplicación complejos. Esto permite la realización óptima de procesos de máquinas con requerimientos exigentes.

Ventajas de los sistemas de control Motion Control PMCprimo

Necesidad de espacio reducida gracias a solución integrada: PMCprimo DriveP basado en safe drive

  • un SoftSPS de gran rendimiento y conforme a IEC 61131, así como una superficie de programación comprensible
  • adecuada para aplicaciones Motion Control y CNC, conexión opcional al ordenador central, fácil ampliación con I/O externos mediante conexión PSSu
  • mayor disponibilidad de máquinas, gracias a la posibilidad de reutilización de tarjetas SD tras el cambio de componentes
  • ahorro de costes gracias a la funcionalidad integrada SPS, Motion y CNC, cuadros de mandos pequeños merced al diseño integrado
Necesidad de espacio reducida gracias a solución integrada: PMCprimo DriveP basado en safe drive

Flexibilidad mediante compatibilidad: PMCprimo MC basado en controlador

  • al aumentar el número de interfaces se consigue una mayor integración en numerosos entornos de automatización
  • para programas de aplicación más complejos, gracias al mayor rendimiento del procesador
  • económico sistema de control para aplicaciones de hasta 16 ejes
Flexibilidad mediante compatibilidad: PMCprimo MC basado en controlador

Características técnicas

Características técnicas del compacto y potente sistema de control PMCprimo DriveP

Características técnicas del compacto y potente sistema de control PMCprimo DriveP

  • realiza las funciones de control con gran rendimiento
  • solución integral modular y compacta mediante la inserción de la tarjeta Motion Control PMCprimo C en el servoamplificador
  • para todas las aplicaciones de seguridad hasta PL e conforme a EN ISO 13849-1.
Características técnicas del sistema de control abierto y basado en controlador PMCprimo MC

Características técnicas del sistema de control abierto y basado en controlador PMCprimo MC

  • realiza con facilidad complejos procesos mecánicos para múltiples ejes, gracias al alto rendimiento del procesador
  • flexible integración en cualquier entorno de automatización, gracias a sus múltiples interfaces: 3 codificadores, 4 x CANopen, 1 x PROFIBUS-DP Slave + 3 x CANopen
  • por cada 16 entradas y salidas digitales proporcionan una solución de control económica

Sistemas de control Motion Control PMCprimo: la solución adecuada para cada requisito

Con Pilz Motion Control se coordinan todas las funciones de la instalación. Esto favorece procesos de producción sin interrupciones, menos fallos y una producción más rentable. Ventajas de las numerosas funciones:

  • IEC 61131-3
  • posicionamiento sin sacudidas
  • árbol de levas virtual
  • transmisión eléctrica
  • sistema de levas
  • control de registro
  • regulación de la tensión
  • interpolación lineal y circular
  • árbol de levas electrónico
  • entradas rápidas para el reconocimiento de marcas de presión
La solución idónea para cada exigencia

Sistemas de control Motion Control PMCprimo: idóneos para un sinfín de aplicaciones

Sistemas de control Motion Control PMCprimo: idóneos para un sinfín de aplicaciones
  • Transporte y clasificación: p. ej., sincronización de productos (en sistemas de alimentación a cajones), hueco/separación definida, llenado de huecos, transporte sin tirones, p. ej., de papel y líquido, etc.
  • Múltiples formas de embalado: p. ej., envoltura en lámina, bolsa de tubo, blíster, papel, bolsa normal
  • Impresión, papel y etiquetado: p. ej., impresión (impresión de fechas, etc.), corte de papel, apilado, transporte, impresiones especiales (p. ej. mandos de hornos), impresión de cartones o policroma, encolado de tarjetas, como CD, sobres de sorteos, tarjetas postales, etc.
  • Palets y cartón: p. ej., apilado, Pick and Place, Traypack
  • Máquinas-herramienta especiales: p. ej., fresadoras, torneadoras
  • Solución especial para la construcción de bancos de pruebas: p. ej., posicionar, regulación del par de giro, interpolar y transformar, robótica

Nuestra gama de productos: PMCprimo: para tareas de control y movimiento

PMCprimo DriveP

Sistema de control compacto basado en safe-drive para máxima calidad de proceso, ampliable opcionalmente con funciones de seguridad integradas en el accionamiento.

PMCprimo C2

La tarjeta Motion Control PMCprimo C2 ofrece un alto rendimiento y permite alcanzar cotas más altas de productividad y calidad de proceso. Al insertarlo en el servoamplificador PMCprotego D se obtiene el sistema de control Motion Control PMCprimo Drive P.

PMCprimo MC

Benefíciese del mayor grado de flexibilidad y de apertura con el sistema de control basado en controlador PMCprimo MC: ¡la elección idónea para un gran número de aplicaciones!

Accesorios PMCprimo

Los accesorios de los sistemas de control Motion Control PMCprimo abarcan diferentes cables de conexión y tarjetas insertables que completan todas las aplicaciones.

Descarga
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
América

  • Brasil: + 55 11 4942-7028
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300

Europa

  • Alemania: +49 711 3409 444
  • España: +34 938497433
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Turquía: +90 216 5775552
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Suiza: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 462203

Pacífico asiático

  • China: +86 21 60880878-216
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Taiwán: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350