Comparar 0
Vídeo tutorial
México | español
Está comparando de 6 productos

PNOZsigma relé de seguridad

Relé de desconexión de emergencia para máxima funcionalidad en ancho de montaje mínimo

Los dispositivos de seguridad PNOZsigma aúnan largos años de experiencia con la más avanzada tecnología de seguridad. Gracias al dispositivo de desconexión de emergencia se alcanzan sin esfuerzo cotas máximas de seguridad y rentabilidad.

Con carcasas especialmente estrechas en las que se concentran una amplia variedad de funciones, estos relés de desconexión de emergencia brindan máxima funcionalidad en un ancho de montaje mínimo. Para implementar la tecnología de seguridad en menos espacio y de forma más flexible, rápida y eficiente.

Aplicaciones y características del dispositivo de desconexión de emergencia

Características de PNOZsigma

Además de la supervisión segura de parada de emergencia, puertas protectoras, barreras fotoeléctricas de seguridad, dispositivos de mando a dos manos y tiempo, se dispone de funciones especiales como supervisión segura de revoluciones o mando de frenos seguro. Muchos dispositivos están preparados, además, para funcionar a altitudes de hasta 5000 metros. Seleccione PNOZsigma también para su aplicación.

  1. Instalación rápida: con bornes de resorte "push-in"
  2. 20 % menos de trabajo de cableado: ampliación de contactos mediante conectores.
  3. Configuración sencilla de proyectos: todas las variantes de dispositivo con denominación y posición unívoca de bornes. Esto permite asignar fácilmente las conexiones y los dispositivos para la configuración de proyectos, la instalación y el diagnóstico.
  4. Máxima flexibilidad: modos de funcionamiento y funciones de temporización ajustables.
  5. Diagnóstico inmediato: con 6 indicadores LED; no se requieren dispositivos de medida externos.
  6. Montaje rápido mediante resortes de trinquete: no se necesitan herramientas
  7. A prueba de manipulación: cubierta con cierre de los elementos de ajuste

Nuestra gama de productos: PNOZsigma

Supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras, barreras fotoeléctricas de seguridad

Los dispositivos de seguridad PNOZsigma supervisan paradas de emergencia, puertas protectoras y barreras fotoeléctricas de seguridad. Se utiliza un dispositivo de seguridad PNOZ por función de seguridad.

Supervisión de mandos a dos manos

Dispositivos de seguridad de la familia de productos PNOZsigma para la supervisión segura de pulsadores a dos manos. Dos variantes disponibles: tipo IIIC y tipo IIIA según UNE-EN 574.

Supervisor de revoluciones seguro PNOZ s30

Supervisores de revoluciones para la supervisión segura de parada, revoluciones, posición y rango de revoluciones. Supervisión de la dirección de giro hasta PL e según UNE-EN ISO 13849-1 y hasta SIL CL 3 según UNE-EN IEC 62061.

Supervisión de tiempo

El dispositivo de seguridad PNOZ s5 tiene retardo a la desconexión y puede funcionar como relé de temporización. El dispositivo de seguridad PNOZ s9 puede funcionar como relé de temporización por impulsos o como ampliación de contactos.

Relé de control de tensión seguro PNOZ s60

El dispositivo de supervisión de tensión funciona como equipo para la supervisión segura de redes monofásicas y trifásicas con fase neutra separadas de la tensión.

Relé de seguridad PNOZ s50, mando de frenos seguro

El relé de seguridad PNOZ s50 está diseñado para el mando de freno seguro y la supervisión segura de frenos de mantenimiento o frenos de seguridad.

Ampliaciones de contactos

Las ampliaciones de contactos sin retardo de la familia PNOZsigma para multiplicar y reforzar contactos se utilizan como dispositivos de ampliación de los contactos de seguridad de un dispositivo base. Los dispositivos base son todos los dispositivos y sistemas programables de seguridad con supervisión de circuito de realimentación.

Accesorios

Los accesorios para los dispositivos de seguridad PNOZsigma incluyen, p. ej., bornes, conectores y clavijas de terminación.

Descarga

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Pilz Mexico

Pilz de México, S. de R.L. de C.V. Automatización Segura
Convento de Actopan 36 Jardines de Santa Mónica
Tlalnepantla, Méx. 54050
Mexico

Teléfono: +52 55 5572 1300
Correo-e: info@pilz.com.mx

Asistencia técnica

Teléfono: +52 55 5572 1300
Correo-e: info@pilz.com.mx