Comparar 0
Vídeo tutorial
México | español
Está comparando de 6 productos

Sistema de radar seguro: LBK System

Supervisión segura de espacios con tecnología de radar, también en duras condiciones de funcionamiento.

Sistema de radar seguro: LBK System

Con el LBK System de Inxpect, Pilz amplía su gama de sensores seguros para la protección de áreas peligrosas. El LBK System está basado en tecnología de radar. Esta tecnología es resistente a factores ambientales externos como el polvo, la suciedad, la lluvia, la luz, chispas o sacudidas. Esto convierte el LBK System en una opción inmejorable para el uso en exteriores, en la industria pesada y en el sector de tratamiento de la madera.

El sistema está compuesto por una unidad de control y hasta 6 sensores. El campo de protección puede configurarse por separado para cada sensor y puede ser estrecho o ancho, dependiendo del tamaño de la zona que se supervise. La superficie total supervisada está definida por el número, la altura de instalación y la inclinación de los sensores. La configuración se realiza en el configurador correspondiente.

Junto con la tecnología de control de Pilz se implementa una solución robusta segura para la protección de zonas peligrosas.

Ventajas del LBK System seguro

  • Resistente al polvo, la lluvia, la luz, chispas y sacudidas
  • Conexión serie de hasta 6 sensores (selección en el configurador)
  • Dos configuraciones de campo de protección (estrecho y ancho) según el tamaño de la zona supervisada
  • Ajuste del campo de protección en el configurador
  • Zona de prealarma para señalizar la aproximación de objetos y preparar la instalación para la desconexión
  • Muting integrado para el sistema completo o para sensores individuales
  • Bloqueo de rearme para impedir la nueva puesta en marcha de la máquina cuando hay personas en la zona peligrosa
Estructura del LBK System

Características del LBK System seguro

Ángulo de apertura grande
  • Sistema compuesto por una unidad de control y hasta 6 sensores
  • Ángulo de apertura campo de protección ancho: 110° horizontal, 30° vertical
  • Ángulo de apertura campo de protección estrecho: 50° horizontal, 15° vertical
  • Alcance: 4 m
  • Tipo de conexión: CANopen
  • Tiempo de reacción: máx. 100 ms

Nuestra gama de productos: Sistema de radar seguro: LBK System

LBK System

Seleccione su LBK System compuesto por una unidad de control y hasta 6 sensores.

Accesorios para el LBK System

Aquí encontrará los accesorios adecuados para el LBK System.

Descarga

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Asistencia técnica

Teléfono: +52 55 5572 1300
Correo-e: info@pilz.com.mx