México | español

Sensores optoelectrónicos

Seguridad sin barreras físicas con sensores optoelectrónicos

Sensores optoelectrónicos

Los sensores optoelectrónicos protegen óptimamente la maquinaria y las instalaciones cuando se requieren intervenciones activas en el proceso de producción. Nuestra oferta de sensores optoelectrónicos abarca desde las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt hasta el escáner láser de seguridad PSENscan.

Las cortinas fotoeléctricas de seguridad PSENopt cumplen los requisitos de protección de los dedos, las manos o el cuerpo según a UNE-EN/IEC 61496-1. Pilz tiene en su programa la barrera fotoeléctrica idónea para cualquier requisito, ya sean aplicaciones con poco espacio de maniobra o funciones avanzadas como muting, blanking o conexión en cascada. El escáner láser de seguridad PSENscan está diseñado para la supervisión bidimensional de superficies.

Junto con nuestra tecnología de control, constituye una solución completa segura para cualquier aplicación. Gracias a nuestra extensa gama de accesorios puede adaptarse además a cualquier máquina.

Novedad: Robustas barreras fotoeléctricas de seguridad de segunda generación PSENopt II para protección del cuerpo

Barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II combinadas con PNOZmulti 2

Además de variantes para la protección de dedos y manos, las PSENopt II ya están disponible también como variante para protección del cuerpo. Ofrecemos barreras fotoeléctricas de seguridad para protección del cuerpo extraordinariamente robustas y resistentes a desperfectos. Con ello aseguramos en todo momento un alto grado de disponibilidad de la maquinaria, apoyado por el diagnóstico rápido y sencillo vía LED. Las barreras fotoeléctricas de seguridad con resolución de cuerpo tienen hasta 50 m de alcance.
Nuestra solución perfecta: PSENopt II con el sistema de control configurable PNOZmulti 2.

Barreras fotoeléctrica de seguridad PSENopt II

Nuevas variantes del escáner láser de seguridad PSENscan

Con las nuevas variantes Light, Master y Slave de nuestro escáner láser de seguridad PSENscan se supervisan tres zonas separadas al mismo tiempo y se pueden establecer hasta 70 configuraciones alternables. Descubra las ventajas de la conexión serie de hasta cuatro escáneres según el principio Master-Slave para reducir el volumen de cableado y de trabajos de instalación.

Los escáneres láser de seguridad son idóneos sobre todo para la protección de zonas de peligro estacionarias y móviles y la supervisión de accesos. Con las nuevas variantes de PSENscan pueden realizarse por primera vez aplicaciones verticales.

¿Ya conoce nuestros microcontroles configurables PNOZmulti o los controles PSSuniversal? Junto con el escáner láser de seguridad PSENscan se obtiene una solución completa y económica de un solo proveedor.

Escáneres láser de seguridad PSENscan

Sensor optoelectrónico: PSENscan

Ventajas de los sensores optoelectrónicos

  • Productividad incrementada a través de secuencias de trabajo ergonómicas
  • Ahorro de espacio gracias a dimensiones compactas
  • Rápida integración en la instalación
  • Manejo y mantenimiento sencillos

Sensores optoelectrónicos: Ventajas y características

  • Aumento de la productividad mediante procesos ergonómicos
  • Integración rápida en la instalación
  • Facilidad de manejo y mantenimiento
  • Seguridad sin barreras
  • Ahorro de espacio gracias a dimensiones compactas
  • Conformidad y homologación según EN/IEC 61508, EN/IEC 61496-1

 

Sensores optoelectrónicos. Características

  • Seguridad sin barreras físicas
  • Conformidad y homologación según EN/IEC 61508, EN/IEC 61496-1

Aplicaciones de los sensores optoelectrónicos

Utilización de escáneres láser de seguridad

Protección óptima de zonas de peligro con escáneres láser de seguridad

Los escáneres láser de seguridad PSENscan como protección de zonas de peligro estacionarias y móviles y para la supervisión de accesos son la solución óptima para cualquier aplicación. Facilitan la supervisión bidimensional de superficies con un ángulo de apertura de 275 grados. Esto permite definir libremente los campos de advertencia y protección y adaptarlos al espacio físico disponible. Los PSENscan se integran así de fácilmente en toda clase de aplicaciones.

 

La barrera fotoeléctrica de seguridad para todos los sectores y aplicaciones

PSENopt brinda una protección segura, eficiente y económica tanto para el personal como para los productos. Un campo de protección invisible de la barrera fotoeléctrica de seguridad de infrarrojos protege las zonas peligrosas. La interrupción de un haz de luz dispara inmediatamente una orden de desconexión segura. Las funciones de muting, blanking y/o conexión en cascada abren un amplio abanico de opciones de integrar óptimamente la barrera fotoeléctrica de seguridad en la instalación. Por esta razón son idóneos para un gran número de sectores y aplicaciones.

Utilización de barreras fotoeléctricas de seguridad

Pilz, su socio para inspecciones de dispositivos de protección

El organismo de inspección independiente de Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern, acreditado conforme a ISO/IEC 17020:2012 por el DAkkS, ejerce de socio colaborador en la inspección de seguridad reconocida internacionalmente de los dispositivos de protección sin contacto de nuestros clientes.

Más información: Inspección de EPES de Pilz

Acreditación DAkkS conforme a ISO/IEC 17020:2012

Aplicaciones sectoriales de las barreras fotoeléctricas de seguridad

Nuestra gama de productos: Sensores optoelectrónicos

Pilz Mexico

Pilz de México, S. de R.L. de C.V. Automatización Segura
Convento de Actopan 36 Jardines de Santa Mónica
Tlalnepantla, Méx. 54050
Mexico

Teléfono: +52 55 5572 1300
Correo-e: info@pilz.com.mx

Asistencia técnica

Teléfono: +52 55 5572 1300
Correo-e: info@pilz.com.mx