Comparar 0
Vídeo tutorial
Portugal | español
Está comparando de 6 productos

Componentes de sistema SafetyNET p

Utilización flexible en cualquier arquitectura de red

Con los componentes de sistema SafetyNET p pueden realizarse numerosas opciones de configuración de las topologías de red. Los componentes de la infraestructura de Ethernet engloban switches, cables y conectores.

Los componentes de sistema SafetyNET p realizan la estructura en las redes Ethernet. El resultado: diferentes topologías de red y un aumento del tamaño y rendimiento de la red.

Ventajas de los componentes de sistema SafetyNET p a primera vista

Ventajas de los switches PSSnet a primera vista

  • diferentes opciones de arquitectura para sistemas de comunicación basados en Ethernet, como SafetyNET p
  • aumento de la disponibilidad y la extensión de la red
  • más eficacia de comunicación mediante segmentación de la red
  • utilización más flexible de los sistemas Pilz con interface Ethernet

Ventajas de los conectores SafetyNET p

instalación rápida y sencilla mediante bornes de desplazamiento (contacto rápido sin necesidad de herramientas adicionales)

  • compatible con el "universo Office" gracias al interface RJ 45
  • las marcas de color evitan errores al introducir los conductores

Características de las familias de switches a primera vista

Switches PSSnet SLL (Switch Low Layer)

  • adecuados para redes pequeñas
  • aptos para sistemas Industrial Ethernet como, p. ej., SafetyNET p RTFN/RTFL, PROFINET RT, Ethernet/IP, Modbus TCP 
  • plug and play (no se precisa configuración)
  • LED de diagnóstico

Switches PSSnet SLL (Switch Low Layer)

  • numerosas funciones de administración propician redes más grandes
  • aptos para sistemas Industrial Ethernet como, p. ej., SafetyNET p RTFN/RTFL, PROFINET RT, Ethernet/IP, Modbus TCP 
  • configuración de administración basada en la web y diagnóstico mediante navegador web
  • posibilidad de redundancia de anillo MRP

Conector y cable, una buena combinación

Conectores SafetyNET p

  • conectores estándar según grado de protección IP 20, instalación para aplicaciones industriales
  • técnica de montaje rápido mediante bornes de desplazamiento

Cables SafetyNET p

  • cables estándar para Industrial Ethernet
  • eléctrico: cat 5e, fast Ethernet (100Mbit/s), 4 hilos

Herramienta de instalación "Stripping Tool"

  • herramienta para pelar el aislamiento de cables SafetyNET p
  • menos tiempo para pelar el aislamiento, menos errores de instalación

Aplicaciones en la red SafetyNET p

Adaptación de la topología de red al diseño de la instalación:

  • Topología de estrella
  • Topología de árbol
  • Realización de ramificaciones (ramales)


Aumento de la disponibilidad de la red:

  • la comunicación a través de fibra óptica permite mejorar la resistencia en términos de CEM
  • redundancia de anillo si se interrumpe el tramo de comunicación o hay un componente defectuoso 

Aumento del tamaño de la red:

  • la comunicación a través de fibra óptica permite cubrir fácilmente grandes distancias
  • pueden cubrirse distancias de hasta 30 km

Segmentación lógica vía VLAN (Virtual LAN):

  • los managed Switches PSSnet SHL admiten VLAN
  • VLAN posibilita la segmentación lógica de la red, independientemente de la ubicación física de los dispositivos.
  • los participantes pueden asignarse a una VLAN mediante configuración de switches
  • se aprovecha mejor el ancho de banda disponible
  • Los switches pueden priorizar los datos de una VLAN sobre los de otra VLAN

Nuestra gama de productos: Componentes de sistema SafetyNET p

Switches SafetyNET p

Los switches PSSnet hacen posible la adaptación flexible de la topología de la red al diseño de la instalación. Estos componentes son los verdaderos artífices de topologías como las estructuras en estrella, árbol y anillo. El uso de diferentes medios, como la fibra óptica, permite ampliar fácilmente los límites de la red.

Conectores SafetyNET p

Para la instalación existen conectores estándar SafetyNET p con grado de protección IP20. Los conectores RJ 45 son aptos para aplicaciones industriales y se montan en el acto.

Cables SafetyNET p

Los cables conectorizados SafetyNET p (para Industrial Ethernet) favorecen un cableado rápido y sencillo sin trabajos de confección. Aunque mezclados físicamente, los datos estándar y los datos relativos a la seguridad se transmiten separados lógicamente a través de los cables SafetyNET p y, por tanto, no se producen reacciones.

Stripping Tool

Stripping Tool for SafetyNET p Cable

Descarga