Comparar 0
Vídeo tutorial
Portugal | español
Está comparando de 6 productos

Módulos de mando PRTM

Módulos de mando móviles para una programación intuitiva

Módulo de mando PRTM

El módulo de mando móvil PRTM incorpora procesadores rápidos para aplicaciones de visualización y control exigentes. El panel de control gráfico está equipado con un intuitivo sistema de manejo táctil. En la parte trasera del módulo de mando hay pulsadores que simplifican el aprendizaje (teaching).

Los PRTM están a la altura de cualquier panel fijo: los módulos de mando móvil llevan elementos Safety integrados, Windows Embedded Standard 7 y alcanzan un rendimiento al nivel de PC. Además de una carcasa ergonómica, los PRTM cuentan también con un display compatible con HD.

  • Máxima eficiencia de uso
  • Manejo táctil
  • Pulsadores de aprendizaje en la parte trasera del módulo
  • Programación intuitiva mediante software de control y visualización
  • Forma ergonómica
Ventajas del módulo de mando PRTM
Características del módulo de mando PRTM
  • Función Teaching
  • Función de diagnóstico
  • 2 pulsadores de validación, 3 posiciones
  • Selector del modo de operación
  • Pulsador de parada de emergencia
  • Pantalla 10,1", 1200 x 800 px

Software Open-Source ROS

Los módulos ROS de Pilz son paquetes ROS de alta calidad. Están diseñados para el uso en entornos industriales y no industriales. Solicite asesoramiento personalizado sobre ROS a nuestros técnicos en ros@pilz.de.

ROS Logo

Nuestra gama de productos: Manipulador PRBT

Módulos de mando PRTM

Los módulos de mando PRTM ofrecen un concepto de manejo completo e intuitivo que simplifica la programación, el teaching y el diagnóstico.

Accesorio módulo de mando PRTM

Complete su aplicación con el accesorio para el módulo de mando PRTM.

Descarga

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: support@pilz.com