Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

PSENscan-turvalaserskanneri

Tuottava aluevalvonta – myös sarjaankytkettynä!

PSENscan-turvalaserskanneri

PSENscan-turvalaserskannerit mahdollistavat kaksiulotteisen aluevalvonnan 275 asteen kuvakulmalla ja jopa 5,5 metriä leveän suojakentän. Suoja- ja varoitusalueiden vapaan konfiguroinnin ja olosuhteisiin sovituksen ansiosta se voidaan integroida optimaalisesti erilaisiin sovelluksiin. PSENscan-turvalaserskannerit soveltuvat ennen kaikkea kiinteään ja siirrettävään aluevarmistukseen sekä kulunvalvontaan.

PSENscan Configuratoria voidaan käyttää PSENscan-turvalaserskannerin kaikkien tarvittavien parametrien nopeaan ja helppoon konfigurointiin!

Yhdessä PNOZmulti-pienohjauksen ja PSSuniversal-ohjausten avulla saat taloudellisen kokonaisratkaisun yhdeltä toimittajalta.

Näe kaikki – PSENscan-turvalaserskannerin edut

  • suurempi 275 asteen kuvakulma
  • aina oikea kantavuus 3 ja 5,5 metrin suoja-alueleveyksien tarjoavien laiteversioiden ansiosta
  • yksinkertainen integrointi sovellukseen kompaktin kotelon ja suoja- ja varoitusalueiden vapaan konfiguroinnin ansiosta
  • samanaikainen jopa 3 erillisen alueen valvonta ja jopa 70 vaihdettava konfiguraatiota
  • Jopa 4 skannerin sarjakytkentä isäntä-orja-periaatteen mukaan
  • integroitu käyttöpaneeli suoraan tietojenkeräykseen
  • vaihdettava tallennusmedia konfiguraation vaihtoon
  • korkea käytettävyys hyvän pölynkestävyyden ansiosta
  • helppo asennus ja skannerin suuntaus sopivilla lisävarusteilla
PSENscan-turvalaserskanneri sarjaan kytkettynä

Turvalaserskannerin ominaisuudet

Turvalaserskannerin kuvakulma
  • standardien EN/IEC 61496-1 (tyyppi 3) tai EN ISO 13849-1 (PL d) ja IEC 61508 (SIL 2) mukainen ja hyväksytty niiden mukaan
  • Kuvakulma: 275 astetta
  • Kantavuus: 3 tai 5,5 m turva-alue, 40 m varoitusalue
  • Reaktioaika: 62 ms
  • Kotelointiluokka: IP65
  • helppo konfigurointi PSENscan Configuratorilla
  • Muita Light-, Master- ja Slave-versioiden toimintoja: Muting, EDM, Override
  • Muita Master- ja Slave-versioiden toimintoja: uudelleenkäynnistys standardin EN ISO 61496-3 mukaan, pystysovellukset

Varmista vaara-alueet optimaalisesti turvalaserskannereilla

Kiinteä vaara-alueiden varmistus

Kiinteä vaara-alueiden varmistus

PSENscan-turvalaserskanneri tunnistaa sen, että ihminen lähestyy vaarallista liikettä. Varoitusalueelle astuminen aiheuttaa vaarallisen liikkeen hallitun jarrutuksen, suoja-alueelle astuminen aiheuttaa liikkeen pysäytyksen.

Ohitussuojaus

Ohitussuojaus

Vaikeasti havaittavissa vaara-alueissa PSENscan-turvalaserskanneri tunnistaa ihmisten läsnäolon ja estää vaarallisen liikkeen uudelleenkäynnistymisen.

Kulunvarmistus

Kulunvarmistus

PSENscan-turvalaserskanneri varmistaa optimaalisesti sisäänkäynnit vaara-alueelle luvatonta kulkua vastaan. Integroidut passivointitulot soveltuvat sovelluksiin, joissa materiaalia syötetään ja poistetaan.

Autonomisten kuljetusjärjestelmien varmistus

Ihmisten ja omaisuuden suojaamiseksi tarvittiin autonomisten kuljetusjärjestelmien (FTS) luotettavaa varmistusta. PSENscan-turvalaserskanneri tunnistaa ajoreitillä olevat esineet ja varmistaa suurillakin nopeuksilla parhaan turvallisuuden tuottavuuden heikkenemättä.

Autonomisten kuljetusjärjestelmien varmistus
Ajotiellä olevien kohteiden tunnistus

Täysin turvallisesti

Autonomisten kuljetusjärjestelmien (FTS) turvallisuus voidaan varmistaa kahdella turvalaserskannerilla. 2D-laserskannerit tunnistavat ajoreitillä olevat esineet ja varmistavat siten kuljetusjärjestelmän oikea-aikaisen jarrutuksen.

 

Turvallinen kaarreajo

Turvallinen kaarreajo

Turvallisen kaarreajon varmistamiseksi voidaan käyttää erilaisia suoja- ja varoituskenttiä. Ajoreitistä riippuen voidaan näin vaihtaa sopivaan suoja- ja varoituskenttään.

Etäisyysmittaus

Ympäristön valvonta

PSENscan-turvalaserskanneri mittaa esineiden etäisyyden ympäristössään. Näitä tietoja voidaan käyttää autonomisten kuljetusjärjestelmien ohjaukseen.

Suoja-alueen sovitus

Aina sopiva suojakenttä

Jos ajoneuvon nopeus muuttuu, myös vaara-alue muuttuu. Integroidut enkooderitulot mahdollistavat suoja- ja varoituskenttien sovittamisen nopeuteen ja ehkäisevät näin tarpeettomat pysäytykset.

Joustava ratkaisu sovellukseesi

PSENscan-turvalaserskanneri tarjoaa yksin, sarjaan kytkettynä ja yhdessä muiden tuotteiden kanssa räätälöidyn ratkaisun sovellukseesi.

Jopa 3 turva-alueen valvonta

Jopa 3 turva-alueen samanaikainen valvonta

PSENscan-skannerilla voidaan samanaikaisesti ja toisistaan riippumattomasti valvoa jopa kolmea turva-aluetta. Se pysäyttää vain laitteiston sen osan, johon ihminen astuu. Tämä mahdollistaa laitteiston turvaetäisyyksien optimoinnin. Tämä parantaa myös tuottavuutta ja laitteiston ergonomiaa – optimaalisella turvallisuudella.

Yksinkertainen konfigurointi sarjakytkennän ansiosta

Yksinkertainen konfiguraatio sarjakytkennän ansiosta

Jopa 4 PSENscan-turvalaserskanneria voidaan yhdistää isäntä-orjaperiaatteen mukaisesti. Konfiguraatio määritetään keskeisesti isäntäskannerissa ja siirretään orjiin. Orjalaitteiden virransyöttö tapahtuu isäntäskannerin kautta.

Turvallinen kokonaisratkaisu

Turvallinen kokonaisratkaisu


Yhdistä turvalaserskanneri muihin Pilz-tuotteisiin! Kattavan tuotevalikoimamme myötä – anturitekniikasta ohjaustekniikkaan ja käyttötekniikkaan – tarjoamme turvallisen kokonaisratkaisun sovellukseesi.

PSENscan-turvalaserskannerisovellus

PSENscan-turvalaserskannerisovellus

PSENscan-sovelluksella voit tutustua tarkemmin turvalaserskanneriimme. Lue lisää PSENscanin erilaisista käyttökohteista – kiinteästä ja liikkuvasta aluesuojauksesta sisäänkäyntien varmistukseen. Samalla voit tutustua PSENscan-turvalaserskannerimme ominaisuuksiin.

Turvalaserskannerin toimialasovellukset

Tuotevalikoimamme: PSENscan-turvalaserskanneri

PSENscan-turvalaserskanneri

Uudet PSENscan-turvalaserskannerit mahdollistavat kaksiulotteisen aluevalvonnan 275 asteen kuvakulmalla ja jopa 5,5 metriä leveän suojakentän.

Lisätarvikkeet PSENscan

PSENscan-turvalaserskanneriin sovitettuna: yhteensopivat lisävarusteet nopeaan ja helppoon asennukseen.