Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

Koodattu kosketukseton PSENcode-turvarajakytkin

Turvarajakytkin turvaportin ja aseman valvontaan

Koodattu kosketukseton PSENcode-turvarajakytkin

PSENcode soveltuu sekä erottavien suojavarusteiden asennon valvontaan standardin EN 60947-5-3 mukaan sekä aseman valvontaan. Integroidun analysointilaitteen ja vakioliitäntöjen ansiosta PSENcode voidaan liittää muiden valmistajien tuotteisiin. Koodattu turvarajakytkin sulautuu optimaalisesti ympäristöönsä ja mahdollistaa myös jälkikäteen tapahtuvan varustelun!

Yhdistä PSENcode Safety Device Diagnosticsiin ja käytä kattavia diagnoositietoja huoltotarpeen vähentämiseen ja seisonta-aikojen minimoimiseen!


PSENcode turvaporttien valvontaan

Turvaporttien valvontaan PSENcode tarjoaa - sekä kapeassa, kompaktissa ja suuressa koossa - parhaimman manipulaatiosuojauksen RFID-teknologian ansiosta. Uniikkikoodattu PSENcode-turvarajakytkin hyväksyy vain yhden ainoan toimilaitteen (avain-lukko-periaate). Turvarajakytkimen voi kytkeä sarjaan muiden anturien kuten PSENcode, PSENini, PSENslock ja PSENsgate kanssa luokkaan PL e saakka EN ISO 13849-1:n mukaan. Näin saavutetaan taloudellinen ja samalla turvallinen ratkaisu!


PSENcode turvaporttien valvontaan

Yksi koodatun PSEN csx.19 -turvarajakytkimen versio soveltuu aseman turvavalvontaan. PSENcode valvoo turvallisesti jopa kolmea asemaa, jotka anturi pystyy luotettavasti erottamaan. Diagnoosi hoituu nopeasti ja helposti LED-näytön avulla sekä kompaktissa että suuressa versiossa. Kytkentätavan (5-napainen M12-pistoke) ansiosta uusi PSENcode sopii täydellisesti kaikkiin järjestelmäympäristöihin!

Uutuus: Maailman matalin toimilaite – PSENcode low profile actuator

Kapea tai kompakti PSENcode-turvarajakytkin voidaan nyt yhdistää PSENcode low profile actuator toimilaitteeseen. 3 mm korkeuden ansiosta se soveltuu täydellisesti tilakriittisiin sovelluksiin. Toimilaite voidaan kiinnittää liimalla tai ruuveilla, myös pleksiin.

PSEN cs low profile actuator

Paras manipulaatiosuojaus pienimmässä koossa – edut

  • paras turvallisuus ja käytettävyys laitteistolle
  • paras manipulaatiosuojaus
  • monipuolinen käyttää ja joustava asennus
  • kestää iskuja ja tärinää
  • kompakti kotelo säästää tilaa
  • selkeä LED-näyttö nopeuttaa diagnoosia
  • turvallinen kokonaisratkaisu Pilz-ohjaustekniikan yhteydessä

Koodatun turvarajakytkimen yleiset ominaisuudet

Koodatun turvarajakytkimen yleiset ominaisuudet
  • Toimintaperiaate: RFID-transponderitekniikka (ei-magneettinen toimintaperiaate)
  • Diagnoosi: 3 LEDiä
  • Mallit: kapea, kompakti tai suuri
  • Lähdöt: 2 turvalähtöä
  • Tulot: 2 turvatuloa
  • Kotelointiluokka: IP67 / IPK69K
  • PSENcoden koodaus turvaportin valvontaan: koodattu, täyskoodattu, uniikkikoodattu
  • PSENcoden koodaus aseman valvontaan: koodattu

Asennon ja turvaportin valvonta kosketuksettomilla PSENcode-antureilla

Koodatun turvarajakytkimen eri versiot sopivat erilaisiin käyttökohteisiin klassisesta koneenrakennuksesta robottisovelluksiin. PSENcodea voidaan käyttää joko turvaportin valvontaan tai jopa kolmen aseman turvavalvontaan.

Asennon ja turvaportin valvonta kosketuksettomilla PSENcode-antureilla

Koodatun turvarajakytkimen toimialasovellus

Tuotevalikoimamme: Koodattu PSENcode-turvarajakytkin

PSENcode - kompakti rakenne

Pieniä koodattuja turvarajakytkimiä käytetään turvaporttien valvontaan, kun tarvitaan parasta manipulaatiosuojausta. PSEN cs3.19n:a voidaan käyttää aseman valvontaan kolmella käyttöelementillä.

PSENcode - kapea versio

Kapeaa koodattua PSENcode-turvarajakytkintä käytetään turvaporttien valvontaan. Se tarjoaa useita käyttösuuntia ja kytkentäetäisyyksiä.

PSENcode - suuri versio

Valitse sopiva suuri PSENcode-versio turvaportin valvontaan! PSEN cs1.19n sopii aseman valvontaan jopa kolmella käyttöelementillä.

Lisävarusteet PSENcode

Saat kaiken PSENcoden ja ohjaustekniikan kytkemiseen samasta paikasta – pistokkeet, kaapelit ja lisätarvikkeet.