Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

PSENmlock-turvaporttijärjestelmä

Turvapito ja turvalukitus samassa tuotteessa!

PSENmlock-turvaporttijärjestelmä

PSENmlock-turvaporttijärjestelmä turvaporttien lukitukseen ja pitoon henkilöiden ja prosessien suojaukseen korkeimpaan turvallisuusluokkaan PL e saakka.

Kaksikanavainen ohjaus mahdollistaa pidon. Rajakytkin sopii ennen kaikkea koneisiin, joissa esiintyy vaarallista jälkikäyntiä ja joissa tarvitaan siten PL d tai PL e luokan turvapitoa.

Yhdistettynä Pilz-ohjaustekniikkaan tämä muodostaa turvallisen kokonaisratkaisun erottavien suojavarusteiden valvontaan.

PSENmlock sarjakytkennällä

PSENmlock sarjakytkennällä

PSENmlock-perusversion lisäksi valikoimaan sisältyy sarjakytkentäversio. Tämä mahdollistaa kustannustehokkaan asennuksen pienemmän kaapelointitarpeen ja tulo-/lähtösignaalien sarjakytkennän ansiosta.

Safety Device Diagnosticsin (SDD) avulla yksittäisiä katkaisijoita ja ovia voidaan ohjata yksilöllisesti – ilman kallista erilliskaapelointia kytkentäkaapissa.
SDD mahdollistaa lisäksi turvarajakytkimen yksinkertaisen ja kattavan diagnosoinnin ja vähentää näin seisonta-aikoja. Saat taloudellisen sarjakytkennän ja minimoit kaapelointitarpeen.

Safety Device Diagnostics

PSENmlock hätäavauksella

Valinnaisena lisävarusteena kaikkiin PSENmlock-versioihin on saatavana kaksi hätäavausta:

  • PSENml escape release yhdistetään tangolla suoraan perusyksikköön.
  • PSENml escape release cordset yhdistetään vetonarulla PSENmlockiin. Tämä mahdollistaa turvaporttijärjestelmän ja hätäavauksen erotetun asennuksen.

PSENmlock PITgatebox-painikeyksiköllä

PSENmlock PITgatebox-painikeyksiköllä

Yhdistä PSENmlock PITgatebox-painikeyksikköön ja saat lisää käyttö- ja painike-elementtejä: Hätäpysäytyspainikkeista ja valaistuista painikkeista avainkatkaisijoihin ja -painikkeisiin. PITgateboxista on saatavana neljä erilaista versiota.

PSENmlock sopivalla kahvalla

PSENmlock sopivalla kahvalla

Tarjoamme runsaasti yhteensopivia lisävarusteita, jotka on täydellisesti sovitettu PSENmlock-turvaporttijärjestelmään. Sopivilla kääntö- ja liukuovien ovenkahvoilla saat taloudellisen ja tilaa säästävän ratkaisun turvaporttien varmistukseen. Erillistä ovenkahvaa ei enää tarvita!

Uutuus: Ovenkahvat PSENmlock-turvaporttijärjestelmää varten

Säästä tilaa turvaporttien varmistuksessa! Erityisesti PSENmlock-turvaporttijärjestelmää varten sovitetut ovenkahvat ovat taloudellinen ratkaisu turvaporttien varmistukseen. Tarjoamme sopivat ovenkahvat sekä kippi- että liukuoviin.

Ovenkahvat PSENmlock-turvaporttijärjestelmää varten

PSENmlock-turvaporttijärjestelmän edut

  • turvallinen pito ja lukitus luokkiin PL e / SIL 3 saakka yhdellä tuotteella
  • ei tahatonta pidon aktivointia integroidun uudelleenkäynnistyseston ansiosta
  • joustavasti laakeroitu painike varmistaa suuren toleranssialueen – myös painuvissa ovissa
  • pitkäikäinen mekaanisen kestävyyden ja vahvan kotelon ansiosta
  • pienempi virrankulutus käytössä
  • pienempi kaapelointitarve sarjakytkennän ansiosta
  • helppo ja kattava diagnoosi SDD:n yhteydessä
  • helppo asennus ja huoltovapaa ratkaisu erotetulla hätäavauksella
  • lisää käyttö- ja painike-elementtejä yhdessä PITgateboxin kanssa

PSENmlock-turvaporttijärjestelmän ominaisuudet

PSENmlockin ominaisuudet
  • täyttää kaikki EN/ISO 14119 standardin vaatimukset
  • Tuoteversiot: perusversio ja sarjakytkentäversio
  • Koodausversiot: koodattu, täyskoodattu, uniikkikoodattu
  • turvapitovoima 7500 N, integroitu pidätysvoima 30 N
  • LEDit kotelon 3 sivulla
  • Kotelointiluokka IP67
  • Liitäntä: M12, 8-nap, Pigtail
  • Hätäavaus 3 sivulla
  • Hätäavaus ja erotettu hätäavaus

Kestävä rakenne ja suuri pitovoima raskaille porteille

7500 N pitovoimalla PSENmlock-turvaporttijärjestelmä estää suojavarusteiden tahattoman avaamisen ja tarjoaa korkeimman turvallisuuden.

Valinnaisen hätäavauksen ansiosta PSENmlockia voidaan käyttää myös sellaisten koneiden kulkuovissa, joissa on huonosti näkyviä vaara-alueita. Erotettu hätäavaus tarjoaa mahdollisuuden asentaa turvaportin katkaisija pois käyttäjän ulottuvilta. Työntekijät on näin vaaratilanteessa suojattu mahdollisimman hyvin.

PSENmlockin käyttö
PSENmlockin ja PITgatebox-painikkeen yhdistelmä

Sarjakytkentäversio sopii kaikkialle, missä useita ovia on varustettava turvaporttikatkaisijoilla ja anturien verkotus on tärkeä. Safety Device Diagnostic SDD mahdollistaa kytkimien ja ovien yksilöllisen ohjauksen. Hyödyt vikatapauksessa nopeasta ja kattavasta diagnoosista, joka varmistaa koneen korkean käytettävyyden.

Jos tarvitset lisää käyttö- ja painike-elementtejä, yhdistä PSENmlock PITgatebox-painikeyksikköön. Sopivilla kahvoilla täydennät turvaporttisi.

Turvaporttijärjestelmän toimialasovellus

Tuotevalikoimamme: PSENmlock-turvaporttijärjestelmä

PSENmlock-turvaporttijärjestelmät

Turvalukitus ja turvapito yhdessä tuotteessa – PSENmlock-turvaporttijärjestelmällä.

Turvaporttijärjestelmien lisävarusteet

Täydellisesti sovitettu PSENmlock -turvaporttijärjestelmään: Lisävarusteet asennukseen vakioprofiileihin ja liukuoviin.