Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

PSENrope-turvanarurajakytkin

Lisää turvallisuutta kuljettimen äärelle

PSENrope-turvanarurajakytkin

Sekä kuljettimen että koneen äärellä: Kun kyse on tuotantotilan turvallisuudesta, PSENrope on arvostettu ja luotettava ratkaisu. PSENrope kytkee toimintoprosessit pois päältä. PSENrope tarjoaa tarvittaessa maksimaalisen turvallisuuden: Sillä hätäpysäytys voidaan liipaista mistä tahansa narulta.

Yksinkertainen ja miellyttävä turvallisuusratkaisu

  • Yksinkertainen asennus ja miellyttävä käyttö
  • joustava käyttää myös suurempien laitteistojen varmistuksessa
  • kestää kuormitusta kestävän rakenteen ja tukevan metalli/muovikotelon ansiosta
  • soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
  • hyvä turvallisuus erotetun kytkentätilan ja mekaniikan ansiosta
  • Kustannusoptimointia hätäpysäytyksen ja vetoavauksen yhdistelmällä
Yksinkertainen ja miellyttävä turvallisuusratkaisu

Turvanarurajakytkimen ominaisuudet

Turvanarurajakytkimen ominaisuudet
  • soveltuu sovelluksiin luokkaan: PL e (EN/ISO 13849-1) tai SIL 3 (EN/IEC 62061) saakka
  • integroitu hätäpysäytyspainike
  • Koskettimet: 2NC, 2 NO
  • Kotelointiluokka: IP67
  • Ympäristön lämpötila: PSEN rs1.0: -30 … + 80°C, PSEN rs2.0: -25 … + 70°C

Kestävä - myös äärimmäisissä olosuhteissa

Kestävyys ja joustavuus tekevät PSENrope-turvanarurajakytkimestä arvostetun ja luotettavan ratkaisun, kun on kyse tuotantotilan turvallisuudesta. Koska turvanarurajakytkimen toiminta-aluetta rajoittaa vain narun pituus, PSENropella voidaan suojata suuremmatkin laitteistot.

Kestävä - myös äärimmäisissä olosuhteissa

Turvanarurajakytkimen toimialasovellukset

Tuotevalikoimamme: PSENrope-turvanarurajakytkin

PSENrope-turvanarurele

PSENrope on joustava, helppo asentaa ja miellyttävä käyttää. Sekä ensiasennuksena että jälkiasennuksena: Harkitut yksityiskohdat helpottavat asennusta.

Turvanarurajakytkimen lisävarusteet

Täysin PSENiniin sovitettuja: Taljat, köydet, taittorullat, vetojouset, liitännät PDP67 jne.