Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

PSENmat-turvamatto

PSENmat-turvamatto

Maailmanuutuus PSENmat on turvamatto integroidulla katkaisintoiminnolla. Se soveltuu siten muuhunkin kuin aluevalvontaan. PSENmat on lisäksi varustettu käyttötoiminnolla, joka aktivoi vapaasti ennalta määriteltävän toiminnon. Tämän mahdollistaa integroitu virtuaalinen painike.

PSENmat-turvamatto on paineherkkä suojavaruste työntekijän suojaamiseksi standardin EN ISO 13856-1 mukaan. Turvamatto tunnistaa sen, että joku seisoo sen päällä, määrittää luotettavasti ko. henkilön paikan ja välittää tiedon turvaohjaukselle. Jos henkilö astuu vaara-alueelle, PSENmat hidastaa tai pysäyttää koneen (lähestymissuoja). Niin kauan kuin henkilö on turva-alueella, turvamatto estää myös koneen tahattoman uudelleenkäynnistyksen (ohitussuojaus).
Reaktioaika on vain ≤ 25 millisekuntia.

PSENmat voittaa Automation Award 2018 -palkinnon

Maailmanuutuus PSENmat yhdistää koneen ohjauksen turvalliseen aluevalvontaan. Tämä innovaatio vakuutti tuomariston: PSENmat nimettiin top 5 finalistiksi luokassa "Vakiokomponentit ja anturit".

SPS IPC Drives 2018 -messuilla kävijät saivat äänestää suosikkinsa. Dynaaminen turvamatto sai paljon ääniä ja oli lopussa X. sijalla.

Automation Award 2018

Turvallinen valvonta ja uusia käyttökonsepteja

PSENmat-turvamatossa on lisäksi paikantunnistustoiminto, joka mahdollistaa uuden koneenkäyttökonseptin. Työntekijä voi käyttää katkaisintoimintoa yksilöllisesti määriteltävien mattoalueiden avulla ja pitää näin kädet vapaina. PSENmat-turvamatolla luot esteettömän työympäristön ja pienennät merkittävästi tapaturmavaaraa.

PSENmat-turvamattoa voi käyttää lukuisissa sovelluksissa mattojen joustavuuden ansiosta: Käytä niitä siellä, missä muilla turvallisuustuotteilla tulevat rajat vastaan. PSENmat soveltuu ennen kaikkea vaikeaselkoisiin ja esteitä täynnä oleviin kohteisiin – myös huonoissa näkyvyysoloissa. Lisäksi turvamattoa voidaan käyttää koneen tai laitteiston käyttöprosessien ohjaukseen tai laadunvalvontaan.

Integroidut OSSD-lähdöt varmistavat joustavuuden. Ne voidaan yhdistää kaikkiin analysointiyksiköihin. Sarjaan kytkettynä PSENmat-turvamatot vähentävät merkittävästi kaapelointitarvetta. Jopa 22 turvamattoa voidaan kytkeä sarjaan.

PSENmat-turvamatto – edut yhdellä silmäyksellä

Turvamaton käyttökohteet
  • Turvamatto (turvallisuus) ja paikan tunnistus (vakio) yhdessä tuotteessa – aluevalvonta ja virtuaalinen painike ensi kertaa samassa tuotteessa
  • Mahdollistaa ergonomisen ja turvallisen työpaikan integroidun katkaisintoiminnon ansiosta
  • joustava ja dynaaminen käyttökonsepti yksilöllisesti määriteltävän ”virtuaalisen katkaisijan“ ansioista
  • paljon käyttökohteita – koneenkäyttöprosessien ohjauksesta laadunvalvontaan
  • Jopa 22 turvamattoa voidaan kytkeä sarjaan

PSENmat-turvamaton ominaisuudet

  • EN ISO 13856-1 standardin mukainen turvamatto
  • SIL 2 EN ISO 61508 mukaan, Safety Level Pl d EN 13849 mukaan
  • integroidut OSSD-lähdöt varmistavat joustavuuden ja vähentävät kaapelointia
  • parempi turvallisuus erittäin nopean reaktioajan ansiosta: ≤ 25 ms
  • käyttölämpötila 0 °C...+50°C
  • kestävä ja luja IP 67-turvamatto - suunniteltu kestämään suurta mekaanista rasitusta
  • Maton koko 1000 mm x 600 mm, korkeus 32 mm
Ramppien ja mattojen kiinnitys

Turvamaton toimialasovellukset

Kiinnostaako?

Kiinnostuitko? Haluatko lisätietoa älykkäästä PSENmat-turvamatosta? Kiitos ilmoituksestasi.

Yhteydenottolomake