Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

PRCM-ohjausmoduulit

Avoimet ja tehokkaat ohjausmoduulit

PRCM-ohjausmoduulit

PRCM-ohjausmoduulit sisältävät sekä robotti- että turvallisuusohjauksen. Hyödy korkeasta turvallisuudesta: PRCM varmistaa turvallisuustoiminnot STO ja SBC sekä turvallisuusohjauksen turvallisuustoiminnot robottijärjestelmille. Tehokkaalla Motion-Control-ohjausjärjestelmällä ohjaat helposti muita akseleita – kuten tarraimia ja lineaarisia kelkkoja. Lisäksi PRCM on avoin toimintolaajennuksille ROS:n ja IEC 61131-3:n kautta.

PRCM-ohjausmoduuli – Etusi

  • Plug-&-Work-periaate helppoon käyttöönottoon
  • avoin toimintolaajennuksille ROS:n tai IEC 61131-3:n kautta
  • Motion-Control-ohjausjärjestelmä mahdollistaa muiden akselien ohjauksen
Siirrettävien käyttömoduulien edut

PRCM-ohjausmoduulien ominaisuudet

PRCM-ohjausmoduulien ominaisuudet
  • Kompakti
  • teollisuustasoinen robotti- ja turvallisuusohjaus

ROS Open-Source-ohjelmisto

Pilzin ROS-modulit ovat korkealaatuisia ROS-paketteja. Ne soveltuvat sekä teolliseen ja muuhun käyttöön. Työntekijämme antavat mielellään lisätietoa ROS:sta osoitteessa ros@pilz.de.

ROS Logo

Tuotevalikoima: PRCM-ohjausmoduulit

PRCM-ohjausmoduulit

PRCM-ohjausmoduulit mahdollistavat helpon käyttöönoton Plug-and-Work-periaatteen ansiosta.

PRCM-ohjausmoduulin lisävarusteet

Täydellisesti PRCM-ohjausmoduuliin sovitettu: täydennä sovelluksesi PRCM-lisävarusteella.