Suomi | suomi

Robotiikka

Ihmisen ja robotin yhteistoiminta. Turvallisesti!

Ihmisen ja robotin yhteistoiminta

Työskentelymenetelmistä tulee sitä tehokkaampia, mitä tiiviimmin ihminen ja kone työskentelevät yhdessä. Ihmisten ja robottien välinen turvallinen vuorovaikutus vaatii kuitenkin yhä enemmän uusia tekniikoita ja uusia ratkaisuja. Lisäksi turvallisuusvaatimukset ovat sitä korkeammat, mitä lähempänä ihminen ja robotti työskentelevät.

Vaadittavan turvallisuustason osoittaminen edellyttää, että tarkastellaan koko turvatoimintoa antureista ja logiikasta toimilaitteisiin. Turvallinen ihmisen ja robotin yhteistoiminta voidaan taata vasta kun kaikki tekijät toimivat koordinoidusti yhdessä.

Whitepaper Robotiikka – Turvallinen robotiikka yhdellä silmäyksellä

Olemme koonneet yhteen turvallisen robotiikan oleelliset ominaisuudet ja haasteet.

Whitepaperista löydät vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten robottimarkkinat kehittyvät?
  • Mikä on nykyinen standarditilanne?
  • Mitä toteutetaan turvallisia robottisovelluksia?
Robotiikka-whitepaper Pilziltä

Palvelut robottijärjestelmän elinkaaren aikana

Kaikille robottisovelluksille on suoritettava erillinen turvallisuustekninen tarkastelu. Pilz tukee sinua robottijärjestelmän yksittäisiin elinkaarivaiheisiin sovitetulla palveluvalikoimalla: Prosessianalyysistä EN ISO 12100 mukaiseen riskianalyysiin ja CE-merkintään.

Turvallisuusratkaisumme täyttävät standardien DIN EN ISO 10218-2 ja ISO/TS 15066 vaatimukset. Robottiturvallisuutta käsittelevä koulutustarjonta täydentää palveluvalikoiman.

Robottisovellukset

Turvallisuus keskipisteessä: Pilz komponentit ja järjestelmät

MRK-sovellus

Törmäysmittaussarja standardinmukaista ihmisen ja robotin yhteistoimintaa varten

Tuemme sinua tiellä kohti turvallisia ja standardoituja robottisovelluksia! ISO/TS 15066 mukaan (vartaloaluemalli) aidattomassa MRK-sovelluksessa on huomioitava raja-arvot mahdollisessa törmäyksessä. Jos arvot pysyvät näissä rajoissa toiminnan aikana, sovellus on standardien mukainen. Sitä varten jokaisessa MRK-sovelluksessa on tehtävä vastaavat mittaukset.

PROBms-törmäysmittaussarja mittaa törmäyksessä ihmisen ja robotin välille syntyvän voiman ja paineen. Näin PROBms-sarjaa käytetään MRK-sovellusten validointiin.

Aluevalvonta turvalaserskannereilla ja turvamatoilla

PSENscan-turvalaserskanneri ja PSENmat-turvamatto soveltuvat aidattomien MRK-työpisteiden aluevalvontaan. Jos ihminen astuu vaarallisen liikkeen alueelle, robotin liike jarrutetaan hallitusti tai pysäytetään.

PSENmat

Tilavalvonta turvakamerajärjestelmällä

SafetyEYE 3D-turvakamerajärjestelmällä voidaan valvoa ihmisten ja koneiden yhteisiä työtiloja. SafetyEYE havaitsee sen, että ihminen on robotin toimintatilassa tai korkeamman turvatason tilassa. Robotin liike jarrutetaan hallitusti tai pysäytetään.

SafetyEye

Palvelurobotiikkamoduulit teolliseen ja muuhun ympäristöön

Pilzin palvelurobotiikkamoduuleilla kokoat itsellesi turvallisen ja yksilöllisen robottisovelluksen. Pilz-palvelurobotit koostuvat PRBT-manipulaattorimoduulista, PRCM-ohjausmoduulista, PRTM-käyttömoduulista sekä ROS-moduuleista. Moduuleja voidaan yhdistellä yksitellen, ja ne on suunniteltu teollisuuden ja palvelurobotiikan tehtäviin.

Palvelurobotiikkamoduuli

Sopivat anturit ja ohjaustekniikka robottisovelluksiin

Luonnollisesti tuemme sinua myös turvaohjausjärjestelmillä ja turva-antureilla matkalla kohti turvallisia robotteja. Lue lisää laajasta tuotevalikoimastamme!

PSEN-turva-anturit

Turvallinen ihmisen ja robotin yhteistoiminta käytännössä

Työntekijän turvallisuus on etusijalla robottisovelluksissa. Katso video siitä, miten Pilz mahdollistaa tuotteillaan ja ratkaisuillaan ihmisen ja robotin turvallisen yhteistyön!

Pilz on kumppanisi robottisovelluksiesi turvallisessa automatisoinnissa

MRK-sovellus
  • robottijärjestelmien elinkaariin sovitettu palveluvalikoima – prosessianalyyseistä riskiarviointiin ja CE-merkintään
  • standardinmukaiset turvallisuusratkaisut, mm. DIN EN ISO 10218-2 ja ISO/TS 15066
  • Törmäysmittaus ISO/TS 15066 raja-arvojen mukaan
  • Robottiturvallisuuden vaatimuksia käsittelevät koulutukset
  • turvalliset ohjausjärjestelmä, käyttötekniikka ja anturitekniikka, esim. SafetyEYE-turvakamerajärjestelmä aluevalvontaan ja suoja-alueiden varmistukseen
  • aktiivisesti mukana kansainvälisessä standardointielimessä, joka vastaa turvallisesta ihmisen ja robotin yhteistoiminnasta
  • yhteistyö johtavien tutkimuslaitosten kanssa

Ladattavat tiedostot

Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä!