Vertaa 0
Video-opastukset
Globaali sivusto | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

PNOZsigma-turvarajakytkimet

Hätäpysäytyskytkin maksimaalista toimivuutta varten minimaalisella rakenneleveydellä

PNOZsigma-turvarajakytkimissä yhdistyvät monivuotinen kokemus ja uusin turvallisuustekniikka. Hätäpysäytyskytkimen avulla saavutat pienellä vaivalla maksimaalisen turvallisuuden ja taloudellisuuden.

Poikkeuksellisen kapean kotelon ja monipuolisten toimintojen ansiosta hätäpysäytyskytkin tarjoaa maksimaalisen toimivuuden minimaalisessa leveydessä. Sijoita tilaa säästävään, joustavaan, nopeaan ja tehokkaampaan turvallisuustekniikkaan.

Hätäpysäytyskytkimen käyttökohteet ja ominaisuudet

PNOZsigman ominaisuudet

Hätäpysäytyksen, turvaporttien, valoaitojen, kaksinkäsinkäytön ja ajan turvavalvonnan lisäksi käytettävissä on myös joukko erikoistoimintoja, kuten pyörimisnopeuden valvonta jarrujen turvaohjaus. Monia laitteita voidaan käyttää 5000 m korkeuteen saakka. Hyödynnä PNOZsigmaa sovelluksessasi!

  1. nopea asennus jousiliittimillä
  2. vähentää kaapelointitarvetta 20 %: Kosketinlaajennus yhdyspistokkeella
  3. helppo suunnittelu: kaikissa laiteversioissa samat liittimien kytkennät ja paikat: Näin määrität liitännät ja laitteet nopeasti suunnittelun, asennuksen ja diagnoosin yhteydessä
  4. maksimaalinen joustavuus: ohjelmoitavat käyttötavat ja aikatoiminnot
  5. nopea diagnostiikka: 6 LEDillä - ulkoisia mittalaitteita ei tarvita
  6. nopea asennus lukitusjousien ansiosta – ilman työkaluja
  7. manipulointisuojattu: lukittava kansi säätimien päällä

Tuotevalikoimamme: PNOZsigma

Hätäpysäytyksen, turvaporttien ja valopuomien valvonta

PNOZsigma-turvarajakytkinet valvovat hätäpysäytystä, turvaportteja ja valopuomeja. Kukin turvatoiminto vaatii yhden PNOZ-turvarajakytkimen.

Kaksinkäsinkäytön valvonta

PNOZsigma-tuoteperheen turvarajakytkinet kaksinkäsinpainikkeiden turvalliseen valvontaan. Saatavana on kaksi versiota: Tyyppi IIIC ja Tyyppi IIIA standardin EN 574 mukaan.

Pyörimisnopeusvahti PNOZ s30

Pyörimisnopeusvahti pysähtyneisyyden, pyörimisnopeuden, aseman ja pyörimisnopeusalueen turvalliseen valvontaan. Pyörimisnopeuden valvonta luokkaan PL e saakka standardin EN ISO 13849-1 mukaan ja luokkaan SIL CL 3 saakka standardin EN IEC 62061 mukaan.

Ajan valvonta

PNOZ s5 -turvarajakytkimellä on takaisinkytkentäviive ja sitä voidaan käyttää aikareleenä. PNOZ s9 -turvarajakytkintä voi käyttää aikareleenä tai kosketinlaajennuksena.

Jännitevahti PNOZ s60

Jännitteenvalvontalaitetta käytetään jännitteettömästi kytkettyjen nollajohtimillisten 1- tai 3-vaiheverkkojen turvavalvontaan.

PNOZ s50 -turvarele - jarrujen turvaohjaus - Tekniset tiedot

PNOZ s50 -turvarele soveltuu pito- ja turvajarrujen turvalliseen ohjaukseen ja valvontaan.

Kosketinlaajennukset

Viiveettömät PNOZsigma-tuoteperheen kosketinlaajennukset koskettimien lisäämiseen ja vahvistamiseen. Kosketinlaajennuksia voidaan käyttää perusyksikön turvakoskettimien laajentamiseen. Perusyksiköitä ovat kaikki takaisinkytkentäpiirin valvonnalla varustetut turvarajakytkimet tai turvaohjausjärjestelmät.

Lisävarusteet

Täältä löydät PNOZsigma-turvarajakytkimien lisävarusteet kuten liittimet, pistokkeet ja päätevastukset.
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
Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: support@pilz.com
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
  • Belgia: +32 9 321 75 70