Vertaa 0
Video-opastukset
Globaali sivusto | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

PNOZcompact-turvareleet

Nelikulmainen, yksinkertainen, keltainen

Tarvitsetkohätäpysäytyksen, turvaportin tai valoaidan / valoristikon turvallista valvontaa?

Onko sovelluksesi täytettävä suoritustaso PL e standardin EN ISO 13849-1 mukaan, ja turvallisuuden eheystaso SIL CL claim limit 3 standardin IEC 62061 mukaan?

Tarvitsetko perustoiminnot kattavan turvareleen?

Arvostatko helpon asennuksen ja huollon tarjoamaa ajansäästöä?

Silloin uusi PNOZcompact-turvarele on sinulle oikea ratkaisu.

Tilaa säästävä ja suorituskykyinen turvarele

  • Kompakti rakenne säästää tilaa kytkentäkaapissa
  • Yksinkertainen kytkentä ja huolto säästää aikaa
  • Asennus onnistuu ilman työkaluja: laite vain napsautetaan kiinni kiskoon
  • maksimaalinen turvallisuus suoritustason PL e ansiosta standardin EN ISO 13849-1 mukaan, ja turvallisuuden eheystason SIL CL claim limit 3 standardin IEC 62061 mukaan
  • Kytkentä ilman erillistä dokumentaatiota koteloon painetun esimerkkikytkentäkaavion ansiosta
  • nopeampi huolto laitteeseen painetun QR-koodin ansiosta

Kompakti turvarele

  • PNOZcompact-tuoteperheen laitteet ovat 105 mm korkeita, 100 mm syviä ja 22,5 mm leveitä
  • LEDit käyttöjännitteen ja kytkentätilan näyttöön
  • kiinteästi laitteeseen asennetut jousiliittimet

Käyttökohteet: soveltuu perustoimintoihin

PNOZ c1 turvareleet – Valvo hätäpysäytystä tai turvaporttia – kaikissa sovelluksissa – turvallisesti, yksinkertaisesti, keltaisesti. Edellyttää yhden turvareleen kutakin turvatoimintoa kohti. PNOZcompact-turvarele soveltuu ennen kaikkea sarjatuotantokoneiden valmistajille ja suurille OEM-valmistajille.

PNOZ c1 turvarele

PNOZ c2 turvarele – valoaitojen turvalliseen valvontaan tyyppiin 4 saakka tai OSSD-lähdöillä varustettujen anturien turvalliseen valvontaan standardin EN 61496-1 mukaan. Panosta turvalliseen kokonaisratkaisuun Pilz PSENopt-valoaidalla! Yhteensopiva kaikkien markkinoilla olevien valoaitojen kanssa.

Edut:

  • ainoastaan 12 ms reaktioaika takaa sovelluksen maksimaalisen turvallisuuden – ja mahdollistaa etäisyyksien pienentämisen vaaraa aiheuttaviin liikkeisiin
  • Reaktioaika on painettu etusivulle, mikä säästää aikaa vuosittain toistuvissa tarkastuksissa.
  • nopea ja luotettava asennus valoaidan PNOZ c2 analysointilaitteen kautta tapahtuvan suoran jännitteensyötön ansiosta

 

PNOZ c2 turvarele

Tuotevalikoimamme: PNOZcompact

Hätäpysäytyksen, turvaporttien ja valopuomien valvonta

Hätäpysäytyksen, turvaporttien tai valopuomien/ valoverhojen valvontaan, suuria kappalemääriä valmistavien sarjavalmistuskoneiden valmistajille ja toistuvia standardisoituja toimintoja varten.
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
Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: support@pilz.com
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
  • Belgia: +32 9 321 75 70