Vertaa 0
Video-opastukset
Globaali sivusto | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

PITestop-hätäpysäytyspainike

Turvallisuutta vaaratilanteisiin hätäpysäytyksellä

Turvallisuutta vaaratilanteisiin hätäpysäytyksellä

Konedirektiivin mukaan koneet ja laitteistot pitää varustaa hätäpysäytyslaitteistolla, jotta vaara voidaan hätätilanteessa välttää tai ehkäistä. PITestop-hätäpysäytyspainike pysäyttää laitteistosi vaaratilanteessa. PITestop-hätäpysäytyspainikkeita käytetään kaikkialla maailmassa ja ne täyttävät kaikkien kansainvälisten standardien ja määräysten vaatimukset – esim. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5 ja EN ISO 13850.

Erilaisten versioiden ansiosta saatavana on kaikkiin ympäristöihin sopivia hätäpysäytyspainikkeita: valaistuista painikkeista avaimella tai suojakauluksella varustettuihin painikkeisiin kotelointiluokkaan IP 67 saakka. Erilaisia hätäpysäytyspainikkeita on saatavana sekä uppo- että pinta-asennusversioina.

Uutuus: PITestop active – räätälöity hätäpysäytys Smart Factoryyn

PITestop activen myötä Pilz esittelee uuden sähköisesti aktivoitavien hätäpysäytyskatkaisimien tuoteperheen.

Standardit ISO 13850 ja IEC 60204 päivitettiin: Hätäpysäytys voidaan kytkeä aktiiviseksi ja passiiviseksi valaistuksella. Sähköisesti aktivoitavat PITestop active -hätäpysäytyspainikkeen hyödyntävät tätä periaatetta: Ne ilmaisevat merkkivaloilla aktivointitilansa.

PITestop active on siten sopiva ratkaisu modulaarisiin laitteistoihin ja koneisiin, joissa moduuleja voidaan kytkeä päälle tarpeen mukaan. Koneet voidaan siten toteuttaa joustavammin. Aktiiviset koneen osat esim. ketjutetussa koneessa voidaan helpommin kytkeä kokonaan pois, mikä alentaa energiankulutusta.

 

Osta nyt PITestop active

 PITestop active on valaistu hätäpysäytyspainike

PITestop active, sähköisesti aktivoitava hätäpysäytyspainike

  • voidaan kytkeä aktiiviseksi ja passiiviseksi
  • integroitu ratkaisu käytön signalointiin
  • säästä kustannuksia ja energiaa epäaktiivisten koneosien poiskytkennällä
  • helpottaa käyttöä, sillä aktiiviset koneenosat ja ohjauslaitteet on merkitty
  • ei-aktiivisia hätäpysäytyspainikkeita ei tarvitse enää peittää
  • suurempi joustavuus, koska ketjutettujen koneiden käyttötapa voidaan vaihtaa nopeammin

Turvallisuutta kaikkiin tilanteisiin – edut yhdellä silmäyksellä

  • standardinmukainen Pilz-hätäpysäytyspainike
  • erilaiset hätäpysäytyspainikkeet tarjoavat parhaan turvallisuuden kaikissa tilanteissa
  • valaistus, avaimellinen, hygieenisiin olosuhteisiin (IP 69K)
  • yksinkertainen ja joustava asentaa pinta- ja uppoasennusversioiden ansiosta
  • hätäpysäytyssymbolin ansiosta painiketta ei tarvitse erikseen merkitä
  • integroitu valvontatoiminto pikakytkentätekniikan ansiosta (push in technology)
Hätäpysäytys: Edut yhdellä silmäyksellä

Hätäpysäytyspainikkeen ominaisuudet

Hätäpysäytyspainikkeen ominaisuudet
  • Vapautus oikealle/vasemmalle kiertämällä
  • selkeä tilan ilmaisu värirenkaalla varustetun osoittimen avulla
  • saatavana sekä paljaana että Pilz-logolla ja hätäpysäytyssymbolilla varustettuna


PITestop active

  • valaistu aktiivisena
  • Saatavana asennuskotelo M12 liitännällä

PITestop kokonaisratkaisuna

PITestop-hätäpysäytyspainikkeita voidaan käyttää kaikkien Pilzin turvaohjausten kanssa. Hätäpysäytyspainikkeiden sarjakytkennällä vähennät merkittävästi kaapelointitarvetta! Jopa 50 hätäpysäytyspainiketta voidaan kytkeä sarjaan.

PITestop kokonaisratkaisuna

Hätäpysäytyspainikkeet kaikkiin käyttökohteisiin

Tuotevalikoimamme: PITestop-hätäpysäytyspainike

PITestop-hätäpysäytyspainikesarjat

Valmiiksi kootut pinta- ja uppoasennussarjat helpottavat valintaa.

PITestop/stop-liitinrimat

Liitinrimoilla jälkivarustat tai täydennät yksittäiset hätäpysäytyspainikkeet.

PITestop/stop-painike

Valitse sopiva hätäpysäytysmoduuli laajasta valikoimasta: esim. valaistut painikkeet, avaimelliset versiot tai suojakauluksella varustetut versiot, kotelointiluokka IP67.

PITestop/stop

Täältä löydät PITestop/stop-painikkeen lisävarusteet.

PITestop active -hätäpysäytyspainike

Täältä löysät sopivan PITestop active -hätäpysäytyspainikkeen modulaarisiin laitteistoihin ja konekantoihin.
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
Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: support@pilz.com
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
  • Belgia: +32 9 321 75 70