Vertaa 0
Video-opastukset
Globaali sivusto | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

PITsign-passivointivalot

Passivointitilan turvallinen näyttö

PITsign-passivointivalot

Passivointi tarkoittaa turvallisuustoiminnon automaattista ohitusta koneen normaalin toiminnan aikana. Sitä vaaditaan useimmiten silloin, kun materiaalia siirretään vaara-alueelle tai sieltä pois. Näytä suojavarusteen ohitustilat optisesti ja varoita siten työntekijöitä ennen tahatonta tai tahallista kulkua vaara-alueelle. Käytä Pilzin PITsign-passivointivaloja!

Enemmän kuin pelkkä lamppu

  • passivointivalojen valvontakomponenttina tai kokonaisratkaisuna yhdessä muiden Pilz-tuotteiden kanssa
  • Ihmisten ja koneiden turvallisuuden parantaminen passivoinnin ohitustilan näytöllä
  • saumaton tuotanto passivointialueilla
  • kokonaisratkaisu hyväksytyn analysointiyksikön kanssa
  • passivointivalojen turvallinen virheetön ohjaus
  • valotoimintojen luotettava valvonta
Enemmän kuin pelkkä lamppu

Signaalit luovat turvallisuutta

Valvomattomat PIT si1.1 -passivointivalot

Passivointikäytön aikana käyttäjälle on ilmoitettava turvallisuustoiminnon ohittamisesta aiheutuvat vaarat. PITsign-passivointivalot on kehitetty erityisesti tähän tarkoitukseen. Ne syttyvät heti kun passivointikäyttö on käynnistetty.

Valvomattomat PIT si1.1 -passivointivalot

  • valvomaton passivointivalo
  • voidaan käyttää mm. PSENopt-valoverhojen ja -ristikoiden, kaksinapaisilla lähdöillä varustettujen laitteiden tai PMUT X1P -turvareleiden kanssa

Valvotut PITsi1.2 -passivointivalot

  • Passivointivalo
  • hyväksytty luokkaan 4 saakka standardin EN 954-1 mukaan, luokkaan SIL 3 saakka standardin EN/IEC 62061 mukaan ja luokkaan PL e saakka standardin EN 13849-1 mukaan
  • 2 puolijohdelähtöä varoituksia ja ilmoituksia varten viallisen valonlähteen yhteydessä
  • yleiskäyttöinen BWS-standardin 61496-1/-2 mukaisen integroidun lampunvalvonnan ansiosta

LED-passivointivalo PIT si2.1

  • valvomaton LED-passivointivalo
  • voidaan käyttää mm. PSENopt-valoverhojen ja -ristikoiden, ohjelmoitavien PSS-ohjausjärjestelmien, kaksinapaisilla lähdöillä varustettujen laitteiden tai PMUT X1P -turvareleiden kanssa
  • Toiminta-aika jopa 50 000 tuntia

PIT si3.1 -merkkivaloyksikkö

  • valvomattomat merkkivaloyksiköt
  • Erilaisten käyttö- ja laitteistotilojen näyttö (punainen ja vihreä merkkivalo)
  • Prosessivikojen ja suojatilaloukkausten näyttö (keltainen merkkivalo)
  • voidaan käyttää SafetyEYE-turvakamerajärjestelmän kanssa

Turvalliset signaalit

Käytä PITsign-passivointivaloja kaikkialla, missä pääsyä koneiden tai koneen osien luo valvotaan optosähköisillä suojavarusteilla.

Tällaisia paikkoja on mm.:

  • Kone- tai robottisoluissa
  • Laserhitsauslaitteissa
  • Autoteollisuudessa

Toimialasovellus

Toimialasovellus

Hyödynnä PSENopt-valopuomeja ja passivointivaloja! Saat täydellisen ratkaisun käsittely- ja lastauspisteisiin, joissa suojavaruste ohitetaan lyhytaikaisesti. Kaikki Advanced-valopuomit tarjoavat laajennetut toiminnot, kuten passivointi, sammutus ja peräkkäinkytkentä. Kun materiaali virtaa sulun läpi, valopuomi ohitetaan lyhytaikaisesti, passivointivalo syttyy ja estää ihmisten pääsyn vaara-alueelle. Lisävarustevalikoima ulottuu kääntöpeileistä, isku-, törmäys- ja tärinäsuojauksen tarkoitetuista suojapylväistä ja IP6k9k-suojakoteloista koesauvoihin.

Tuotevalikoimamme: PITsign-passivointivalot

PITsign-passivointivalot

Valittavanasi ovat valvotut tai valvomattomat passivointivalot. Tai valitse valonlähteen, hehkulampun tai LED-valon, perusteella.

Lisävarusteet Passivointivalot

Hyödynnä myös PITsign-passivointivalojen lisävarusteet.
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
Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: support@pilz.com
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
  • Belgia: +32 9 321 75 70