Vertaa 0
Video-opastukset
Globaali sivusto | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

PMIcontrol - Kokonaisratkaisu diagnosointiin, visualisointiin ja ohjaukseen

6-sarjan ohjauspaneelit

6-sarjan ohjauspaneelit

Ohjauspaneelimme (HMI) auttavat hallitsemaan yhä monimutkaisempia prosesseja. Suorituskykyinen PMI 6 -sarja on varustettu standardin IEC61131-3 mukaisella muistiohjelmoitavalla ohjauksella ja sen visualisointiin. Ammattimaisen diagnoosin ja visualisoinnin lisäksi voit ohjata sillä koko laitosprosessia – yhdellä laitteella.

Ohjauspaneelit on varustettu käyttäjäystävällisellä visualisoinnilla. Ne ovat lisäksi yhteensopivia kaikkien markkinoilla olevien HMI-ohjelmien kanssa. Avointen liitäntöjen ansiosta PMI-tuotteet ovat erittäin yhteensopivia ja integroituvat siten täydellisesti automaatioratkaisuusi. Kolme 7-15 tuuman näyttökokoa tarjoavat joustavuuden, jota tarvitset erilaisiin projekteihisi. Hyödy erinomaisesta toiminnasta ja laajasta käyttöalueesta!

PMIcontrol-ohjauspaneelien edut ja ominaisuudet

  • koneiden ja laitosten ammattimainen diagnoosi, visualisointi ja ohjaus
  • Soft SPS IEC 61131-3 standardin mukaan
  • suuri tuottavuus PNOZmulti-pienohjausten kattavien diagnoosiratkaisujen (PVIS) ansiosta
  • integroidut CANopen ja ModBus TCP Master toiminnot
  • Ohjelmistopakettien helppo asennus PMI 6 Assistantilla
  • Windows Embedded Compact 7
  • CODESYSin Target-visualisointi
  • Suunnittelu, tuotekehitys ja valmistus - Made in Germany
Edut yhdellä silmäyksellä

Tuotevalikoimamme: PMIcontrol
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
Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: support@pilz.com
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
  • Belgia: +32 9 321 75 70