Vertaa 0
Video-opastukset
Globaali sivusto | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

SafetyEYE-turvakamerajärjestelmä

Valvo ja ohjaa kolmiulotteisesti yhdellä turvakamerajärjestelmällä

SafetyEYE on ensimmäinen turvakamerajärjestelmä kolmiulotteiseen tilanvalvontaan. Kun tähänastiset turvatekniset ratkaisut kohtaavat rajansa, SafetyEYE avaa uusia mahdollisuuksia vaarapaikkojen valvontaan ja suojaukseen. Pilzille on myönnetty siitä jo lukuisia palkintoja, mm. Saksan työsuojelupalkinto, kansainvälisen International Society of Automationin (ISA) ja Saksalais-amerikkalaisen kauppakamarin (AHK) palkinto.

Turvakamerajärjestelmä mahdollistaa vaara-alueiden aukottoman, kolmiulotteisen valvonnan ja ohjauksen. Älykkäät anturit liitetään tehokkaaseen ohjaukseen. Innovatiivinen 3D-tekniikka ja helppokäyttöinen ohjelmisto mahdollistavat nyt monimutkaistenkin kohteiden valvonnan ja ohjauksen yhdellä järjestelmällä!

Turvakamerajärjestelmä havaitsee ja ilmoittaa kohteiden tunkeutumisen vapaasti määritettäviin varoitus- ja suoja-alueisiin. SafetyEYE havaitsee, jos joku on vaaraa aiheuttavan liikkeen vaara-alueella (Safety) tai siirtyy korkeamman turvallisuusluokituksen alueeseen (Security).

Valvonta ja ohjaus yhdellä kamerajärjestelmällä
SafetyEYE

Anturiyksikkö – valvonta

Liikkeet havaitseva tunnistinyksikkö koostuu kolmesta erillisestä kamerasta. Kameroita ei tarvitse kalibroida. Tunnistinyksikkö vain asennetaan valvottavan alueen yläpuolelle. Perinteisiin turvalaitteisiin verrattuna SafetyEYE on hetkessä käyttövalmis.


Ohjausyksikkö – ohjaus

Ohjausyksikkö koostuu analysointiyksiköstä ja turvaohjauksesta. Analysointiyksikkö ottaa kuvasignaalin vastaan ja käsittelee sen. Samalla se lähettää - esim. suoja-aluerikkomusten yhteydessä - signaalit integroituun turvaohjaukseen. Tässä tapauksessa ohjaus kytkee heti kyseisen koneen pois päältä.

Kolmiulotteinen valvonta ja ohjaus SafetyEYEllä – etusi

  • monimutkaisten sovellusten luotettava valvonta 3D-valvontatoiminnolla
  • täyttää korkeimmat turvallisuusvaatimukset manipulaatiosuojauksella
  • erittäin joustava sovelluksia kehitettäessä ja muutettaessa
  • parantaa työpisteiden ergonomisuutta ja tehostaa työnkulkua, sillä virtuaaliset suoja-alueet mahdollistavat esteettömän pääsyn prosessin luo
  • nopea asennus ja helppo käyttöönotto
  • 3D-varoitus- ja suoja-alueiden yksinkertainen konfigurointi ja diagnosointi SafetyEYE Configuratorilla

Turvakamerajärjestelmän ominaisuudet

Turvakamerajärjestelmän ominaisuudet
  • Käden tunnistus jopa 4 metrin asennuskorkeuteen saakka
  • Vartalonsuojaus
  • valvottavan alueen enimmäisala n. 72 m²
  • vaadittava valaistus alkaen 300 luksia taustasta ja ympäristöstä riippuen
  • soveltuu sovelluksiin luokkaan 3 saakka standardin EN 13849-1:2008 mukaan, SIL2 saakka standardin IEC 61508 mukaan, PL d saakka standardin EN ISO 13849-1 mukaan ja DIN EN 61496 mukaisiin sovelluksiin
  • Kotelointi: IP65 (anturi), IP20 (analysointiyksikkö)
  • voidaan käyttää kaikkialla maailmassa

Innovatiivisia ratkaisuja monimutkaisiin sovelluksiin

Pilz kehitti turvakamerajärjestelmän yhteistyössä Daimlerin kanssa. Näin syntyi erittäin innovatiivinen ratkaisu, joka sopii erityisesti laaja-alaisiin ja monimukaisiin teollisuussovelluksiin. Näin SafetyEYE-kamerajärjestelmä ratkaisee tähänastisten turvajärjestelmien mittavat asennukset.

SafetyEYE tarjoaa kolmiulotteista turvallisuutta lukuisilla toiminnoilla. Siitä ovat myös asiakkaamme vakuuttuneet. Lue lisää kamerajärjestelmän sovelluksista käyttäjäkertomuksista!


SafetyEYE tuotannossa

Benteler Automobiltechnik -yhtiössä turvakamerajärjestelmä parantaa robottihitsausaseman ergonomiaa. Kamerajärjestelmämme on ainoa teknisesti järkevä ja taloudellinen ratkaisu robotin toiminta-alueen aukottomaan valvontaan. Kaikkia vaara-alueita valvotaan luotettavasti kolmiulotteisella kamerajärjestelmällä. Käyttäjät ja koneet voivat siten työskennellä turvallisesti "käsi kädessä". SafetyEYE täyttää optimaalisesti yrityksen kannalta ratkaisevat turvallisuuteen ja tuottavuuteen liittyvät vaatimukset.

SafetyEYE Bentelerissä [ pdf, 154.9 kB ]


Polttokennojen joustava tuotanto turvakamerajärjestelmän ansiosta

Saksalaisessa polttokennotutkimuskeskuksessa (ZBT) SafetyEYE valvoo polttokennovalmistuksen pilottilaitteistoa. Automatisoituja tuotantoketjuja koestetaan täällä etukäteen, jotta polttokennoteollisuus voi toimia optimaalisesti. Turvallisen ja joustavan pilottikäytön varmistamiseksi keskus luottaa SafetyEYE-turvakamerajärjestelmään. SafetyEYE mahdollistaa suoja-alueiden joustavan sovittamisen ja luo ihanteelliset olosuhteet ihmisen ja koneen vuorovaikutukselle.

Polttokennojen joustava tuotanto – lähde: GIT SICHERHEIT + MANAGEMENT Nr. 6/2010
SafetyEYE-kamerajärjestelmä ZBT:ssä [ pdf, 154.2 kB ]


Yksilöllisesti tarpeisiisi räätälöity

Kiinnostuitko? Kansainvälisen asiakastukemme henkilökunta kertoo mielellään miten SafetyEYE voidaan sovittaa sinun tarpeisiisi. Tavoitat sen osoitteesta support@pilz.com. Puhelintiedusteluja varten käänny teknisen tukemme puoleen.

Innovatiivisia ratkaisuja monimutkaisiin sovelluksiin

Monipuolinen kamerajärjestelmä teollisuussovelluksiin
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
Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: support@pilz.com
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
  • Belgia: +32 9 321 75 70