Vertaa 0
Video-opastukset
Globaali sivusto | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

Kamerapohjainen PSENvip -turvajärjestelmä

Turvallinen automaatioratkaisu särmäyspuristimiin

Kamerapohjainen PSENvip -turvajärjestelmä

Kamerapohjainen PSENvip-turvajärjestelmä on mukana liikkuva turvajärjestelmä. Se valvoo optisesti koko särmäysprosessia. Yläpalkkiin asennettu järjestelmä tunnistaa pienimmätkin esteet lähettimen ja vastaanottimen välisessä suoja-alueessa. Tuote on erittäin kestävä, mikä lisää koneen käytettävyysastetta.

Kamerapohjaisista PSENvip-turvajärjestelmistä on saatavana kaksi versiota:

  • Kamerapohjainen PSENvip-turvajärjestelmä - turvallinen kokonaisratkaisu puristimien jälkiasennukseen
  • Kamerapohjainen PSENvip 2 -turvajärjestelmä - integroitu ratkaisu nykyaikaisiin särmäyspuristimiin

 

Kamerapohjainen PSENvip-turvajärjestelmä - turvallinen kokonaisratkaisu puristimien jälkiasennukseen

Mukana seuraava PSENvip-suojavaruste voidaan yhdistää konfiguroitavaan PNOZmulti-ohjausjärjestelmään tai PSS 4000 -automatisointijärjestelmään! PSS 4000 -automatisointijärjestelmän FAST Control Unitin kanssa PSENvipin dynaamisella passivoinnilla voidaan nostaa tuottavuutta jopa 50 prosentilla. Integroidun LCD-näytön selkeiden diagnoosiviestien ansiosta mikään ei ole enää tuottavan työskentelyn tiellä!

Tärkeää asiakkaalle: PSENvipin oikealla ja turvateknisesti virheettömällä parametrisoinnilla (perus- ja tuottavuusversio PSS 4000:n kanssa) ei tehdä oleellisia muutoksia laite- ja tuoteturvallisuuslain mukaan  – sertifiointityö minimoidaan.

Lisätietoa asiasta on artikkelissa "Oleellinen muutos".

Kamerapohjainen PSENvip -turvajärjestelmä
Kamerapohjainen PSENvip 2 -turvajärjestelmä

Kamerapohjainen PSENvip 2 -turvajärjestelmä - integroitu ratkaisu nykyaikaisiin särmäyspuristimiin

PSENvip 2 on kamerapohjaisen turvajärjestelmän toinen laajennettu sukupolvi. PSENvip 2 -turvajärjestelmälle ovat tunnusomaisia yksinkertainen käsittely, maksimaalinen tuottavuus sekä koneen korkea käytettävyys. Vastaanottimen kokoa on pienennetty noin 50 %.

Yhdistä PSENvip 2 PSS 4000 -automaatiojärjestelmään! Riittää kun kytket PSENvip 2:n Fast Analysis Unitin moduulina. Hyödy vielä lyhyemmistä pysäytysajoista ja lyhyestä jälkikäyntimatkasta.

PSENvip 2:ssa ei ole näyttöä: käyttöönotto ja konfigurointi tehdään särmäyspuristimen ohjauksen verkkoliittymässä. Näin loppukäyttäjä voi tehdä kaikki asetukset keskeisesti.

Uutuus: kamerapohjainen PSENvip LR -turvajärjestelmä erikoispuristimia varten

Uusi Long-Range-versio PSENvip R LR on ensimmäinen ja ainoa särmäyspuristimien suojavaruste, jonka suoja-alue on jopa 18 metriä. Se soveltuu siten optimaalisesti erikoispuristimien, kuten esim. tandem-puristimien valvontaan. PSENvip R LR voidaan asentaa olemassa oleviin puristimiin nopeasti ja helposti: Lähetin pysyy ennallaan, vain vastaanotin on vaihdettava. Nyt voit valvoa tandem-puristimia yhdellä turvajärjestelmällä etkä tarvitse enää mukana liikkuvan suojavarusteen ja valoristikon yhdistelmää!

Long-Range-versio on lisäksi Hot-Plug-yhteensopiva turvajärjestelmä: Kun asetat kaksi särmäyspuristinta vierekkäin, voit irrottaa lähettimen ja vastaanottimen keskeltä. Koneen 1 lähetin jatkaa toimintaa 2. koneen vastaanottimen kanssa – ilman uudelleenkäynnistystä! PSENvip R LR -versiolla vältät siten tarpeettomat pysäytykset. PSENvip Long-Range-versio vakuuttaa lisäksi totutulla kestävyydellään.

Kamerapohjainen PSENvip LR -turvajärjestelmä

Korkeampi tuottavuus turvajärjestelmän ansiosta – edut

  • paras turvallisuus turvallisuusstandardin EN 12622 mukaan
  • innovatiivinen optiikka LED-valolla takaa korkean käytettävyyden ja tuottavuuden (suhteessa laserpohjaisiin järjestelmiin)
  • PSENvip-turvajärjestelmä ei ole herkkä heijastumille, vieras-/hajavalolle, tärinälle eikä kuumenevien työkalujen aiheuttamille lämpötilanvaihdoksille
  • LED-valonlähteen pitkä käyttöaika vähentää huoltotarvetta
  • helppo säätö ja nopea työkalunvaihto – innovatiivisen teknologian ja lyhyemmät varusteluajat mahdollistavan ohjelmiston ansiosta
  • Käyttöönotto ja konfigurointi integroidulla näytöllä (PSENvip) tai puristimen ohjauksen verkkoliittymässä (PSENvip 2)
  • lyhin poiskytkentäaika ja särmäystyökalun lyhyt jälkikäynti – Fast Analysis Unit (PSENvip 2) analysointiyksikön integroidun FAST-toiminnon ansiosta

Turvajärjestelmän ominaisuudet

Turvajärjestelmän ominaisuudet
  • Suuri suojakenttä (19 x 38 mm), jossa kolme aktiivista aluetta
  • Lähettimen ja vastaanottimen väli voi olla jopa 10 m PSENvip:llä ja jopa 13 m PSENvip 2:lla
  • edistävä mittauskenttä pellin tunnistamiseksi
  • integroitu kamerapiiri edustaa arvostettua SafetyEYE-tietotaitoa
  • LED-valonsäde on vaaraton ihmissilmälle
  • Täydellinen integrointi ympäristöön PSS 4000 -järjestelmän Fast Analysis Unitin avulla ja konfigurointi puristimen ohjauksen käyttöpaneelissa (PSENvip 2)

Kokonaisratkaisu särmäyspuristimia ja puristimien jälkivarustelua varten

Dynaaminen passivointi lisää tuottavuutta

PSSuniversal PLC -ohjausjärjestelmällä on kaksi keskeistä tehtävää: dynaamisen passivoinnin ja nopeusprofiilin valvonta jarrutuksen aikana. Toiminnot ovat saatavana PAS4000 -ohjelmamoduuleina. Tämä mahdollistaa suuremmat nopeudet särmäysprosessissa. Aika, jonka ylätyökalun pitää kulkea alennetulla nopeudella, lyhenee minimiin.

Turvallinen särmäys suurilla työkaluilla

Särmäyspuristimissa käytetään työkaluja, joita ei tähän asti ole voitu varmistaa suuren kokonsa vuoksi. Standardin EN12622 mukaan jokainen taivutuslinja on kuitenkin varmistettava suojakentällä, joka varmistaa työntekijän vähintään 15 mm suoja-alueen. Standardin vaatimusten täyttymisen edellytyksenä on, että työkalu on kokonaan suojausjärjestelmän näköpiirissä. Tämä saavutetaan PSENvip-turvajärjestelmällä.

TÜV Nordin sertifioiman erikoistyökalutoiminnon myötä PSENvip-turvajärjestelmällä on nyt luokitus erilaisille työkaluko'oille. Työkaluluokassa 1 tapahtuu standardin mukainen varmistus. Työkaluluokkien 2 ja 3 kamerakuva tunnistaa työkalun vain osittain sen suuren koon vuoksi.

Kamerapohjainen PSENvip-turvajärjestelmä voi valvoa turvallisesti myös suuria työkaluja: nostamalla kääntöpistettä tai muuttamalla laskunopeutta peltiä vasten. Se tarkastaa työkalun muodot ja luokittelee sen luokkaan 1, 2 tai 3. Määritetty luokka ilmoitetaan ohjaukselle, joka antaa luvat luokkien 2 ja 3 työkaluille. Ohjaus valvoo riskianalyysilla määriteltyjä kääntöpisteitä.

Kokonaisratkaisu särmäyspuristimia ja puristimien jälkivarustelua varten

Turvajärjestelmän toimialasovellus

Tuotevalikoimamme: Kamerapohjainen PSENvip -turvajärjestelmä

PSENvip-suojajärjestelmä

Kamerapohjaisesta PSENvip-suojajärjestelmästä on saatavana useita versioita. Painopiste on turvallisuudessa ja tuottavuudessa.

Suojajärjestelmän lisävarusteet

Pilz tarjoaa laajan valikoiman lisävarusteita kamerapohjaiseen PSENvip suojausjärjestelmään.
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
Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: support@pilz.com
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
  • Belgia: +32 9 321 75 70