Vertaa 0
Video-opastukset
Globaali sivusto | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

Mekaaninen PSENmech-turvarajakytkin

PSENmech – ja portti pysyy kiinni

Mekaaninen PSENmech-turvarajakytkin

Mekaaninen PSENmech-turvarajakytkin soveltuu liikkuvasti erottavan turvavarusteen turvavalvontaan. PSENmech-turvarajakytkin aktivoituu, kun suojavaruste avataan. Vaaraa-aiheuttava liike pysäytetään Pilz-analysointilaitteella.

Suuremman pitovoiman ansiosta PSENmech-turvarajakytkin estää turvaportin tahattoman avaamisen. Se täyttää standardin EN 1088 (ohitussuojaus) vaatimukset mekaanisesti yhteensovitetun käyttöelementin ansiosta.

Turvaportin turvavalvonnan edut

  • Asennuksen joustavuus ja nopeus
  • korkea käytettävyys
  • jopa 4 vaakasuuntaista ja 4 pystysuuntaista lähestymissuuntaa
  • sisäänrakennettu manipulaatiosuojaus
  • pitkä käyttöikä vahvan rakenteen ja suuren mekaanisen kuormitettavuuden ansiosta
  • monipuolisesti käytettävissä laajan käyttölämpötila-alueen ansiosta
  • lyhyet käyttöönotto- ja seisonta-ajat
  • lika-, pöly- ja vesitiivis kotelo
  • turvallinen kokonaisratkaisu Pilz-ohjaustekniikan yhteydessä

Mekaanisen turvarajakytkimen ominaisuudet

Mekaanisen turvarajakytkimen ominaisuudet
  • Turvarajakytkin liikkuvien suojavarusteiden asennon valvontaan standardin EN 60947-5-3 mukaan
  • hyväksytty luokkaan PL e saakka EN ISO 13849-1 mukaan ja SIL CL 3 saakka EN/IEC 62061 mukaan (korkeimmat luokat vaativat kaksi laitetta)
  • Kotelointiluokka: IP67 (PSEN me1), IP65 (PSEN me3/me4)
  • Käyttösuunnat: 8 (PSEN me1/me4), 4 (PSEN me3)

Turvaportin turvavalvonta PSENmechillä

Korkeimpaan turvaluokkaan  (luokka 4 standardin EN 954-1 mukaan) suosittelemme PSENmechin ja toisen turvarajakytkimen yhdistelmää (PSENmech, PSENmag tai PSENcode).

Yhdistä mekaaninen turvarajakytkin Pilzin turvaohjaustekniikkaan – saat turvallisen kokonaisratkaisun!

Turvaportin turvavalvonta PSENmechillä

Turvarajakytkimen toimialasovellus

Tuotevalikoimamme: Mekaaninen PSENmech-turvarajakytkin

PSENmech pitotoiminnolla

Mekaaninen PSENmech-turvarajakytkin pitotoiminnolla varmistaa turvaportin lukituksen, kunnes vaarallinen tuotantoprosessi on päättynyt. Lisäksi se estää tuotannon keskeytymisen asiattoman kulun vuoksi.

PSENmech erotetulla käyttöelementillä

Arvostettu liikkuvan erottava suojavarusteen turvavalvonnassa – mekaaninen PSENmech-turvarajakytkin erotetulla käyttöelementillä.

Lisävarusteet

Täysin PSENmechiin sovitettuna: Sarjakytkentä PDP67, ruuvit ym.
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
Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: support@pilz.com
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
  • Belgia: +32 9 321 75 70