Vertaa 0
Video-opastukset
Globaali sivusto | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

PSENhinge-saranaturvarajakytkin

Kokonaisratkaisu erottaviin suojavarusteisiin

PSENhinge-saranaturvarajakytkin

PSENhinge on luotettava saranasta ja turvarajakytkimestä koostuva kokonaisratkaisu erottaviin suojavarusteisiin. PSENhinge soveltuu pyörö- ja kääntöoviin ja -luukkuihin.

Käyttäjänä hyödyt laitteiston paremmasta käytettävyydestä ja paremmasta manipulaatiosuojauksesta, sillä PSENhinge asennetaan piiloon suojavarusteen sisään. Kotelointiluokan IP67 ansiosta sitä voidaan käyttää korkeaa hygieniaa vaativissa ympäristöissä!

Maksimaalisen joustavuuden tarjoava kokonaisratkaisu

  • turvallinen saranasta ja turvarajakytkimestä koostuva kokonaisratkaisu kääntyville ja kippaaville, erottaville suojavarusteille
  • Yhdessä Pilz-ohjausten kanssa korkeampia turvallisuusvaatimuksia asettaviin kohteisiin
  • manipulaatiosuojattu ja tilaa säästävä, integroidaan suoraan suojavarusteeseen
  • joustava ja helppo asentaa, kytkeä ja säätää
  • vähäinen huoltotarve stabiilin ja likaa hylkivän rakenteen ansiosta
Maksimaalisen joustavuuden tarjoava kokonaisratkaisu

Saranarajakytkimen ominaisuudet

Saranarajakytkimen ominaisuudet
  • Saranaturvarajakytkin liikkuvien suojavarusteiden asennon valvontaan standardin EN 60947-5-3 mukaan
  • voidaan käyttää luokkaan PL e saakka EN ISO 13849-1 ja luokkaan SIL CL 3 saakka EN/IEC 62061 mukaan käytettäessä kahta katkaisinta
  • Kosketuspiste 0° – 270° vapaasti säädettävissä ja jälkisäädettävissä
  • Koskettimet: 2 NC
  • Kotelointiluokka: IP67
  • eristekoteloitu rakenne

PSENhinge käytössä

PSENhinge soveltuu pyörö- ja kääntöoviin ja -luukkuihin. Korkea manipulaatiosuojaus varmistetaan asentamalla kytkin piiloon suojavarusteen sisään. Pilzin saranarajakytkintä voi käyttää myös voimakkaasti likaantuvissa kohteissa, sillä PSENhinge on koteloitu IP67-luokan mukaan.

PSENhinge käytössä

Saranarajakytkimen toimialasovellus

Tuotevalikoimamme: PSENhinge-saranaturvarajakytkin

PSENhinge-turvasaranarele

Saranarele tarjoaa joustavuutta asennukseen, kytkentään ja säätöön. Se voidaan asentaa sekä oikealle että vasemmalle avautuviin portteihin.

Lisävarusteet - PSENhinge-turvasaranarele

Täysin PSENhingeen sovitettuja: kaapeli, monirajapinta PDP67, irtokytkimet, vaihtosarjat ym.
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
Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: support@pilz.com
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
  • Belgia: +32 9 321 75 70