Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

PNOZsigma relais de sécurité

Relais d’arrêt d’urgence pour une fonctionnalité maximale dans un encombrement minimal

Les blocs logiques de sécurité PNOZsigma sont le résultat d’une expérience reposant sur de nombreuses années associée aux techniques modernes de sécurité. À moindres frais, vous atteignez avec le relais d’arrêt d’urgence une sécurité et une rentabilité maximales.

Doté de dimensions particulièrement réduites et d’une multifonctionnalité optimale dans chaque appareil, le relais d’arrêt d’urgence offre une fonctionnalité maximale dans un encombrement minimal. Utilisez une technique de sécurité encore moins encombrante, plus flexible, plus rapide et plus efficace.

Applications et caractéristiques du relais d’arrêt d’urgence

Caractéristiques du PNOZsigma

En plus de la surveillance en toute sécurité d’arrêts d’urgence, de protecteurs mobiles, de barrières immatérielles, de relais de commandes bimanuelles et de la temporisation, vous disposez de toute une série de fonctions particulières telles que le contrôle de la vitesse de rotation en toute sécurité ou la commande du frein de sécurité. De nombreux appareils sont adaptés à une utilisation dans des hauteurs pouvant atteindre 5 000 mètres. Vous aussi, utilisez le PNOZsigma dans votre application !

  1. Installation rapide : avec borniers à ressorts push in
  2. Réduction de 20 % des opérations de câblage : extension de contacts via connecteurs
  3. Simplification de la création de projets : tous les modèles d’appareils avec désignation et emplacement uniforme des bornes. Par conséquent, il vous est constamment possible de répartir rapidement les raccordements et les appareils lors de la création de projets, de l’installation et du diagnostic
  4. Flexibilité maximale : possibilité de régler les modes de fonctionnement et les fonctions de temporisation
  5. Diagnostic en quelques secondes : via 6 LEDs d’affichage – aucun appareil de mesure externe nécessaire
  6. Montage rapide grâce aux lamelles à ressort : pas d’outils nécessaires
  7. Infraudabilité : capot en façade avant verrouillable

Notre gamme de produits : PNOZsigma

Surveillance d’arrêts d’urgence, de protecteurs mobiles, de barrières immatérielles

Les blocs logiques de sécurité PNOZsigma surveillent les arrêts d’urgence, les protecteurs mobiles ou les barrières immatérielles. Un bloc logique de sécurité PNOZ est utilisé pour chaque fonction de sécurité.

Surveillance des commandes bimanuelles

Blocs logiques de sécurité de la gamme PNOZsigma pour la surveillance en toute sécurité des boutons-poussoirs de commande bimanuelle. Il existe deux variantes : le type IIIC et le type IIIA selon l’EN 574.

Contrôleur de vitesse de rotation en toute sécurité PNOZ s30

Contrôleur de vitesse de rotation pour la surveillance en toute sécurité de l’arrêt de rotation, de la vitesse de rotation, de la position et de la plage des vitesses de rotation. La surveillance du sens de rotation s’effectue selon l’EN ISO 13849-1 jusqu’à PL e et selon l’EN/CEI 62061 jusqu’à SIL CL 3.

Relais de sécurité PNOZ s50 – commande du frein de sécurité

Le relais de sécurité PNOZ s50 est adapté à la commande des freins de sécurité et à la surveillance des freins de parking ou des freins de sécurité.

Surveillance de la temporisation

Le bloc logique de sécurité PNOZ s5 dispose d’une temporisation à la retombée et peut être utilisé en tant que relais temporisé. Vous pouvez utiliser le bloc logique de sécurité PNOZ s9 en tant que relais temporisé, de passage, ou en tant qu’extension de contacts.

Extensions de contacts

Extensions de contacts instantanées de la gamme PNOZsigma pour l’augmentation du nombre de contacts et du pouvoir de coupure. Elles servent de modules d’extension des contacts de sécurité d’un appareil de base. Les appareils de base sont tous des blocs logiques de sécurité ou des automates de sécurité avec surveillance de la boucle de retour.

Accessoires

Accessoires pour les blocs logiques de sécurité PNOZsigma, tels que, par exemple, les borniers, les connecteurs et les fiches de terminaison.

Chargement