Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Relais de surveillance électroniques PMDsrange

Le contrôle de chaque situation est un jeu d’enfant

Optez pour les relais de surveillance électroniques de Pilz ! Que ce soit pour surveiller la tension, l’ordre des phases, l’intensité, l’isolement, la puissance active, la température, l’arrêt de rotation ou la tension de défaut – vous trouverez l’appareil adéquat pour chaque tâche de surveillance. La surveillance et la commande électroniques en toute fiabilité de votre machine ou installation reste notre priorité.

Avantages de l’utilisation des relais de surveillance PMDsrange

  • Temps de mise en service réduits grâce au réglage des paramètres sur la façade avant
  • Gain de place dans l’armoire électrique : boîtier large de seulement 22,5 mm
  • Diagnostic rapide grâce à l’affichage des états par LED

Caractéristiques conviviales

  • Les relais de surveillance de température disposent de l’homologation ATEX.
  • Dimensions (H x l x P) : 87 x 22,5 x 122 mm
  • Plages de mesure commutables
  • Disponibles dans toutes les tensions d’alimentation

La commande – une simple question de réglage : réglez les relais de surveillance de la gamme PMDsrange sur les zones et modes de fonctionnement souhaités à l’aide d’un tournevis. L’enclenchement sans outil sur un rail DIN garantit un montage simple et rapide.

Gagnez de la place dans l’armoire électrique : le boîtier étroit et compact du relais de surveillance dispose d’une largeur de 22,5 mm. Puissant et fonctionnel, ce produit ne prend que peu de place dans l’armoire électrique.

Les contacts – une valeur sûre à long terme : Les contacts de tous les relais de surveillance sont conçus pour une puissance de courant comprise entre 100 mA et 5 A. Certains appareils de surveillance disposent de relais ayant des contacts spéciaux afin de pouvoir également commuter en toute sécurité des puissances de courants moins élevées pouvant être inférieures à 1 mA.

Borniers : nos borniers sont conçus pour des sections de câbles de 0,25 à max. 4 mm. On peut fixer jusqu’à 2 câbles (max. 1,5 mm par câble) dans un bornier.

Affichage-LED : tous les relais de surveillance disposent de deux LEDs très lumineuses – une LED verte affichant la tension d’alimentation et une rouge affichant les erreurs et les états.

Utilisation des relais de surveillance électroniques

« Installation de convoyage de bouteilles » avec surveillance de tension

Utilisez les contrôleurs de tension par exemple pour surveiller le réseau d’installations de convoyage de bouteilles. Le relais de surveillance garantit un arrêt contrôlé de l’installation. Il empêche également tout réarmement intempestif.

« Laminoir » avec surveillance de l’ordre des phases

Utilisez les contrôleurs d’ordre des phases pour la surveillance des champs de rotation. Évitez ainsi que les opérateurs ou la machine encourent des risques, par exemple si les laminoirs disposent d’un mauvais sens de rotation.

 

« Centre hospitalier » avec surveillance du défaut d’isolement

Utilisez la surveillance du défaut d’isolement dans les centres hospitaliers. Grâce à une maintenance préventive et aux informations précoces ainsi obtenues, vous pouvez obtenir une plus grande disponibilité dans les salles d’opération, par exemple.

« Système de ventilation » avec surveillance de la puissance active

Il existe de multiples mesureurs de puissance active et au moins autant d’applications possibles, si ce n’est plus. La puissance active mesurée permet de déduire certaines grandeurs, telles que le niveau de remplissage, le volume, le couple ou encore la pression atmosphérique. On peut ainsi contrôler le degré d’encrassement, le débit et l’usure d’un système de ventilation.

« Transporteuse à vis sans fin » avec surveillance de l’intensité

Il vous faut une surveillance d’intensité par exemple dans le cas d’une transporteuse à vis sans fin ? Une protection contre le blocage ou l’usure ainsi qu’une maintenance préventive sont possibles.

« Moteur » avec surveillance de la température

À l’aide de la surveillance de la température, protégez vos moteurs contre la surchauffe. Empêchez par ailleurs un démarrage automatique. C’est indispensable surtout lorsque le système de refroidissement est défaillant ou que le moteur est fréquemment lancé et freiné.

« Changement d’outil automatique sur une perceuse » avec détection de l’arrêt de rotation

Déclenchez le changement d’outil automatique dès qu’un arrêt se produit ! Cela est possible grâce à la détection de l’arrêt de rotation. Vous pouvez reprendre le travail plus rapidement si vous employez des outils disposant de temps d’arrêt différents. Cela vous permet d’augmenter la cadence. En effet, sans détection de l’arrêt de rotation, le changement d’outil automatique se baserait sur le temps d’arrêt le plus long.

« Surveillance de la tension de défaut et de l’isolement sur des transformateurs de soudage »

Selon la norme VDE 0545, les transformateurs de soudage, par exemple dans la construction automobile, font l’objet d’une surveillance relative aux tensions de contact dangereuses et aux défauts d’isolement. Surveillez les tensions dangereuses de jusqu’à 6 bobines secondaires de transformateurs de soudage indépendants les uns des autres. Détectez également les courts-circuits et les mises à la terre. Surveillez et affichez en même temps les mises à la terre correctes.

Vous pouvez bien entendu utiliser les relais de surveillance PMDsrange pour d’autres applications non mentionnées.

Notre gamme de produits : PMDsrange

PMDsrange – relais de surveillance électroniques

Utilisez les relais de surveillance électroniques de la gamme PMDsrange pour la surveillance de la tension, de l’ordre des phases, du courant, de l’isolement, de la puissance active, de la température, de l’arrêt de rotation, de la tension de défaut.

Accessoires

Vous trouverez sur cette page des accessoires pour les relais de surveillance électroniques PMDsrange.

Chargement