Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Systèmes de sécurité PNOZmulti – modules d’extension

Votre application décide : extension modulaire des appareils de base

Systèmes de sécurité PNOZmulti – modules d’extension

Si votre installation s’agrandit, le PNOZmulti en fait autant. Pour une structure modulaire, il existe des modules d’extension que vous pouvez combiner comme vous le souhaitez, en fonction des exigences. Les systèmes de sécurité configurables sont toujours composés d’un appareil de base et de modules d’extension en option.

Un appareil de base dispose d’entrées, de sorties relais, de sorties statiques de sécurité, de sorties pour les applications standard, d’une entrée de mise en cascade et d’une sortie de mise en cascade. Le nombre d’entrées et de sorties peut être augmenté à tout moment par les modules d’extension. Des modules d’extension spéciaux permettent par exemple un contrôle de la vitesse de rotation en toute sécurité.

Vos avantages

  • Configuration en toute simplicité avec le logiciel PNOZmulti Configurator
  • Optimisation des coûts grâce au concept modulaire – en tant qu’utilisateur, vous payez uniquement ce dont vous avez besoin
  • Faibles coûts de câblage grâce à des borniers débrochables
Vos avantages

Les caractéristiques des modules d’extension

Les caractéristiques des modules d’extension
  • La position des modules d’extension est définie dans le PNOZmulti Configurator
  • Les modules sont reliés entre eux par un cavalier de pontage
  • Borniers débrochables (borniers à ressorts ou à vis, répertoriés parmi les accessoires)
  • Au maximum 12 modules d’extension et 1 module de bus de terrain sur un appareil de base
  • Au maximum 8 modules d’extension à droite de l’appareil de base (exemple : module d’entrées et de sorties, contrôleurs de la vitesse et de l’arrêt de rotation en toute sécurité)
  • À gauche de l’appareil de base : jusqu’à 4 modules d’extension et max. 1 module de bus de terrain
  • Module de liaison PNOZ ml1p pour la liaison de 2 appareils de base
  • Module de liaison PNOZ ml2p pour le raccordement de la périphérie décentralisée : 4 modules décentralisés PDP67 par module de liaison (jusqu’à 16 modules décentralisés par appareil de base)

Pour une plus grande rentabilité

Détecteurs de vitesse et d’arrêt de rotation : surveillance en toute sécurité des axes

Les systèmes de sécurité PNOZmulti permettent, avec les contrôleurs de la vitesse et de l’arrêt de rotation en toute sécurité, la surveillance en toute sécurité des entraînements en mode configuration et en mode automatique jusqu’au niveau de performance PL e inclus. Ainsi, il est possible de surveiller jusqu’à deux axes indépendants l’un de l’autre à partir de codeurs incrémentaux. Le réglage des valeurs de consigne s’effectue très simplement dans le logiciel graphique de configuration du PNOZmulti Configurator.

 


Surveiller en toute sécurité les signaux d’entrées analogiques

 

Le module d’entrées analogiques de sécurité PNOZ ma1p dispose de deux entrées de sécurité indépendantes l’une de l’autre. Pour chaque entrée, vous pouvez définir en quelques clics dans le PNOZmulti Configurator jusqu’à huit valeurs seuils. Les entrées sont prévues pour le raccordement de convertisseurs de mesure ou de transmetteurs prenant en charge des signaux de tension standard de 10 V ou de courant standard de 20 mA.

En tant qu’utilisateur, vous bénéficiez d’une mise en service rapide et de faibles coûts de câblage. Avec le module d’entrées analogiques, le PNOZmulti est particulièrement bien adapté aux secteurs d’activités suivants : technique des process, remontées mécaniques / ascenseurs et commandes de brûleur. Il est également disponible en version coated pour une utilisation dans un environnement industriel difficile.

Pour une plus grande rentabilité

Maîtriser des tâches complexes en les regroupant

Le module de liaison de sécurité PNOZ ml1p facilite l’échange de données entre plusieurs appareils de base PNOZmulti. Vos avantages : Si les limites physiques d’un appareil ont été atteintes, il vous suffit simplement d’utiliser plusieurs PNOZmulti ! Vous surveillez et commandez de cette manière également des machines et installations plus complexes. Le repli sélectif et la mise en service de parties d’une installation sont également possibles.

L’architecture modulaire du système permet de raccorder à chaque appareil de base jusqu’à quatre modules de liaison PNOZ ml1p et de mettre en place aussi bien des structures en anneau qu’en arborescence. Vous pouvez affecter les informations à transférer simplement et rapidement dans le PNOZmulti Configurator. Il n’est pas nécessaire de posséder des connaissances spécifiques sur les bus de sécurité ou un adressage spécifique des appareils raccordés.

Maîtriser des tâches complexes en les regroupant

Décentralisation sur le terrain avec des capteurs de sécurité

Le module de liaison de sécurité PNOZ ml2p sert au transfert en toute sécurité des informations d’entrée des modules décentralisés sur le système de commande PNOZmulti. À l’aide du module d’entrées IP67 PDP67 F 8DI ION, vous pouvez raccorder vos capteurs en dehors de l’armoire électrique. Grâce au logiciel PNOZmulti Configurator, vous pouvez réduire les coûts de planification et de conception ! Il vous permet de surveiller en toute sécurité, non seulement toutes les fonctions de sécurité, mais aussi les fonctions qui se trouvent directement dans la programmation. Vous pouvez donc également réaliser des installations en ligne et décentralisées avec le PNOZmulti.

 

Décentralisation sur le terrain avec des capteurs de sécurité

Surveiller en toute sécurité les signaux d’entrées analogiques

Le module d’entrées analogiques de sécurité PNOZ ma1p dispose de deux entrées de sécurité indépendantes l’une de l’autre. Pour chaque entrée, vous pouvez définir en quelques clics dans le PNOZmulti Configurator jusqu’à huit valeurs seuils. Les entrées sont prévues pour le raccordement de convertisseurs de mesure ou de transmetteurs prenant en charge des signaux de tension standard de 10 V ou de courant standard de 20 mA.

En tant qu’utilisateur, vous bénéficiez d’une mise en service rapide et de faibles coûts de câblage. Avec le module d’entrées analogiques, le PNOZmulti est particulièrement bien adapté aux secteurs d’activités suivants : technique des process, remontées mécaniques / ascenseurs et commandes de brûleur. Il est également disponible en version coated pour une utilisation dans un environnement industriel difficile.

Surveiller en toute sécurité les signaux d’entrées analogiques

Notre gamme de produits : Modules d’extension PNOZmulti

PNOZmulti – modules d’entrées / sorties de sécurité

Il existe différents modules, tels que les modules d’entrées, les modules d’entrées analogiques, les modules de sorties relais et sorties statiques, les contrôleurs de la vitesse de rotation, ainsi que les contrôleurs de l’arrêt de rotation et les modules de liaison.

PNOZmulti – modules d’entrées / sorties standard

Le module d’entrées possède huit entrées pour des fonctions standard.

Chargement