Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Logiciels pour les micro automates configurables PNOZmulti

PNOZmulti Configurator – l’original pour la configuration de votre circuit de sécurité

Logiciels pour les micro automates configurables PNOZmulti

Le PNOZmulti Configurator vous permet de configurer en toute simplicité votre circuit de sécurité sur PC. Le logiciel de configuration vous assiste lors de la création de projets, la réalisation de configurations, la documentation et la mise en service des systèmes de commande de Pilz.

L’interface de commande graphique, compatible avec Windows®, fournit tous les éléments pour votre circuit de sécurité en tant qu’icônes ou dans des menus de sélection. Pendant la configuration du circuit de sécurité, l’aide en ligne avec documentation est disponible. Lorsqu’elle est terminée, le logiciel vérifie la présence de sources d’erreurs sur le circuit.

Pour que le circuit de sécurité dont la configuration est terminée soit protégé contre des modifications involontaires, il est possible de l’homologuer. Vous pouvez à tout moment modifier ou étendre des configurations de votre circuit de sécurité non certifiées. Il suffit de les appeler dans le PNOZmulti Configurator ! La configuration peut être imprimée et utilisée comme documentation.

PNOZmulti Configurator version 10.10 avec fonctionnalités étendues

La sécurité et la sûreté réunies – configurer en toute simplicité les autorisations d’accès pour les machines et installations avec un nouvel élément d’entrée
L’unité de lecture PITreader avec la technologie RFID vous permet de réaliser les authentifications et autorisations pour les machines et installations. Les possibilités vont de la validation simple par une authentification pour certaines parties de machines jusqu’à une matrice complexe d’autorisations hiérarchiques. Le PITreader peut être utilisé en tant qu’appareil autonome ou en association avec un système de commande de Pilz, spécialement avec l’appareil de base PNOZ m B1.
Un utilisateur peut s’authentifier en insérant une clé à transpondeur dans la zone de lecture du PITreader située sur le PNOZmulti et sera alors autorisé à effectuer certaines actions. Pour ce faire, l’autorisation qui se trouve sur la clé à transpondeur doit satisfaire à la condition requise pour l’autorisation configurée.

Avez-vous besoin par ailleurs d’un système sécurisé de sélection du mode de fonctionnement ?
Complétez votre PITreader afin de combiner un système de sélection du mode de fonctionnement et des autorisations d’accès PITmode fusion. Ce dernier réunit les fonctions sécurité et sûreté dans un même système. Vous avez besoin en plus de l’unité de lecture PITreader, d’une unité de contrôle séparée (Safe Evaluation Unit – SEU). Avec ces appareils, la sélection fonctionnelle en toute sécurité du mode de fonctionnement ainsi que la gestion des autorisations d’accès sont possibles sur des machines et installations. Configurez sur le PNOZmulti Configurator l’élément d’entrée « sélecteur de mode de fonctionnement » et reliez-le au nouvel élément d’entrée PITreader authentification/autorisation.

Réduire le temps consacré à l’ingénierie en créant des macros pour l’appareil de base PNOZ m B1
Les fonctions logiques définies entre les entrées et les sorties sont regroupées sous forme d’éléments de macros. Déposez les éléments de macros créés dans la bibliothèque de macros. Ils sont ensuite à votre disposition pour toutes les autres configurations. La simple fonction d’importation et d’exportation ainsi que la possibilité de modifier les macros dans l’éditeur réduisent le temps consacré à l’ingénierie et les coûts !
Avec la disponibilité des macros pour l’appareil de base PNOZ m B1, vous pouvez migrer en toute simplicité tous les projets avec le PNOZmulti Configurator du PNOZmulti de la génération 2. Vous bénéficiez ainsi des avantages des micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 et limitez les frais à un minimum !

Testez maintenant la nouvelle version de notre logiciel PNOZmulti Configurator. Laissez-vous convaincre par les fonctions étendues, les nombreuses possibilités et les avantages incomparables !

Téléchargement de la version gratuite de démonstration

Les avantages en un coup d’œil

  • Logiciel avec blocs préconfectionnés, certifiés
  • Modifications et adaptations ultérieures simples dans la configuration
  • Des temps d’arrêt courts et une grande disponibilité des installations grâce à un diagnostic simple et convivial
  • Un standard de sécurité international pour différents environnements d’automatismes et différents systèmes de communication
  • Mise en service rapide et opérations de câblage négligeables – laissez-vous convaincre !

Les caractéristiques en un coup d’œil

Configurer un circuit de sécurité au lieu de le câbler

Configurer un circuit de sécurité au lieu de le câbler

  • Utilisation intuitive : la création de votre circuit de sécurité devient un jeu d’enfant
  • Librement configurable : vous pouvez paramétrer toutes les entrées et les sorties en toute convivialité en quelques clics seulement dans le logiciel
  • Des fonctions logiques vous permettent de les relier à un circuit de sécurité par glisser-déplacer
  • Vous sélectionnez l’ensemble des éléments d’entrées, des fonctions logiques et des éléments de sorties sur la zone de travail

Contrôle automatique des erreurs, protection contre des modifications

Contrôle automatique des erreurs, protection contre des modifications

  • Sécurité : le logiciel contrôle les sources d’erreurs dans le circuit de sécurité créé
  • Protection : vous pouvez certifier votre configuration, ce qui la protège contre des modifications non souhaitées
  • Flexibilité : vous pouvez modifier ou étendre à tout moment les schémas de raccordement non certifiés
  • Simplicité : en vue de la documentation, imprimez la configuration du schéma de raccordement

Applications

PNOZmulti Configurator – tutoriels vidéos

Le logiciel de configuration PNOZmulti Configurator vous assiste lors de la création de projets, la réalisation de configurations, la documentation et la mise en service des micro automates configurables PNOZmulti. Découvrez-le par vous-même ! Les tutoriels vidéos illustrent les fonctions importantes du PNOZmulti Configurator.

Configurer en toute simplicité les autorisations d’accès et les macros pour le PNOZ m B1 à partir de la version 10.10

  • Configurer les autorisations d’accès pour l’unité de lecture PITreader : élément d’entrée PITreader authentification/autorisation
  • Créer des éléments de macros pour l’appareil de base PNOZ m B1

L’élément d’entrée PITreader a été inséré dans le logiciel PNOZmulti Configurator. Il vous permet de configurer en toute simplicité les authentifications et les autorisations. L’unité de lecture PITreader avec la technologie RFID permet de réaliser les autorisations d’accès pour les machines et installations. Les possibilités vont de la validation simple par une authentification pour certaines parties de machines jusqu’à une matrice complexe d’autorisations hiérarchiques. Le PITreader peut être utilisé en tant qu’appareil autonome ou en association avec un système de commande de Pilz, tel que les micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, et spécialement avec l’appareil de base PNOZ m B1.
Un utilisateur peut s’authentifier en insérant une clé à transpondeur dans la zone de lecture du PITreader située sur le PNOZmulti et sera alors autorisé à effectuer certaines actions. Pour ce faire, l’autorisation qui se trouve sur la clé à transpondeur doit satisfaire à la condition requise pour l’autorisation configurée.

Avez-vous besoin par ailleurs d’un système sécurisé de sélection du mode de fonctionnement ?
Complétez votre PITreader afin de combiner un système de sélection du mode de fonctionnement et des autorisations d’accès PITmode fusion. Ce dernier réunit les fonctions sécurité et sûreté dans un même système. Vous avez besoin en plus de l’unité de lecture PITreader, d’une unité de contrôle séparée (Safe Evaluation Unit – SEU). Avec ces appareils, la sélection fonctionnelle en toute sécurité du mode de fonctionnement ainsi que la gestion des autorisations d’accès sont possibles sur des machines et installations. Configurez sur le PNOZmulti Configurator l’élément d’entrée « sélecteur de mode de fonctionnement » et reliez-le au nouvel élément d’entrée PITreader authentification/autorisation.

Vos avantages :

  • Réglage des autorisations d’accès avec une protection élevée contre la fraude
  • Chaque collaborateur reçoit les validations des machines qui sont adaptées à ses aptitudes
  • Sélection fonctionnelle du mode de fonctionnement en toute sécurité en association avec le PITmode fusion

Optimiser le temps consacré à l’ingénierie avec des éléments de macros – désormais possible avec l’appareil de base PNOZ m B1
Les fonctions logiques définies entre les entrées et les sorties sont regroupées sous forme d’éléments de macros. Déposez les éléments de macros créés dans la bibliothèque de macros. Ils sont ensuite à votre disposition pour toutes les autres configurations. Une simple fonction d’importation et d’exportation ainsi que la possibilité de modifier les macros dans l’éditeur réduisent le temps consacré à l’ingénierie et les coûts.
Avec la disponibilité des macros pour l’appareil de base PNOZ m B1, vous pouvez migrer en toute simplicité tous les projets avec le PNOZmulti Configurator du PNOZmulti de la génération 2. Vous bénéficiez ainsi des avantages des micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 et limitez les frais à un minimum.

Les avantages d’une utilisation des macros :

  • Une création unique pour une réutilisation à l’infini : vous gagnez du temps avec les projets suivants tout en conservant le même niveau de qualité. Les modifications apportées à un élément de macro dans le projet sont automatiquement adaptées dans cette configuration.
  • Vous pouvez réaliser des projets plus grands et plus complexes sachant que l’utilisation d’éléments de macros économise des lignes de fonctions, ce qui rend les projets plus clairs
  • Vous gagnez du temps lors du diagnostic et de la suppression des erreurs car les éléments de macros sont affichés dans le menu déroulant. Les informations sur le diagnostic peuvent être mappées
  • Les macros peuvent être protégées en lecture et en écriture. Vous protégez ainsi votre savoir-faire.

PNOZmulti Configurator version 10.9 – désormais disponible avec simulation hors ligne

À partir de la version 10.9, vous avez la possibilité de tester votre programme utilisateur configuré avec la fonction « simulation » avant même la mise en service. Dans une première version, vous calculez les fonctions logiques, dans les versions ultérieures, vous calculez tous les éléments à l’aide de la simulation. Les éléments qui ne sont pas simulés peuvent être mis dans l’état désiré grâce au forçage des sorties. De cette façon, vous réalisez une simulation de l’application complète. Avec le forçage ciblé des éléments de liaison, vous pouvez par ailleurs simuler uniquement certaines parties de votre application. Cela vous évite d’avoir à définir toutes les entrées !

Regardez la vidéo pour découvrir de manière tout à fait concrète comment utiliser la fonction « Simulation » pour vos projets d’automatismes !

Vos avantages à l’utiliser :

  • La simulation offre un potentiel d’économies considérable lors de la création de projets
  • Vérification de logique complexe
  • Aide pratique pour la détection précoce, l’analyse et la suppression des erreurs
  • La simulation contribue à réduire les risques pour l’homme et la machine
  • Les coûts d’installation peuvent être réduits

Récapitulatif de tous vos avantages dans la vidéo ci-jointe !

Configuration du module d’entrées analogiques PNOZ m EF 4AI – pour la surveillance des process en toute sécurité

À partir de la version 10.8 du PNOZmulti Configurator, le module d’entrées analogiques de sécurité PNOZ m EF 4AI des micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 est pris en charge. Le module d’extension dispose de quatre entrées de courant analogiques de sécurité indépendantes. La configuration s’effectue dans le programme du module mlQ.

Vous pouvez configurer dans le logiciel les fonctions de surveillance suivantes :

  • Surveillance de la zone de travail selon la recommandation NAMUR NE43 ou librement configurable
  • Fonction de mise à l’échelle
  • Contrôle de plausibilité
  • Opérations mathématiques
  • Constante
  • Surveillance des valeurs seuils
  • Surveillance de la plage

Une valeur analogique exacte peut être transmise à un bus de terrain ou à un serveur OPC à des fins de diagnostic. L’affichage dynamique du programme a été étendu aux modules analogiques. Il est par ailleurs possible d’afficher les valeurs analogiques dans une liste de variables. Vous en saurez plus en visualisant la vidéo sur les différentes fonctions !

Configuration du module de sorties statiques bipolaires PNOZ m EF 8DI2DOT :

  • Le module d’extension fournit 8 entrées et 2 sorties bipolaires.
  • La configuration s’effectue dans le programme du module
  • Inhibition configurable de l’impulsion des entrées du module
  • Détection de rupture de câble des sorties bipolaire
  • Des éléments de presse sont pris en charge : éléments de presse Modes de fonctionnement, Boîte à cames, Barrière immatérielle et Détection d’impulsion

Découvrez en toute clarté dans la vidéo ci-contre comment configurer le PNOZ m EF 8DI2DOT !

Assistant de migration sur le projet PNOZmulti 2

Lorsque vous remplacez votre matériel du PNOZmulti ou PNOZmulti Mini par les micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, vous disposez d’un logiciel de migration convivial à partir de la version 10.2 vous permettant de migrer les données du projet d’origine. L’assistant prend en charge la configuration matérielle, la logique du projet, la configuration des tests impulsionnels, l’identifiant de l’équipement, les modules de liaison, les modules PDP67, les modules de bus de terrain, les entrées / sorties virtuelles et il génère ensuite un rapport de migration. Le résultat est sauvegardé dans un nouveau fichier de projet. Le fichier source reste intact.

Il est également possible de migrer au sein du PNOZmulti 2 de l’appareil de base PNOZ m B0 vers le B1. Lors de la migration, certaines restrictions doivent être respectées. Vous les trouverez dans la documentation.

Vous trouverez un complément d’informations sur l’assistant de migration dans la vidéo !

Liaison Ethernet de sécurité

Le PNOZmulti Configurator constitue l’original pour la configuration d’un circuit de sécurité avec les systèmes de commande configurables PNOZmulti. Le bloc « Safe Ethernet Connection Status » (SEC) peut être utilisé pour la communication en toute sécurité avec les systèmes de commandes du système d’automatismes PSS 4000. Découvrez dans une vidéo comment utiliser rapidement et simplement le bloc.

Création de macros

Avec le configurateur pour les systèmes de commande configurables PNOZmulti, vous créez des circuits de sécurité sur PC. Grâce à la création de macros, vous travaillez encore plus efficacement. Des parties d’une configuration peuvent être regroupées dans des éléments de macros par un simple clic de souris.

PNOZmulti Configurator à partir de la version 8 avec des macros

  • Efficacité : à partir de la version 8, vous pouvez regrouper des parties d’une configuration créée en éléments de macros :
  • Clarté : les projets complexes sont clairs ; cela diminue la durée du diagnostic et de la suppression des erreurs
  • Rapidité : une simple fonction d’importation et d’exportation ainsi que la possibilité de modifier les macros dans l’éditeur réduisent le temps que vous consacrez à l’ingénierie ainsi que les coûts
  • Réutilisabilité : les macros créées sont ensuite disponibles pour tous les autres circuits de sécurité dans la bibliothèque de macros. Vous gagnez du temps et la qualité reste toujours identique
  • Protégez votre savoir-faire : les macros peuvent être protégées en lecture et en écriture
  • Assistance technique plus rapide : vous n’envoyez que les macros – pas la configuration complète du projet
  • La programmation des macros n’est actuellement pas encore possible avec le PNOZ m B1

Classement de macros dans la bibliothèque

Le logiciel de configuration vous assiste lors de la création de projets, la réalisation de configurations, la documentation et la mise en service de systèmes de commande Pilz. Grâce aux macros, vous travaillez encore plus efficacement. Suite à la création de macros, celles-ci sont automatiquement classées dans le gestionnaire de projets et peuvent être réutilisées à tout moment.

Textes de l’interface utilisateur traduisibles dans toutes les langues

La traduction de tous les textes (projet, diagnostic, GUI) est possible dans le PNOZmulti Configurator par l’utilisateur. Le configurateur peut par conséquent être utilisé dans tous les pays du monde et dans la langue du pays. Pour les langues non mises à disposition par Pilz, il est possible de créer ses propres langues.

Création d’une structure décentralisée avec modules de liaison pour le PNOZmulti 2

Dans le PNOZmulti Configurator, les modules de liaison pour le PNOZmulti 2 sont compatibles pour la décentralisation et la communication en toute sécurité de plusieurs appareils de base. Découvrez à quel point la création d’une structure décentralisée est simple !

Licence conçue sur mesure pour s’adapter à vos besoins

Licence conçue sur mesure pour s’adapter à vos besoins

Pour pouvoir utiliser le PNOZmulti Configurator dans sa version intégrale pour votre circuit de sécurité, il vous faut une licence valable, en plus du progiciel. (Sans licence, le PNOZmulti Configurator ne peut être exploité que dans la version démo.)

Il existe plusieurs licences pour des exigences diversifiées :

  • Licence de base : licence pour un poste de travail, établie pour un propriétaire (l’indication du nom de la société et du site / du projet est nécessaire).
  • Licence utilisateur : licence à prix réduit pour un poste de travail supplémentaire, établie pour le propriétaire d’une licence de base.
  • Licence Lite : licence limitée aux appareils de base PNOZ m0p et PNOZ mm0p pour une utilisation sur un poste de travail
  • Licence multi-utilisateurs : licence multiposte, tarification en fonction du nombre de postes de travail (jusqu’à 25, jusqu’à 50, jusqu’à 100 et au-delà de 100).
  • Licence de projet : licence pour une exploitation du logiciel dans un cadre contractuel limité.
  • Mise à jour pour la licence de base / utilisateur / multi-utilisateurs / de projet : licence à prix réduit pour le propriétaire d’une licence, pour passer à une nouvelle version du logiciel.
  • Licence limitée dans le temps : licence de base limitée à 2, 3 ou 4 mois.

Les types de licences sont disponibles en version intégrale ou en version de maintenance :

  • Avec la version intégrale, vous disposez des fonctionnalités complètes d’une licence.
  • La version de maintenance d’une licence est adaptée à la maintenance. Elle offre uniquement des possibilités de traitement limitées.

Notre gamme de produits : Logiciels PNOZmulti

Licences PNOZmulti Configurator

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités du PNOZmulti Configurator, procurez-vous la clé de licence : en fonction de l’exigence, vous disposez de plusieurs alternatives, de la licence de base à la mise à jour de la licence de projet.

Chargement