Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Système de sélection du mode de fonctionnement et des autorisations d’accès PITmode

Fonctions sécurité et sûreté dans un même système

Le système de sélection du mode de fonctionnement et des autorisations d’accès PITmode réunit les fonctions sécurité et sûreté dans un même système. Avec ces appareils, la sélection fonctionnelle en toute sécurité du mode de fonctionnement ainsi que la gestion des autorisations d’accès sont possibles sur des machines et installations.

Les appareils PITmode peuvent être utilisés dans des machines et installations dans lesquelles il faut commuter entre différentes opérations de commande et différents modes de fonctionnement. Il est possible, à partir de clés à transpondeur avec la technologie RFID, d’octroyer à chacun des collaborateurs les validations des machines et les autorisations qui sont adaptées à leurs aptitudes. L’unité de contrôle de sécurité (Safe Evaluation Unit) détecte le mode de fonctionnement défini tel que, par exemple, le mode automatique, l’intervention manuelle dans des conditions limitées ou le mode maintenance. Elle l’analyse et procède à une commutation fonctionnelle en toute sécurité. Par conséquent, les hommes et les machines sont protégés et toute commande défectueuse ou fraude est exclue.

Vue d’ensemble des modèles PITmode

PITmode fusion – le système modulaire de sélection du mode de fonctionnement

Le PITmode fusion est le modèle modulaire du système de sélection du mode de fonctionnement. Il est composé de l’unité de lecture PITreader avec la technologie RFID et d’une unité de contrôle séparée (Safe Evaluation Unit – SEU). Les clés à transpondeur sont analysées et configurées dans le PITreader. L’unité de contrôle de sécurité (Safe Evaluation Unit) analyse le mode de fonctionnement sélectionné et commute en toute sécurité et sur le plan fonctionnel jusqu’à cinq modes de fonctionnement. Il est également possible de réaliser intégralement une gestion d’autorisations d’accès en toute sécurité avec le PITmode fusion. Grâce à la séparation des composants, le PITmode fusion peut être intégré en toute flexibilité dans la conception des pupitres de commande existants et il peut être combiné avec des boutons-poussoirs existants.

Système de sélection du mode de fonctionnement PITmode fusion
Système d’autorisations d’accès PITreader

PITreader – gestion des autorisations d’accès

Avec le PITreader, il est possible de résoudre des problématiques concernant les autorisations d’accès aux machines et aux installations. Les possibilités vont de la validation simple par une authentification pour certaines parties de machines jusqu’à une matrice complexe d’autorisations hiérarchiques. De ce fait, le PITreader avec la technologie RFID peut être utilisé de manière flexible en tant qu’appareil autonome ou en association avec un système de commande Pilz. Les clés à transpondeur sont fournies dans une variante libre d’affectation tout comme avec des autorisations pré-paramétrées. En vue d’une protection contre la fraude, il est possible de coder les clés RFID avec des PITreader programmés spécifiquement pour votre entreprise.

PITmode – l’appareil complet tout en un

Dans le cas de l’appareil compact tout en un PITmode, les boutons-poussoirs sont intégrés dans un même appareil pour la sélection du mode de fonctionnement ainsi que pour la Safe Evaluation Unit. L’affichage du mode de fonctionnement et des autorisations est indiqué grâce des LEDs. Le codage individuel des clés empêche la fraude. Le sélecteur de mode de fonctionnement existe également avec des pictogrammes pour les machines-outils, ce qui est optimal en cas d’utilisation internationale.

Sélection du mode de fonctionnement PITmode

Avantages du système de sélection du mode de fonctionnement & du système d’autorisations d’accès PITmode

  • Commutation fonctionnelle en toute sécurité du mode de fonctionnement grâce à l’autosurveillance jusqu’à PL d
  • Gestion des autorisations d’accès
  • Infraudabilité élevée grâce à un codade spécifique à votre entreprise
  • Webserver intégré pour la configuration du PITreader et des clés à transpondeur
  • Lecture / écriture et sauvegarde des données sur la clé
  • Apprentissage des clés à transpondeur sur le PITreader par codage
  • Verrouiller / connecter des plages de données sur les clés
  • Gestion des autorisations d’accès préinstallée et basée sur des groupes
  • Gestion intégrée des utilisateurs
  • Anneau avec LEDs multicolores destiné à l’information des utilisateurs

Comparaison des modèles PITmode

Tableau récapitulatif des PITmode

Notre gamme de produits : sélecteurs de mode de fonctionnement PITmode

Sélecteurs de mode de fonctionnement PITmode

Le sélecteur de mode de fonctionnement PITmode permet la commutation en toute sécurité du mode de fonctionnement et la gestion des autorisations d’accès – dans un même appareil.

Chargement