Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Unité de boutons-poussoirs PITgatebox

Commande simple de votre système pour protecteurs mobiles

Unité de boutons-poussoirs PITgatebox

Avec l’unité de boutons-poussoirs PITgatebox, commandez vos capteurs et systèmes pour protecteurs mobiles de manière simple et flexible. Par ailleurs, vous pouvez initier des commandes telles que l’activation, l’arrêt ou l’acquittement de vos machines ou installations.

Grâce à sa conception compacte et robuste, l’unité de commande peut être montée facilement et rapidement sur les profilés usuels. Les variantes préconfigurées offrant différentes combinaisons de boutons-poussoirs, de commutateurs à clé et de boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence vous garantissent une flexibilité maximale pour votre application spécifique. En particulier en association avec les systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmlock et PSENslock, le PITgatebox constitue une solution modulaire pour protecteurs mobiles, adaptée à vos besoins spécifiques, d’un même fournisseur.

Les avantages de l’unité de commande PITgatebox en un coup d’œil

  • Fonction de commande simple alliée à une qualité et un design supérieurs
  • Boîtier métallique robuste avec IP65 offrant une grande résistance aux chocs, aux vibrations et aux collisions
  • Boîtier compact pour une installation peu encombrante sur les profilés de 40 mm usuels
  • Installation simple et rapide sans câblage grâce à un raccord M12 à 12 broches et à des capuchons d’extrémité rotatifs
  • Réduction des coûts liés aux opérations de câblage restreintes
  • Montage flexible grâce à l’équerre de montage rotative intégrée
  • Remplacement simple des éléments de commande grâce à des pièces de rechange adaptées

Utilisation et application de l’unité de boutons-poussoirs

  • Utilisation de l’unité de boutons-poussoirs pour la commande de machines (telles que des presses) et d’installations
  • Utilisation de diverses manières avec les systèmes pour protecteurs mobiles tels que le PSENmlock et le PSENslock, par exemple sur les portes battantes et coulissantes
  • Exécution de commandes sur les machines et les installations, notamment pour l’activation, l’arrêt et l’acquittement

Notre gamme de produits :

Chargement