Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

PES – pupitres de commande Capteurs

Système de formation pour le soutien à l’enseignement professionnel : les principales fonctions des capteurs

Pupitres de commande Capteurs

Les PES – pupitres de commande Capteurs font partie des nombreux modules qui composent le Pilz Education Systems PES. Ces systèmes de formation modulaires sont constitués de composants industriels modernes destinés à l’enseignement pratique.

Les PES simulent le fonctionnement d’une machine ou d’une installation et sont utilisés à des fins de formation. Ils sont composés de différentes fonctions de sécurité et standard ordonnées de manière claire sur un pupitre de commande.

Aide optimale pour le transfert de connaissances dans le domaine des automatismes de sécurité

Vous trouverez ici toutes les informations concernant nos systèmes de formation, leurs fonctions et les variantes pouvant être commandées.

Pilz Education Systems PES

Systèmes de formation et d’apprentissage modulaires

Apprendre à sécuriser un mouvement dangereux au moyen des pupitres de commande Capteurs

Pupitres de commande Capteurs

Les pupitres de commande Capteurs illustrent un mouvement dangereux et montrent comment réaliser trois fonctions de sécurité différentes avec une sécurité fonctionnelle.

Les pupitres de commande comportent les éléments suivants : conformément à la directive Machines 2006/42/CE, les machines et installations doivent être équipées d’un circuit d’arrêt d’urgence permettant de prévenir ou d’empêcher les phénomènes dangereux en cas d’urgence. Ceci est présenté au moyen du bouton-poussoir d’arrêt d’urgence PITestop. Pour pouvoir observer les processus dans la zone dangereuse lorsque les protecteurs mobiles sont ouverts, un bouton-poussoir de commande bimanuelle ou une poignée d’assentiment est utilisé(e). Le capteur de sécurité codé PSENcode assure la fonction de surveillance des protecteurs mobiles. L’activation et la désactivation du mouvement dangereux peuvent être effectuées par l’intermédiaire de boutons-poussoirs avec éclairage.

Faites votre choix parmi les trois variantes de pupitres de commande Capteurs

Pupitre de commande Capteurs I : module de système de formation avec circuit d’arrêt d’urgence, bouton-poussoir de commande bimanuelle (PITjog, pour la protection des personnes qui visualisent les processus dans la zone dangereuse alors que le protecteur mobile est ouvert) et capteur de sécurité codé pour la surveillance de protecteurs mobiles.

Pupitre de commande Capteurs II : module de système de formation avec circuit d’arrêt d’urgence, poignée d’assentiment à trois niveaux (PITenable, utilisé comme organe de commande manuel pour les travaux dans la zone dangereuse) et capteur de sécurité codé pour la surveillance de protecteurs mobiles.

Pupitre de commande Capteurs III : module de système de formation avec circuit d’arrêt d’urgence, poignée d’assentiment à trois niveaux (PITenable, utilisé comme organe de commande manuel pour les travaux dans la zone dangereuse) et capteur de sécurité codé pour la surveillance de protecteurs mobiles. En mode réglage, une vitesse réduite de sécurité est simulée ici. Deux capteurs inductifs surveillent le plateau rotatif d’un moteur.

Objectifs d’apprentissage des PES – pupitres de commande Capteurs

  • Apprentissage de l’application de la directive Machines 2006/42/CE ainsi que de l’appréciation du risque d’une machine et d’une installation
  • Sécurisation des mouvements dangereux
  • Réalisation de différentes fonctions de sécurité avec une sécurité fonctionnelle
  • Utilisation d’un bouton-poussoir de commande bimanuelle dans différents modes de fonctionnement
  • Utilisation d’une poignée d’assentiment dans une zone dangereuse
  • Utilisation de boutons-poussoirs avec éclairage
  • Création d’un circuit électrique de commande
  • Réalisation d’un contrôle de fonctionnement

Notre gamme de produits : PES – pupitres de commande Capteurs

Pupitres de commande Capteurs

Module de système de formation avec circuit d’arrêt d’urgence, bouton-poussoir de commande bimanuelle, poignée d’assentiment et capteur de sécurité codé pour la surveillance de protecteurs mobiles.
Pupitre Commande et visualisation

Système de formation Commande et visualisation

Vision complète des automatismes. Comment sont visualisées les fonctions de sécurité et standard des machines et des installations ? Le PES – pupitre Commande et visualisation permet d’apprendre concrètement à visualiser les installations, y compris les fonctions de diagnostic.

PES – pupitre Commande et visualisation
Pupitre de commande logique PNOZmulti

Système de formation de la logique PNOZmulti

Configuration de micro automates configurables à l’aide d’un logiciel. Le PES – pupitre de commande logique PNOZmulti permet d’apprendre à configurer librement les fonctions de sécurité d’une machine via des exemples de paramétrage. Il couvre également le contrôle de la vitesse de rotation et le raccordement d’autres systèmes de commande.

PES – pupitre de commande logique PNOZmulti
Pupitre contacteurs

Système de formation des contacteurs

Commuter des charges électriques élevées. Le PES – pupitre contacteurs illustre la commutation de charges électriques élevées au moyen de contacteurs. Il montre également comment commander les dispositifs électriques et utiliser les extensions de contacts.

PES – pupitre contacteurs

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be