Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

PMIopen – la plate-forme matérielle ouverte pour votre logiciel

Interfaces Homme Machine PMI série 5

PMIopen – la plate-forme matérielle ouverte pour votre logiciel

Les interfaces Homme Machine (IHM) permettent la visualisation de processus et l’interaction entre l’homme et la machine. Avec les interfaces Homme Machine PMI (Pilz Human Machine Interface), nous vous proposons des écrans sophistiqués pour vos tâches de diagnostic et de visualisation. Des processeurs RISC performants de 1GHz garantissent un travail rapide – même avec des applications complexes.

Les appareils PMI 5 sont utilisables en association avec chaque logiciel de visualisation courant. Vous avez le choix entre un grand nombre de tailles d’écran de 3,5 à 15 pouces. Celles-ci vous offrent la flexibilité dont vous avez besoin pour vos projets !

Avantages et caractéristiques des terminaux de commande PMIopen

  • Plate-forme matérielle ouverte – utilisable en association avec chaque logiciel de visualisation courant
  • Visualisation avec les logiciels compatibles avec Windows® CE de votre choix
  • Une utilisation simple et intuitive ainsi qu’une grande flexibilité grâce à un nombre important de tailles d’écran, d’interfaces et de variantes d’équipement
  • Installation rapide et simple avec le PMI 5 Assistant
  • Adaptés à la visualisation de PSS 4000, SafetyBUS p, SafetyNET p, SafetyEYE, Pilz Motion Control (PMC) et PNOZmulti
  • Fonctionnalités de diagnostic complètes du PVIS ou du système d’automatismes PSS 4000. Autres possibilités de diagnostic des bus de sécurité SafetyBUS p et SafetyNET p ainsi que du système de commande configurable PNOZmulti.
  • Conception, développement et fabrication – made in Germany
Vos avantages en un coup d’œil

Notre gamme de produits : PMIopen

PMIopen

Soit vous exploitez un logiciel de visualisation créé par vos soins, soit un logiciel déjà existant dans votre entreprise avec le PMIopen.
PMI 5 Assistant

PMI 5 Assistant

Ici, vous obtiendrez le PMI 5 Assistant qui vous permettra d’installer facilement les progiciels.

Téléchargement du logiciel PMI 5 Assistant

Chargement