Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

PMIcontrol – la solution complète pour la commande, le diagnostic et la visualisation

Les interfaces Homme Machine de la série 6

Les interfaces Homme Machine de la série 6

Nos interfaces Homme Machine (IHM) vous assistent dans vos procédés qui deviennent de plus en plus complexes. La série PMI 6 performante est équipée d’un logiciel API selon la norme CEI 61131-3 et de sa visualisation. En plus du diagnostic professionnel et de la visualisation, cela permet également la commande de l’ensemble du process de l’installation – tout cela dans un même appareil.

Les interfaces Homme Machine sont équipées d’une visualisation conviviale. Elles sont également compatibles avec chaque logiciel IHM courant. Grâce à l’utilisation d’interfaces ouvertes, les produits PMI sont extrêmement compatibles et s’intègrent parfaitement dans vos automatismes. Les tailles d’écran de 7 à 15 pouces vous offrent la flexibilité dont vous avez besoin pour vos projets. Bénéficiez d’excellentes fonctionnalités et d’un large domaine d’applications !

Avantages et caractéristiques des terminaux de commande PMIcontrol

  • Commande, visualisation et diagnostic professionnels de machines et installations
  • Logiciel API selon la norme CEI 61131-3
  • Productivité élevée grâce à des solutions de diagnostic détaillées (PVIS) pour le micro automate configurable PNOZmulti
  • Fonctionnalités CANopen et Modbus TCP maître intégrées
  • Installation simple des progiciels grâce au PMI 6 Assistant
  • Appareil équipé de Windows Embedded Compact 7
  • Visualisation ciblée de CODESYS
  • Conception, développement et fabrication – made in Germany
Vos avantages en un coup d’œil

Notre gamme de produits : PMIcontrol

Chargement