Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Logiciel IHM PASvisu pour la visualisation basée sur internet

Le logiciel IHM basé sur internet – une vision complète de vos automatismes !

Logiciel IHM PASvisu pour la visualisation basée sur internet

Configuration simple et visualisation optimale de vos projets d’automatismes avec le PASvisu. Vous pouvez ainsi, localement ou avec accès à distance, obtenir une vue d’ensemble complète et conviviale de votre installation ! Le PASvisu affiche vos projets d’automatismes de manière visuellement attractive grâce à différentes feuilles de style.

Le PASvisu dès maintenant avec gestion des recettes intégrée

Recette

Pour modifier des paramètres sur des machines et installations, certaines exigences sont requises. Une multitude de valeurs de consigne doit être créée, modifiée et transférée dans le système de commande. La version 1.7 du PASvisu vous permet de le faire de manière très simple à partir de la gestion conviviale des recettes. Consignez les valeurs pour les variables et ajoutez ces dernières aux ensembles de données. Vous définissez ainsi rapidement et simplement les ensembles de données pour vos recettes et vous chargez ces dernières dans le runtime qui se trouve dans le système de commande. Des modifications telles que la recopie, l’édition ou la suppression sont aussi possibles à tout moment.

Par ailleurs, vous pouvez également :

  • modifier la langue dans la liste des événements ainsi que dans le journal des événements (langues prises en charge : anglais, français et allemand)
  • affecter des tuiles matérielles avec vos propres images
  • afficher une mesure d’angle sur 360 degrés
  • adapter des tuiles dans le runtime à partir de variables et les déplacer

Téléchargez maintenant la version 1.7 du PASvisu !

Il est intuitif et agréable à l’œil : voici comment profiter du PASvisu

  • Accélération de la réalisation de vos projets : de l’ingénierie à l’exécution, en passant par la maintenance
  • Le lien entre les projets PAS4000 et PASvisu permet de réduire la durée des projets
  • Une ingénierie plus rapide puisque la saisie manuelle et l’affectation des variables sont inutiles
  • Utilisation flexible sur une multitude d’appareils terminaux car le système ne dépend pas d’une plate-forme
  • Changement de la langue : créer, exporter et importer des langues
  • Enregistrement des données : établissement de la liste des variables et export au format CSV
  • Advanced Trend Tile : affichage de courbes de tendance connectées, de filtres ciblés en fonction de la durée écoulée et ajout de tendances dynamiques
  • Gestion des recettes intégrée pour une détermination conviviale des ensembles de données de visualisation de vos machines

Le PASvisu est composé du logiciel de configuration PASvisu Builder et de PASvisu Runtime

Le PASvisu est composé du logiciel de configuration PASvisu Builder et de PASvisu Runtime
  • Visualisation via des tuiles : des éléments GUI prédéfinis possèdent d’ores et déjà toutes les propriétés importantes (exemple : préfixe, suffixe et état d’erreur)
  • les variables du process sont reliées par un filtrage automatique dans le logiciel (inutile de créer les variables manuellement)
  • grâce à la séparation de la fonction et de l’aspect avec les feuilles de style en cascade CSS3 (Cascading Style Sheets), vous disposez dans le projet de différents styles prédéfinis
  • accès à toutes les plates-formes sur quasiment tous les appareils terminaux tels que PC, tablette ou smartphone via un navigateur internet grâce à l’utilisation de HTML5
  • réelle fonctionnalité client-serveur – la maintenance à distance peut s’effectuer indépendamment de l’utilisation sur place

Parfaitement adapté aux écrans de visualisation PMI v7e

La visualisation de vos installations est représentée de façon optimale sur les interfaces Homme Machine PMIvisu de Pilz. Sur les nouveaux écrans de visualisation PMI v7e, le logiciel est déjà préinstallé et sa licence est déjà enregistrée. Cette association vous permet de visualiser et de diagnostiquer toutes les fonctions des micro automates configurables PNOZmulti par une connexion directe.

Le PASvisu est parfaitement adapté aux écrans de visualisation PMI v7e

Couplage avec le système d’automatismes PSS 4000

Le logiciel de visualisation PASvisu basé sur internet est adapté de façon optimale au système d’automatismes PSS 4000 de Pilz. Son logiciel de commande PAS4000 peut ainsi être relié en toute facilité avec le logiciel de visualisation PASvisu. Il en résulte une parfaite symbiose entre la commande et la visualisation – pour toutes les phases du cycle de vie des machines.

Couplage avec le système d’automatismes PSS 4000

Raccordement des micro automates configurables de sécurité PNOZmulti au logiciel de visualisation PASvisu

Reliez désormais les micro automates configurables de sécurité PNOZmulti directement avec le logiciel de visualisation PASvisu. Vous disposez ainsi des fonctions complètes du logiciel, y compris une possibilité de diagnostic. Profitez de faibles temps d’arrêt grâce à un redémarrage rapide !

Le PASvisu est ouvert à tous les systèmes. Ainsi, vous pouvez relier avec le logiciel de visualisation tous les systèmes de commande actuellement utilisés chez vous en toute simplicité via un raccordement OPC UA Server et prendre en charge toutes les variables du système de commande.

Relier le PNOZmulti avec le PASvisu en toute simplicité

PMIvisu – l’écran de visualisation adapté aux logiciels

La visualisation de vos installations s’affiche de façon optimale sur les interfaces Homme Machine PMIvisu de Pilz. Les interfaces Homme Machine sont équipées d’un processeur performant et le logiciel de visualisation PASvisu est déjà préinstallé en vue d’une utilisation conviviale.

Les écrans capacitifs existent en deux tailles : faites votre choix parmi le 7“ et le 12“.

PMIvisu

Téléchargement du PASvisu

Chargement