Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Capteurs de sécurité codés sans contact PSENcode

Capteurs de sécurité pour la surveillance des protecteurs mobiles et du positionnement

Capteurs de sécurité codés sans contact PSENcode

Le PSENcode sert aussi bien à la surveillance de la position des protecteurs mobiles selon la norme EN 60947-5-3, qu’à la surveillance du positionnement. Grâce à l’analyse et aux interfaces standard intégrées, le PSENcode est compatible avec des produits d’autres fabricants. Le capteur de sécurité codé s’intègre parfaitement dans votre environnement et permet des mises en conformité ultérieures de vos installations !

Combinez les PSENcode avec le Safety Device Diagnostics et analysez les données de diagnostic complètes qui permettent d’éviter bon nombre d’interventions et de réduire les temps d’arrêt !


Le PSENcode pour la surveillance de protecteurs mobiles

Pour la surveillance de protecteurs mobiles, le PSENcode offre – que ce soit dans sa forme étroite, compacte ou de grandes dimensions – une infraudabilité maximale grâce à la technologie RFID. Dans la version « codé unique », il n’existe qu’un seul actionneur pouvant accepter le capteur (principe clé-serrure). Grâce au montage en série avec d’autres capteurs tels que PSENcode, PSENini, PSENslock, PSENsgate jusqu’à PL e selon l’EN/ISO 13849-1, vous obtenez une solution de sécurité très rentable par la même occasion !


Le PSENcode pour la surveillance du positionnement

Une variante du capteur de sécurité codé PSEN csx.19 est adaptée à la surveillance du positionnement en toute sécurité. Le PSENcode prend ainsi en charge la surveillance en toute sécurité jusqu’à trois positions qui peuvent être également différenciées en toute sécurité par le capteur. Le diagnostic a lieu de manière rapide et conviviale par LED, que l’on utilise une forme compacte ou de grandes dimensions. Grâce au type de raccordement utilisé (connecteur mâle M12, à 5 broches), le nouveau PSENcode s’adapte parfaitement à tout environnement de système !

Nouveauté : le plus petit actionneur au monde – PSENcode low profile actuator

Désormais, vous pouvez combiner le capteur de sécurité PSENcode (dimensions étroites ou compactes) avec le PSENcode low profile actuator. Avec une hauteur d’à peine 3 mm, il est idéalement adapté aux applications avec un espace restreint. L’actionneur peut être collé ou vissé et, par conséquent, être utilisé sur du plexiglas.

PSEN cs low profile actuator

Infraudabilité maximale dans un encombrement minimal – vos avantages

  • Sécurité et disponibilité maximales de vos installations
  • Protection élevée contre la fraude
  • Utilisation polyvalente et montage flexible
  • Insensibilité aux secousses et aux vibrations
  • Installation peu encombrante grâce au boîtier compact
  • Diagnostic rapide grâce aux LED
  • Solution complète de sécurité associée aux systèmes de contrôle-commande de Pilz

Caractéristiques communes des capteurs de sécurité codés

Caractéristiques communes des capteurs de sécurité codés
  • Principe de fonctionnement : technique à transpondeur RFID (principe actif non magnétique)
  • Interface de diagnostic : 3 LEDs
  • Architectures : étroites, compactes ou de grandes dimensions
  • Sorties : 2 sorties de sécurité
  • Entrées : 2 entrées de sécurité
  • Indice de protection : IP67 / IPK69K
  • Codage des PSENcode pour la surveillance de protecteurs mobiles : codé, codé multiple, codé unique
  • Codage des PSENcode pour la surveillance du positionnement : codé

Surveillance du positionnement et des protecteurs mobiles avec les capteurs sans contact PSENcode

En fonction du modèle, le capteur de sécurité codé peut être utilisé dans différentes applications : de la construction classique de machines-outils à l’application avec des robots. Le PSENcode prend en charge soit la fonction de surveillance de protecteurs mobiles, soit la fonction de surveillance en toute sécurité de max. trois positions.

Surveillance du positionnement et des protecteurs mobiles avec les capteurs sans contact PSENcode

Secteurs d’activités pour les capteurs de sécurité codés

Notre gamme de produits : Capteurs de sécurité codés PSENcode

PSENcode – dimensions compactes

Le petit capteur de sécurité codé est utilisé pour la surveillance de protecteurs mobiles avec infraudabilité maximale. Utilisez le PSEN cs3.19n pour la surveillance en toute sécurité du positionnement avec jusqu’à trois actionneurs.

PSENcode – boîtier fin

Le capteur de sécurité codé PSENcode dans son boîtier fin sert à la surveillance de protecteurs mobiles. Il peut être utilisé en toute flexibilité avec plusieurs sens d’activation et distances de commutation.

PSENcode – grandes dimensions

Sélectionnez le modèle PSENcode qui vous correspond : en grandes dimensions pour une surveillance en toute sécurité des protecteurs mobiles ! Le PSEN cs1.19n est adapté à la surveillance du positionnement avec jusqu’à trois actionneurs.

Accessoires pour PSENcode

Pour votre raccordement personnalisé de PSENcode au système de contrôle-commande, vous obtenez tout d’un même fournisseur – connecteurs, câbles et autres accessoires.

Chargement