Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Charnières de sécurité PSENhinge

Solution complète pour les protecteurs mobiles

Charnières de sécurité PSENhinge

Les charnières de sécurité PSENhinge vous offrent une solution complète de sécurité pour les protecteurs mobiles, composée de charnières et de capteurs de sécurité. Elles sont adaptées aux protecteurs mobiles pivotants et à battants ainsi qu’aux clapets.

En tant qu’utilisateur, vous profitez non seulement d’une grande disponibilité de vos installations, mais également de l’infraudabilité, car les PSENhinge sont montés de manière masquée dans les dispositifs de protection. Les charnières de sécurité PSENhinge satisfont à l’indice de protection IP67 et sont par conséquent idéalement adaptées aux secteurs soumis à des règles d’hygiène contraignantes !

La solution complète de sécurité pour une flexibilité maximale

  • Solution complète de sécurité pour protecteurs mobiles pivotants et à battants, constituée d’une charnière et d’un capteur de sécurité
  • Utilisation en association avec les systèmes de commande de Pilz pour des applications avec des exigences de sécurité élevées
  • Protection contre la fraude et architecture compacte grâce à l’intégration directe dans le dispositif de protection
  • Flexibilité et convivialité maximales pour le montage, le raccordement et l’ajustement
  • Peu de maintenance grâce à la version stable et à la résistance aux encrassements
La solution complète de sécurité pour une flexibilité maximale

Caractéristiques des charnières

Caractéristiques des charnières
  • Charnières pour la surveillance de la position des protecteurs mobiles selon l’EN 60947-5-3
  • Utilisation dans des applications jusqu’à PL e selon l’EN ISO 13849-1, SIL CL 3 selon l’EN/CEI 62061 et en cas d’utilisation de deux charnières
  • Point de commutation entre 0 ° et 270 ° librement réglable et ajustable
  • Contacts : 2 NC
  • Indice de protection : IP67
  • Boîtier isolant

Utilisation du PSENhinge

Le PSENhinge est adapté aux protecteurs mobiles pivotants et à battants ainsi qu’aux clapets. Une grande infraudabilité est atteinte grâce au montage masqué dans le dispositif de protection. Vous pouvez également utiliser les charnières de sécurité de Pilz là où les risques d’encrassement sont élevés car les PSENhinge ont un indice de protection IP67.

Utilisation du PSENhinge

Secteurs d’activités pour les charnières

Notre gamme de produits : Charnières de sécurité PSENhinge

Charnières de sécurité PSENhinge

Nos charnières vous offrent une grande flexibilité pour le montage, le raccordement et l’ajustement. Elles permettent en outre la conception de systèmes avec butée à droite et à gauche.

Accessoires pour les charnières de sécurité PSENhinge

Parfaitement adaptés aux PSENhinge : câbles, platines d’interfaces PDP67, capteur vide, kits de rechange et bien plus encore.

Chargement