Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles PSENslock

Surveillance de la position en toute sécurité avec dispositif d’interverrouillage process dans un même système

Systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles PSENslock

Les systèmes sans contact pour protecteurs mobiles PSENslock combinent dans un même appareil une surveillance en toute sécurité des protecteurs mobiles avec un aimant de maintien sans contact. Grâce à cette combinaison de la surveillance de position en toute sécurité et du dispositif d’interverrouillage process, les PSENslock sont utilisables universellement. Ils permettent même des applications de catégories de sécurité maximales !

Les PSENslock existent en trois différentes variantes de fonctionnement. En plus de la version de base, vous disposez des variantes suivantes :

  • PSENslock avec fonctions de diagnostic étendues (version 6.1) : le système pour protecteurs mobiles permet un diagnostic rapide et simple si plusieurs PSENslock sont utilisés dans une application. Vous détectez immédiatement tout capteur qui n’a pas pu activer son interverrouillage et vous gagnez du temps en cas de dysfonctionnement.
  • PSENslock avec des sorties de sécurité indépendantes de l’interverrouillage (versions 3.1/4.1/4.2) : les sorties de sécurité (sorties OSSD) du système pour protecteurs mobiles commutent indépendamment de l’état de l’interverrouillage et augmentent la flexibilité lors de la réalisation de votre application.

Commande simple du système pour protecteurs mobiles PSENslock

Associez le PSENslock à l’unité de boutons-poussoirs PITgatebox pour profiter d’éléments de commande et de boutons-poussoirs supplémentaires : des boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence et boutons-poussoirs avec éclairage aux commutateurs à clé et boutons-poussoirs à clé. Le PITgatebox vous est proposé dans différentes variantes. Avec son boîtier robuste en zinc moulé, il est particulièrement résistant aux chocs, aux vibrations et aux collisions. Son format compact permet une installation peu encombrante sur les profilés en aluminium usuels.

Pour en savoir plus : PITgatebox

Combinaison du PSENslock et de l’unité de boutons-poussoirs PITgatebox

Infraudabilité maximale avec une faible usure – les avantages

  • Solution complète d’un même fournisseur – avec les systèmes de contrôle-commande de Pilz pour la surveillance des protecteurs mobiles
  • Utilisation flexible et installation rapide – grâce à des connecteurs flexibles et à quatre sens de montage
  • Optimisation de la durée et des coûts grâce au montage en série
  • Infraudabilité maximale (codage) et protection des process grâce à l’interverrouillage magnétique
  • Insensible à la poussière et à l’eau (IP67) pour une utilisation dans les environnements industriels difficiles
  • Diagnostic convivial grâce à un affichage à LEDs sur deux côtés
  • Longue durée de vie grâce à l’absence d’usure mécanique
  • L’utilisation d’un aimant économe en énergie assure une réduction de la consommation de courant

Caractéristiques des systèmes pour protecteurs mobiles

Caractéristiques des systèmes pour protecteurs mobiles
  • Système pour protecteurs mobiles pour la surveillance de la position des protecteurs mobiles selon l’EN 60947-5-3
  • Adapté aux applications jusqu’à PL e selon l’EN ISO 13849-1 ou SIL CL 3 selon l’EN/CEI 62061 avec interverrouillage magnétique pour la protection des process
  • Montage en série avec les PSENini, PSENcode et PSENslock
  • Indice de protection IP67
  • Décalage latéral ou en hauteur : +/- 3 ou +/- 5 mm

Surveillance en toute sécurité des protecteurs mobiles avec le PSENslock

Avec une force d’interverrouillage électromagnétique pouvant atteindre de 500 N à 1 000 N, les systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles PSENslock empêchent une ouverture accidentelle du dispositif de protection. Ils offrent une sécurité maximale grâce à l’actionneur infraudable. Par conséquent, les PSENslock sont une alternative de sécurité pour l’ancienne technologie mécanique.

Ils sont adaptés aux applications avec des capots, des trappes ainsi que des portes à battants et coulissantes avec ouverture à droite ou à gauche de catégories de sécurité très élevées jusqu’à :

  • PL e selon l’EN ISO 13849-1
  • SIL 3 selon l’EN/CEI 62061
  • La catégorie de sécurité 4 selon l’EN 954-1

Les PSENslock satisfont à l’indice de protection IP67. Les systèmes sans contact pour protecteurs mobiles sont par ailleurs optimisés pour un montage sur les profilés courants de 45 mm.

Surveillance en toute sécurité des protecteurs mobiles avec le PSENslock

Secteurs d’activités pour les systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles

Notre gamme de produits : Systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles PSENslock

Systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles PSENslock

Conçus pour des applications de catégories de sécurité très élevées grâce à leur combinaison de la surveillance de la position en toute sécurité et du dispositif d’interverrouillage – systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles PSENslock.

Accessoires pour les systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles

Parfaitement adaptés aux PSENslock : câbles, connecteurs de diagnostic, câbles Y, câbles de liaison, platines d’interfaces PDP67, vis et bien plus encore.

Chargement