Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Arrêts d’urgence de sécurité à câble PSENrope

La sécurité sans interruption

Arrêts d’urgence de sécurité à câble PSENrope

Que ce soit sur une chaîne de montage ou sur une machine : lorsqu’il est question de sécurité dans le domaine de la production, les arrêts d’urgence de sécurité à câble PSENrope constituent une solution éprouvée et fiable. Par un actionnement manuel, le PSENrope stoppe les processus de fonctionnement. Le PSENrope offre une sécurité maximale quand cela est nécessaire : en effet, la fonction d’arrêt d’urgence peut être déclenchée à chaque emplacement du câble.

Solution de sécurité simple et conviviale

  • Installation simple et utilisation conviviale
  • Utilisation flexible, également lors de la sécurisation de grandes installations
  • Immense capacité de charge grâce à la réalisation robuste et au boîtier en matière plastique ou métallique stable
  • Adaptée à une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
  • Grande sécurité grâce à la séparation physique de l’emplacement pour le raccordement et de la partie mécanique
  • Coûts optimisés grâce à la combinaison de l’arrêt d’urgence et du déverrouillage
Solution de sécurité simple et conviviale

Caractéristiques des arrêts d’urgence à câble

Caractéristiques des arrêts d’urgence à câble
  • Conçus pour les applications jusqu’à : PL e selon l’EN ISO 13849-1, SIL CL 3 selon l’EN/CEI 62061
  • Bouton-poussoir d’arrêt d’urgence intégré
  • Contacts : 2NC, 2 NO
  • Indice de protection : IP67
  • Température ambiante : PSEN rs1.0 : -30 à + 80 °C, PSEN rs2.0 : -25 à + 70 °C

Utilisation prolongée – même dans des conditions extrêmes

Lorsqu’il est question de sécurité dans le domaine de la production, les arrêts d’urgence de sécurité à câble PSENrope constituent une solution éprouvée et fiable grâce à leur robustesse et à leur flexibilité. La limite d’utilisation des arrêts d’urgence à câble est conditionnée par la longueur du câble ; les grandes installations peuvent elles aussi être protégées à l’aide du PSENrope.

Utilisation prolongée – même dans des conditions extrêmes

Secteurs d’activités pour les arrêts d’urgence à câble

Notre gamme de produits : Arrêts d’urgence de sécurité à câble PSENrope

Arrêts d’urgence de sécurité à câble PSENrope

L’arrêt d’urgence de sécurité à câble PSENrope est facile à installer et offre une utilisation flexible et conviviale. Qu’il s’agisse d’une première installation ou d’une mise en conformité : les arrêts d’urgence à câble simplifient le montage avec des détails approfondis.

Accessoires pour les arrêts d’urgence de sécurité à câble

Parfaitement adapté au PSENrope : poulies, câbles, poulies de guidage, ressorts de tension, platines d’interfaces PDP67, etc.

Chargement